G 시리즈는 Caterpillar의 이 크기 등급에서 새로운 시대를 열었습니다. Caterpillar에서 고객의 의견을 바탕으로 안정적이고 경제적이며 운전자에게 편의와 확신, 제어를 제공하는 트럭을 설계, 제작했습니다. 고객의 장기적인 성공이 Caterpillar의 목표입니다. G 시리즈 트럭은 성공으로 가는 올바른 선택입니다.
자동 중립 공회전 - 777G가 전진 기어에서 공회전할 때 토크 컨버터 실속과 엔진 rpm 상승을 방지하기 위해 변속기가 자동으로 중립 상태로 전환 또는 해제
엔진 공회전 차단 - G 시리즈가 트럭이 주차 중이고 사전 설정된 시간 이상 공회전할 때 트럭이 엔진 차단을 시작하여 연료를 절약 특정한 요구에 따라 이 기능의 작동 시간을 조정하거나 켜거나 끌 수 있습니다.
속도 제한 - 운전자가 계속해서 G 시리즈 트럭의 기어를 제한할 수 있지만 Caterpillar에서는 트럭이 보다 연료 효율적인 엔진 속도 및 기어 선택으로 주행할 수 있는 속도 제한을 제공
변속기 제어장치 - 새로운 APECS 변속기 제어장치는 경사로에서 추진력 및 속도를 유지하여 연료 효율을 향상
절약 모드
표준 절약 모드 - G 시리즈는 이 새로운 조절식 절약 모드를 통해 엔진 출력을 조정하여 연료를 절약할 수 있습니다. 사이트, 장비 및 경제 상황을 바탕으로 출력을 조정합니다. 출력이 0.5 - 15% 감소할 수 있습니다.
보정 절약 모드 - G 시리즈 신기능 - 이 절약 모드는 운전자가 어드바이저 표시장치를 사용하여 입력하는 생산 작업 베이스라인이 필요합니다. 트럭이 운반 사이클을 거칠 때 트럭은 감소된 동력 등급에서 입력된 베이스라인을 충족하는 능력을 지속적으로 평가합니다. 최대 출력이 필요하면 최대 출력이 적용되고, 감소된 출력이 작동하면 감소된 출력이 적용됩니다. 이 기능은 특별한 작동이 필요 없는 완전 자동식입니다.
브레이크 계통: - 브레이크 마모 지시계 - 자동 리타더 제어장치(ARC, Automatic Retarder Control)(오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용) - 브레이크 해제 모터(견인) - 수동 리타더(오일 냉각식 다중 디스크 브레이크 사용) - 오일 냉각식 다중 디스크(전방/후방) - 주차 - 보조 - 서비스
변속기: - 자동 중립 공회전 - APECS 소프트웨어 - ECPC
부분 스로틀 변속: - 7단 자동 동력 변환기(토크 전환 관리 전자식 클러치 압력 제어장치 포함) - 본체 상승 변속 억제장치 - 방향 전환 관리 - 하향 변속 억제장치 - 중립 시동 스위치 - 중립 타주 억제장치 - 후진 변속 억제장치 - 덤프 중 후진 중립장치 - 프로그램식 상단 기어 선택
서스펜션 계통
서스펜션, 후방(EU 규정 준수)
전기
알람, 백업
교류 발전기, 115암페어
보조 점프 시동 소켓
배터리, 무정비, 12V(4), 190Amp-시
전기 계통, 25Amp, 24V-12V 컨버터
조명 계통: - 백업등(할로겐) - 방향 신호장치/위험 경고, (전방 및 후방 LED) - 헤드라이트, (할로겐) 조광기 포함 - 탑재하중, 지시등 - 운전자 접근 차내등 - 측면등 - 정지등 및 후미등(LED) - 서비스등
운전자 환경
에어컨
재떨이 및 담배 라이터
옷걸이
컵 홀더(4)
진단 연결 포트, 24V
엔터테인먼트용 라디오 지원: - 5Amp 컨버터 - 스피커 - 안테나 - 배선 하니스
게이지/지시계: - 전자식 - 브레이크 오일 온도 게이지 - 냉각수 온도 게이지 - 시간 기록계 - 회전 속도계 - 엔진 과속 지시계 - 연료량 - 주행 거리계를 포함한 속도계 - 변속기 기어 지시계
히터/성에 제거장치(11,070kCal/43,930BTU)
자동 온도 제어장치
유체 수준 모니터링
호이스트 레버
경적, 전기식
라이트 - 실내등
라이트 - 차내등
부하 카운터, 자동
어드바이저 표시장치
VIMS
TPMS
발 받침대
거울 - 열선식
출력 포트, 24V 및 12V(2)
ROPS 운전실, 격리/소음 억제형
Cat 컴포트 시리즈 III: - 완전 에어 서스펜션 - 자동 조절식 3개 지점 안전벨트, 어깨 하니스 포함
조향 휠, 패딩 처리, 틸트 및 텔레스코픽
보관함 구조
선바이저
스로틀 잠금장치
윈도우, 우측, 힌지형 출입
좌측 전기식 윈도우 제어장치
전면 유리 와이퍼(간헐적) 및 와셔
착색, 접합 유리
기술 제품
Product Link 지원(수준 1)
시간당 톤킬로미터/시간당 톤마일(TKPH/TMPH, Tons Kilometer Per Hour/Tons Mile Per Hour)