Cat 배관은 파이프라인 산업에서 수십 년 동안 표준이 되어 왔습니다. 전 세계적인 Cat 특약점 망을 갖추고, 이러한 튼튼하고 믿을 수 있는 장비를 공급하고 있습니다. Cat 배관은 파이프라인 고객의 고유한 요구 사항을 충족시키기 위한 특수 목적용 장비입니다. 모든 Cat 장비와 마찬가지로, 배관은 소유 및 운용 비용을 낮은 수준으로 유지하기 위해 긴 수명, 서비스성 및 재생 기능을 고려하여 설계되었습니다. PL72는 증가된 리프트 용량, 향상된 슬로프 기능, 작동 용이성, 성능 및 운반 용이성 등의 고객 요구를 충족합니다.
엔진 모델 | Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ | More |
플라이휠 동력 | 212.0 HP 158.0 kW | More |
보어 | 4.5 인치 115.0 mm | More |
행정 | 5.9 인치 149.0 mm | More |
배기량 | 567.5 세제곱인치 9.3 l | More |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 또는 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA 동등 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 또는 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA 동등 | More |
엔진 출력(최대) - ISO 14396 | 255.0 HP 190.0 kW | More |
엔진 출력(최대) - ISO 14396(DIN) | 258.0 HP 192.0 kW | More |
엔진 출력(최대) - SAE J1995 | 257.0 HP 192.0 kW | More |
정미 출력(정격) - ISO 9249/SAE J1349 | 212.0 HP 158.0 kW | More |
정미 출력(정격) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 215.0 HP 160.0 kW | More |
정미 출력(최대) - ISO 9249/SAE J1349 | 246.0 HP 183.0 kW | More |
정미 출력(최대) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) | 249.0 HP 186.0 kW | More |
1단 전진 | 2.3 mile/h 3.8 km/h | More |
2단 전진 | 4.1 mile/h 6.6 km/h | More |
3단 전진 | 7.1 mile/h 11.4 km/h | More |
1단 후진 | 3.0 mile/h 4.8 km/h | More |
2단 후진 | 5.2 mile/h 8.4 km/h | More |
3단 후진 | 9.0 mile/h 14.6 km/h | More |
견인력 - 1단 전진 | 86000.0 lb 382.0 kN | More |
견인력 - 2단 전진 | 49800.0 lb 221.0 kN | More |
견인력 - 3단 전진 | 26800.0 lb 119.0 kN | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 붐 - 붐 및 케이블, 6.1m(20ft) | 131.9 ft 40.2 m | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 붐 - 붐 및 케이블, 6.1m(20ft) 연장형 | 165.0 ft 50.3 m | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 붐 - 붐 및 케이블, 7.3m(24ft) 연장형 | 180.1 ft 54.9 m | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 붐: 드럼 길이 | 10.0 인치 254.0 mm | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 붐: 드럼 직경 | 8.5 인치 216.0 mm | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 붐: 붐 및 케이블, 7.3m(24ft) | 148.0 ft 45.1 m | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 붐: 와이어 로프 직경 | 0.75 인치 19.0 mm | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 붐: 플랜지 직경 | 15.5 인치 394.0 mm | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 후크 - 붐 및 케이블, 6.1m(20ft) | 165.0 ft 50.3 m | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 후크 - 붐 및 케이블, 6.1m(20ft) 연장형 | 165.0 ft 50.3 m | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 후크 - 붐 및 케이블, 7.3m(24ft) 연장형 | 180.1 ft 54.9 m | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 후크: 드럼 길이 | 10.0 인치 254.0 mm | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 후크: 드럼 직경 | 8.5 인치 216.0 mm | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 후크: 붐 및 케이블, 7.3m(24ft) | 180.1 ft 54.9 m | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 후크: 와이어 로프 직경 | 0.75 인치 19.0 mm | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 후크: 플랜지 직경 | 15.5 인치 394.0 mm | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 후크: 후크 속도 - 낮음(4 부품 라인) | 60.85 ft/min 15.9 m/min | More |
Pullmaster 유압 윈치 - 후크: 후크 속도 - 높음(4 부품 라인) | 144.4 ft/min 44.0 m/min | More |
그라우저 높이 | 2.6 인치 65.0 mm | More |
트랙 게이지 | 90.0 인치 2286.0 mm | More |
견인바 높이 | 2.1 ft 0.64 m | More |
붐 높이(SAE 1.22m(4ft) 오버행) 6.1m(20ft) 붐 | 22.24 ft 6.78 m | More |
붐 높이(SAE 1.22m(4ft) 오버행) 7.3m(24ft) 붐 | 26.28 ft 8.01 m | More |
작동 길이 | 15.68 ft 4.78 m | More |
장비 높이(운전실 및 ROPS) | 11.25 ft 3.43 m | More |
장비 높이(카운터웨이트 상단) | 8.53 ft 2.6 m | More |
지면상의 트랙 길이 | 12.17 ft 3.71 m | More |
지상고(SAE J1234) | 1.41 ft 0.43 m | More |
트랙터 폭(카운터웨이트 수축 시) | 12.04 ft 3.67 m | More |
트랙터 폭(카운터웨이트 연장 시) | 17.65 ft 5.38 m | More |
트랙터 폭(카운터웨이트/붐 탈착 시) | 11.88 ft 3.62 m | More |
트랙터 폭(표준 슈즈) | 10.0 ft 3.05 m | More |