엔진
엔진 모델 | Cat C4.4 Cat C4.4 |
플라이휠 동력 | 130 HP 97 kW |
정미 출력 - 2,200rpm - ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
정미 출력 - 2,200rpm - ISO 9249(DIN) | 132 HP 132 HP |
Cat C4.4 배기가스 배출 | U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Final U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Final |
Cat C7.1 배기가스 배출 | 중국 비도로용 Stage III, Tier 3/Stage IIIA와 동등 중국 비도로용 Stage III, Tier 3/Stage IIIA와 동등 |
연료 탱크 | 69 gal(US) 260 리터 |
DEF 탱크(1) | 5 gal(US) 19 리터 |
주(1) | 모든 비도로용 Tier 4 Final, Stage IV 및 한국 Tier 4 Final 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 미만인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 또는 ULSD와 혼합된 최대 B20의 바이오디젤을 사용해야 합니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. 모든 비도로용 Tier 4 Final, Stage IV 및 한국 Tier 4 Final 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 미만인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 또는 ULSD와 혼합된 최대 B20의 바이오디젤을 사용해야 합니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. |
주(2) | Cat 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 디젤 배기 유체(DEF)는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. Cat 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 디젤 배기 유체(DEF)는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. |
주(3) | (1) Tier 4 Final/Stage IV 배기가스 배출 감소 기술이 적용된 장비. (1) Tier 4 Final/Stage IV 배기가스 배출 감소 기술이 적용된 장비. |