< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

가장 까다로운 작업 조건에서 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. PL61의 마력과 다기능성이 튼튼한 구성품과 결합되어 거칠고 다양한 조건에 적합합니다. 이 장비는 Cat 배관에 대한 기대 수준을 충족하는 안정성과 내구성을 제공합니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
플라이휠 동력 125.0 mm H2O 93.0 kg/mm Less
정미 출력 – Caterpillar 125.0 mm H2O 93.2 kg/mm Less
정미 출력 - EEC 80/1269 125.0 mm H2O 93.2 kg/mm Less
정미 출력 - SAE J1349 123.4 mm H2O 92.1 kg/mm Less
보어 4.13 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 127.0 mm Less
배기량 403.0 세제곱인치 6.6 l Less
정미 출력 - ISO 9249 125.0 mm H2O 93.2 kg/mm Less

하체구성품

슈즈 수 - 각 측면 40 40 Less
트랙 롤러 - 각 측면 7 7 Less
지면 상의 트랙 104.0 인치 2645.0 mm Less
트랙 슈 폭 - 좁음 22.0 인치 560.0 mm Less
지면 접촉 면적 - 좁음 4650.0 제곱인치 3.0 m² Less
지면 압력 – 좁음 8.2 psi 56.3 kPa Less
지면 압력 — LGP 6.3 psi 43.4 kPa Less
지면 접촉 면적 — LGP 6200.0 제곱인치 4.0 m² Less
트랙 게이지 — LGP 79.0 인치 2000.0 mm Less
트랙 게이지 — 좁음 70.0 인치 1770.0 mm Less
트랙 슈 폭 — LGP 30.0 인치 760.0 mm Less

중량

작동 무게 - 좁은 슈즈 37480.0 lb 17000.0 null Less
선적 중량 - LGP 37192.0 lb 16870.0 null Less
선적 중량 - 좁은 슈즈 35428.0 lb 16070.0 null Less
작동 무게 - LGP 39242.0 lb 17800.0 null Less
작동 중량 37480.0 lb 17000.0 null Less

파이프 매설용 장비(pipelayer)

들어올림 용량 40000.0 lb 18145.0 null Less
붐 길이 18.0 ft 5.49 m Less
훅 윈치 드럼 직경 8.5 인치 216.0 mm Less
붐 윈치 드럼 직경 9.63 인치 245.0 mm Less
훅 윈치 플랜지 직경 15.5 인치 398.0 mm Less
붐 윈치 플랜지 직경 14.63 인치 372.0 mm Less
훅 윈치 드럼 길이 10.0 인치 254.0 mm Less
붐 윈치 드럼 길이 10.0 인치 254.0 mm Less
후크 윈치 용량 – 16mm(5/8인치) 직경 239.0 ft 72.85 m Less
붐 윈치 용량 – 16mm(5/8인치) 직경 162.0 ft 49.38 m Less
와이어 로프 장착 후크 – 16mm(5/8인치) 직경 130.0 ft 39.62 m Less
와이어 로프 장착 붐 – 16mm(5/8인치) 직경 130.0 ft 39.62 m Less
붐 라인 속도 151.0 ft/min 46.0 m/min Less
맨 드럼 (Bare Drum) 훅 속도 (저) 108.0 ft/min 33.0 m/min Less
맨 드럼 (Bare Drum) 훅 속도 (고) 228.0 ft/min 69.5 m/min Less
2 부분 라인 훅 속도 (Lo) 54.0 ft/min 16.5 m/min Less
2 부분 라인 훅 속도 (Hi) 114.0 ft/min 34.8 m/min Less
3 부분 라인 훅 속도 (Lo) 36.0 ft/min 11.0 m/min Less
3 부분 라인 훅 속도 (Hi) 76.0 ft/min 23.2 m/min Less
연장형 카운터웨이트 6570.0 lb 2980.0 null Less

유압 조종장치

형식 피스톤형, 가변, 2섹션 피스톤형, 가변, 2섹션 Less
출력 – 최대 142.0 gal/min 540.0 l/min Less
릴리프 밸브 설정 – 카운터웨이트 2500.0 psi 17237.0 kPa Less

서비스 능력

연료 탱크 77.9 갤런 295.0 l Less
크랭크케이스 (필터 포함) 4.35 갤런 16.5 l Less
화이널 드라이브 (각각) 6.0 갤런 23.0 l Less
냉각 계통 6.4 갤런 24.4 l Less
유압 탱크 15.3 갤런 58.0 l Less

리프트 용량

티핑 지점에서의 리프트 용량 – ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 null Less

배관

배관

배관

배관

배관

운전실

작동기구 및 조향 제어장치

작동기구 및 조향 제어장치

작동기구 및 조향 제어장치

작동기구 및 조향 제어장치

작동기구 및 조향 제어장치

높은 명성의 Cat 특약점 지원

안전성

안전성

안전성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

서비스성

친환경성

통합 기술

통합 기술

차대

구조

엔진 및 동력전달장치

엔진 및 동력전달장치

엔진 및 동력전달장치

엔진 및 동력전달장치

엔진 및 동력전달장치

밀폐형 운전실

PL61표준 장비

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 95Amp
  • 배터리, 중부하 작업용, 900CCA
  • 컨버터, 12V, 15Amp
  • 진단 커넥터
  • 할로겐등(전방 4개, 후방 2개)
  • 경적
  • 시동장치, 24V

운전자 환경
  • 캐노피, 열선식
  • 운전실, ROPS, 직물 시트 또는 캐노피, ROPS 열선식 비닐 시트
  • 안전벨트, 자동 조절식
  • 전기 유압식 제어장치, 조절식 시트 장착
  • 발 받침대
  • 소형 계기 클러스터에는 다음이 포함됩니다. – 엔진 냉각수 온도, 유압 오일 온도 및 연료량 게이지 – 12개의 지시계 – 디지털 표시장치(접지 속도, 엔진 RPM 및 시간 기록계)
  • 회전식 스로틀 스위치
  • 전자식 주행 속도 제한장치
  • 독립적인 전진/후진 속도 설정
  • 후사경
  • 후방 히치/어탯치먼트용 보조 거울
  • 12V 라디오 지원
  • 출력 포트, 12V(2)
  • 옷걸이
  • 보관함 구조
  • 컵 홀더
  • 중부하 작업용 고무 바닥 매트
  • 감속 및 제동 기능이 결합된 단일 페달

배관
  • 붐, 5.49m(18ft)
  • 카운터웨이트, 연장형 2,980kg(6,570lb)
  • 유압, 파이프 매설기 계통

동력전달장치
  • 엔진, ACERT 기술이 적용된 Cat C6.6: – 터보차징 및 애프터쿨링 – 커먼 레일 연료 계통
  • 알루미늄 바 플레이트 냉각 계통(라디에이터, 동력전달장치, 애프터쿨러)
  • 유압식 수요 팬
  • 프리클리너, 자동 먼지 배출 및 언더후드 흡기 기능이 있는 에어클리너
  • 통합 연료/수분 분리기가 있는 전기 연료 공급 펌프
  • 이중 경로, 전자 제어장치, 폐루프 하이드로스테틱 변속기
  • 언더후드 머플러
  • 시동 보조장치, 에테르 분사
  • 부동액, 수명 연장형 냉각수 –37ºC(35ºF)

차대
  • 중부하 작업용 차대
  • 아이들러, 일반 유형, 영구 윤활 처리
  • 트랙 롤러, 영구 윤활 처리
  • 캐리어 롤러
  • 트랙 조정기, 유압식
  • 스프로킷 림 세그먼트, 교체식
  • 보호대, 엔드 트랙 가이드 스크레이퍼, 아이들러
  • 트랙, 40개 섹션: – 표준 구성, 560mm(22인치) – LGP 구성, 760mm(30인치)

기타 표준 장비
  • 연료 탱크 및 보호대
  • 힌지형 크랭크케이스 보호대
  • 잠금식 엔진 엔클로저
  • 아이들러 보호대
  • 힌지형 라디에이터 그릴 및 회전 팬
  • 앞 당김장치
  • 견고한 견인바
  • 에콜로지 배출장치(엔진 오일, 동력전달장치 및 작동기구 오일, 엔진 냉각수)
  • 회전식 라디에이터 팬
  • S•O•S 포트(엔진, 동력전달장치, 유압장치 및 엔진 냉각수)

PL61선택사양 장비

배관 선택사양
  • 붐 미포함 장비