RM500B

로드 리클레이머 RM500B

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 작동 무게
62611 lb
28400 kg
절단/믹싱 폭
96 in
2438 mm
총 출력
540 HP
403 kW

개요

효율적이고 생산성 높음

기능 향상과 다용도성은 내구성이 뛰어난 이 산업용 장비에 탁월한 가치를 제공합니다. 높은 생산성과 우수한 생산 품질이 낮은 운영 및 정비 비용과 함께 합니다.

다음에 대한 제품 사양 RM500B

최대 작동 무게 62611 lb 28400 kg
절단/믹싱 폭 96 in 2438 mm
작동 속도 2 mile/h 3.2 km/h
최대 절단/믹싱 깊이 20 in 508 mm
로터 속도 - 1단(엔진 속도 2,100rpm에서) 110 r/min 110 r/min
최고 주행 속도 6.2 mile/h 10 km/h
로터 속도 - 3단(엔진 속도 2,100rpm에서) 205 r/min 205 r/min
로터 옵션 범용, 컴비네이션, 토양 범용, 컴비네이션, 토양
로터 속도 - 2단(엔진 속도 2,100rpm에서) 152 r/min 152 r/min
총 출력 540 HP 403 kW
엔진 모델 C15 C15
지상고 19.9 in 506 mm
휠 베이스 21.33 ft 6.55 m
길이 33.83 ft 10.32 m
최고 높이 11.78 ft 3.59 m
9.58 ft 2.98 m
연료 탱크 용량 279 gal(US) 1056 l

RM500B 선택사양 장비

푸시 바

토크 제한기

Product Link

거울 패키지

전복 보호 구조물

범용 로터

컴비네이션 로터

토양 로터

낙하물 보호 구조물

물 분무 계통

초저유량 물 분무 계통

유제 분무 계통

주행등 패키지

카운터웨이트 키트

경광등

원격 카메라 - 후방 혼합 챔버 도어

RM500B이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

다음에 대한 현재 혜택 확인  RM500B

더 많은 혜택 보기