개요
생산적이고 직관적이며 강력한 성능
Cat® RM600 리클레이머/스태빌라이저는 전층 재생과 토질 안정화 기능을 제공합니다. 전륜 구동, 고급 장비 제어 계통, 총 출력 637hp(475kW)를 갖춰 도로 개보수와 토양 정화에 이상적입니다.
Cat® RM600 리클레이머/스태빌라이저는 전층 재생과 토질 안정화 기능을 제공합니다. 전륜 구동, 고급 장비 제어 계통, 총 출력 637hp(475kW)를 갖춰 도로 개보수와 토양 정화에 이상적입니다.
전륜 구동 및 강력한 Cat® 엔진을 통한 최적의 무게 분산으로 절단 및 혼합 성능을 극대화합니다.
인체 공학적으로 설계된 운전실은 최대 시야를 제공하며, 조작을 간소화하는 기능들을 갖추고 있습니다.
다양한 작업과 지형에 최적화되어 있고 기동성이 뛰어나도록 설계되었으며, 양질의 산출물을 제공하도록 설계된 Cat System K 로터가 장착되어 있습니다.
표시 중: 1-6 / 9
| 최대 작동 무게 | 77305 lb 35065 kg |
| 주(1) | 최대 중량은 근사치이며, 기본 장비, 모든 선택사양, 냉각수, 윤활유, 로터, 가득 찬 연료 탱크, 가득 찬 물 탱크, 그리고 운전자 75kg(165lb)을 포함합니다. 최대 중량은 근사치이며, 기본 장비, 모든 선택사양, 냉각수, 윤활유, 로터, 가득 찬 연료 탱크, 가득 찬 물 탱크, 그리고 운전자 75kg(165lb)을 포함합니다. |
| 절단/믹싱 폭 | 8 ft 2.44 m |
| 최대 절단/믹싱 깊이 | 20 in 508 mm |
| 로터 옵션 | 시스템 K 시스템 K |
| 로터 드라이브 | 벨트 벨트 |
| 작동 속도 | 213 ft/min 65 m/min |
| 최고 주행 속도 | 7.5 mile/h 12.1 km/h |
| 총 출력 | 637 hp 475 kW |
| 엔진 출력 | 629 hp 469 kW |
| 엔진 모델 | Cat C18 Cat C18 |
| 배기가스 배출 | 브라질 MAR-1(미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등) 브라질 MAR-1(미국 EPA Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등) |
| 빌드 번호 | 01A 01A |
| 길이 | 28.61 ft 8.72 m |
| 폭 | 9.8 ft 3 m |
| 최고 높이 | 11.5 ft 3.5 mm |
| 휠 베이스 | 23.13 ft 7.05 m |
| 지상고 | 19.9 in 506 mm |
| 연료 탱크 용량 | 325 gal (US) 1230 l |
| 냉각 계통 | 26.1 gal (US) 99 l |
| 엔진 오일 | 18 gal (US) 68 l |
| 유압 탱크 | 31.7 gal (US) 120 l |
| 세척수 탱크 | 120 gal (US) 454 l |
| 재활용성 | 98% 98% |
RM600 리클레이머/스태빌라이저
RM600 리클레이머/스태빌라이저
RM600 리클레이머/스태빌라이저
RM600 리클레이머/스태빌라이저
RM600 리클레이머/스태빌라이저
RM600 리클레이머/스태빌라이저
RM600 리클레이머/스태빌라이저
RM600 리클레이머/스태빌라이저
RM600 리클레이머/스태빌라이저
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
원격 고장진단을 통해 Cat 특약점에서 작동 중인 장비의 테스트를 실행할 수 있습니다. 문제가 발견되면 기술자가 처음부터 정확한 부품과 공구로 수리할 수 있어 시간과 비용이 절약됩니다. 원격 고장진단은 정비 시간을 단축시켜 장비를 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.