개요
생산적. 직관적. 강력함.
Cat RM500은 간단한 작동, 견고한 로터 구동 계통 및 다재다능한 설계를 특징으로 하는 내구성이 뛰어난 산업용 작업 장비로서 탁월한 가치를 제공합니다. 높은 생산성과 우수한 자재 품질은 낮은 운영 및 정비 비용과 직결됩니다. 로터 및 분무 계통 선택사양을 통해 광범위한 전단면 복구 및 토사 안정화 작업에 대응할 수 있습니다.
Cat RM500은 간단한 작동, 견고한 로터 구동 계통 및 다재다능한 설계를 특징으로 하는 내구성이 뛰어난 산업용 작업 장비로서 탁월한 가치를 제공합니다. 높은 생산성과 우수한 자재 품질은 낮은 운영 및 정비 비용과 직결됩니다. 로터 및 분무 계통 선택사양을 통해 광범위한 전단면 복구 및 토사 안정화 작업에 대응할 수 있습니다.
지상에 위치한 서비스 지점과 자동 역회전 냉각 팬은 일상적인 정비 시간을 줄이는 데 도움이 되며, 고급 계통 진단 기능은 운전자에게 장비 성능에 대한 정보를 제공합니다.
인체 공학적으로 설계된 운전실은 편안한 시야를 제공하며, 조작을 간소화하는 기능 및 제어장치들을 갖추고 있습니다.
효율적인 로터 구동 계통, 상시 전륜 구동 그리고 다양한 로터 및 분무 계통 선택사양은 광범위한 용도에 필요한 다기능성을 제공합니다.
표시 중: 1-6 / 8
| 최대 작동 무게 | 69518 lb 31533 kg |
| 주(1) | 최대 중량에는 기본 장비, 모든 선택사양, ROPS, 운전실, 냉각수, 윤활유, Universal 16 로터, 가득 찬 연료 탱크, 가득 찬 물 탱크 그리고 75 kg(165 lb)의 운전자가 포함됩니다. 최대 중량에는 기본 장비, 모든 선택사양, ROPS, 운전실, 냉각수, 윤활유, Universal 16 로터, 가득 찬 연료 탱크, 가득 찬 물 탱크 그리고 75 kg(165 lb)의 운전자가 포함됩니다. |
| 작동 무게 | 62920 lb 28540 kg |
| 주(2) | 작동 무게에는 기본 장비, 선택사양 없음, ROPS, 운전실, 냉각수, 윤활유, Universal 16 로터, 50% 채워진 연료 탱크, 50% 채워진 물 탱크 그리고 75 kg(165 lb)의 운전자가 포함됩니다. 작동 무게에는 기본 장비, 선택사양 없음, ROPS, 운전실, 냉각수, 윤활유, Universal 16 로터, 50% 채워진 연료 탱크, 50% 채워진 물 탱크 그리고 75 kg(165 lb)의 운전자가 포함됩니다. |
| 절단/믹싱 폭 | 96 in 2438 mm |
| 최대 절단/믹싱 깊이 | 20 in 508 mm |
| 주(1) | 최대 절단/믹싱 깊이는 로터에 따라 다릅니다. 최대 절단/믹싱 깊이는 로터에 따라 다릅니다. |
| 로터 선택사양 | Universal 16, Universal 18, 컴비네이션, 토사(안정화) Universal 16, Universal 18, 컴비네이션, 토사(안정화) |
| 로터 드라이브 | 3단 체인 3단 체인 |
| 로터 속도 | 110 / 152 / 205 rpm 110 / 152 / 205 rpm |
| 최고 주행 속도 | 6.5 mile/h 10.5 km/h |
| 내측 회전 반경 | 14.2 ft 4.33 m |
| 총 출력 | 546 hp 407 kW |
| 엔진 출력 | 539 hp 402 kW |
| 엔진 모델 | Cat® C15 Cat® C15 |
| 배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 U.S. EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 한국 Tier 5 |
| 빌드 번호 | 02A 02A |
| 길이 | 33.83 ft 10.32 m |
| 폭 | 9.58 ft 2.98 m |
| 최고 높이 | 11.78 ft 3.59 m |
| 휠 베이스 | 21.33 ft 6.55 m |
| 지상고 | 19.9 in 506 mm |
| 연료 탱크 용량 | 279 gal (US) 1056 l |
| DEF 탱크 | 12.2 gal (US) 46 l |
| 냉각 계통 | 18.5 gal (US) 70 l |
| 엔진 오일 | 13.7 gal (US) 52 l |
| 유압 탱크 | 59.2 gal (US) 224 l |
| 재활용성 | 97% 97% |
RM500 로드 리클레이머/토사 스태빌라이저
RM500 로드 리클레이머/토사 스태빌라이저
RM500 로드 리클레이머/토사 스태빌라이저
RM500 로드 리클레이머/토사 스태빌라이저
아스팔트 도로 복구 작업 중인 Cat RM500 로드 리클레이머/토사 스태빌라이저
토사 안정화 작업 중인 Cat RM500 로드 리클레이머/토사 스태빌라이저
토사 안정화 작업 중인 Cat RM500 로드 리클레이머/토사 스태빌라이저
토사 안정화 작업 중인 Cat RM500 로드 리클레이머/토사 스태빌라이저