< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat 586C 현장 준비 트랙터는 멀쳐 및 브러시커터를 구동하는 핵심 구성품이 있는 다용도의 중부하 작업용 툴 캐리어입니다. 하나의 장비로 다양한 토지 개간 및 정비 프로젝트를 처리할 수 있어 운용 비용을 절감할 수 있습니다. Caterpillar는 586C를 위한 Cat HM825 멀쳐 및 Cat BR624 브러시커터를 제공합니다.

엔진

단위:
엔진 출력 350.0 HP 261.0 kW Less
엔진 제조업체 캐터필라 캐터필라 Less
총 출력 350.0 HP 261.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT Less
엔진 속도 1880.0 RPM 1880.0 RPM Less

유압 계통

기본 유압 펌프* 27,579kPa에서 155L/min - 4,000psi에서 41gpm 27,579kPa에서 155L/min - 4,000psi에서 41gpm Less
어탯치먼트 펌프* 37,921kPa에서 378L/min - 5,500psi에서 100gpm 37,921kPa에서 378L/min - 5,500psi에서 100gpm Less
하이드로스테틱 펌프* 37,370kPa에서 242L/min - 5,420psi에서 64gpm 37,370kPa에서 242L/min - 5,420psi에서 64gpm Less

작동 사양

지상고 24.7 인치 628.2 mm Less

서비스 보충 용량

연료 용량** 130.5 갤런 494.0 l Less

무게

작동 무게(어탯치먼트 제외) 38450.0 lb 17440.0 kg Less

치수

휠 베이스 120.0 인치 3048.0 mm Less
폭 - 전체, 30.5L 타이어 123.6 인치 3140.0 mm Less

드라이브

주행 속도(낮은 범위, 30.5L × 32 타이어) 0-8.4km/h 0-5.2mph 0-8.4km/h 0-5.2mph Less
주행 속도(높은 범위, 30.5L × 32 타이어) 0-19.8km/h 0-12.3mph 0-19.8km/h 0-12.3mph Less

엔진

냉각 계통

동력전달장치

구조

유압장치

운전실

고급 제어장치

가압 장치실

서비스성

통합 기술

안전

어탯치먼트

고객 지원