개요
출력. 성능. 편의.
수직 리프트 설계 방식의 Cat® 285 콤팩트 트랙 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 트럭 적재 작업이 신속하고 용이해집니다. 표준 이퀄라이저 바(E바) 차대 계통 및 2단 속도 주행은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.
수직 리프트 설계 방식의 Cat® 285 콤팩트 트랙 로더는 도달 거리 및 리프트 높이가 연장되어 트럭 적재 작업이 신속하고 용이해집니다. 표준 이퀄라이저 바(E바) 차대 계통 및 2단 속도 주행은 광범위한 작업과 지반 조건에서 작업할 수 있는 우수한 견인력, 부양력, 안정성 및 속도를 제공합니다.
향상된 토크
양력 및 틸트 돌파력 증가
더 넓은 운전실과 더 쉬운 승하차를 자랑하는 재설계된 배치
표시 중: 1-6 / 10
| 총 출력 - SAE J1995:2014 | 111 hp 82 kW |
| 보어 | 4.7 in 120 mm |
| 배기량 | 220 in² 3.6 l |
| 정미 출력 - ISO 9249 | 109 hp 81 kW |
| 정미 출력 - SAE 1349 | 110 hp 82 kW |
| 피크 토크 - 1,500 rpm - SAE J1995 | 370 lb/ft 501 N·m |
| 행정 | 4.7 in 120 mm |
| 엔진 모델 | Cat® C3.6 TA(터보차징 애프터쿨링) Cat® C3.6 TA(터보차징 애프터쿨링) |
| 정격 작동 용량 - 35% 팁핑 하중 | 4461 lb 2023 kg |
| 돌파력 - 리프트 실린더 | 8730 lb 3960 kg |
| 돌파력 - 틸트 실린더 | 13920 lb 6314 kg |
| 지면 접촉 면적 - 450mm/17.7in 트랙 | 2724 in² 1.76 m² |
| 지면 압력 - 450mm/17.7in 트랙 | 5 psi 34.3 kPa |
| 정격 작동 용량 - 50% 팁핑 하중 | 6372 lb 2891 kg |
| 팁핑 하중 | 12745 lb 5781 kg |
| 작동 무게 | 13497 lb 6122 kg |
| 카운터웨이트로 작동 무게 증가 | 428 lb 194 kg |
| 카운터웨이트로 작동 무게 증가 - ROC(35%) | 296 lb 134 kg |
| 카운터웨이트로 작동 무게 증가 - 팁 하중 | 847 lb 384 kg |
| 주 | *작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, 2,188mm(86in) 로우 프로필 버킷, 400mm(15.7인치) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 개방형 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure) 운전실, 기계식 서스펜션 시트, 표준 모니터, 1,000 CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. *작동 무게, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 2단 속도, 2,188mm(86in) 로우 프로필 버킷, 400mm(15.7인치) 트랙, 이중 플랜지 전방 아이들러/단일 플랜지 후방 아이들러, 표준 유속 유압장치, 개방형 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure) 운전실, 기계식 서스펜션 시트, 표준 모니터, 1,000 CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트와 수동 퀵 커플러는 별도의 언급이 없는 한 포함되지 않습니다. |
| 버킷 핀 높이 - 운송 위치 | 8.2 in 209 mm |
| 버킷 핀 높이 - 최대 리프트 | 146.6 in 3724 mm |
| 버킷 핀 도달 거리 - 최대 리프트 | 16.3 in 413 mm |
| 최대 리프트 및 덤프에서 간극 | 119.6 in 3039 mm |
| 이탈 각도 | 26° 26° |
| 지상고 | 11 in 280 mm |
| 높이 - 운전실 상단 | 87.8 in 2230 mm |
| 길이 - 지면상의 트랙 | 72 in 1830 mm |
| 길이 - 지면에서의 버킷 포함 | 157.4 in 3998 mm |
| 길이 - 버킷 제외 | 132.3 in 3360 mm |
| 최고 전체 높이 | 178 in 4520 mm |
| 최대 도달 거리 - 지면과 평행한 암 포함 | 50.6 in 1285 mm |
| 전체 길이 - 트랙 | 85.8 in 2180 mm |
| 후경각 - 최고 높이 | 89° 89° |
| 최대 리프트/덤프 도달 거리 | 34.7 in 882 mm |
| 롤백 각도 | 27.2° 27.2° |
| 중심 - 버킷이 랙에 장착된 상태로부터의 회전 반경 | 94.5 in 2400 mm |
| 중심으로부터 회전 반경 - 커플러 | 62.1 in 1578 mm |
| 중심으로부터 회전 반경 - 장비 후방 | 74.3 in 1887 mm |
| 장비 폭(450mm/17.7in 트랙) | 81.8 in 2078 mm |
| 최대 덤프 각도 | 40.5° 40.5° |
| ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I |
| FOPS 레벨 II | ISO 3449:2005 Level II(선택사양) ISO 3449:2005 Level II(선택사양) |
| 냉각 계통 | 4.6 gal (US) 17.5 l |
| 엔진 크랭크케이스 | 2.4 gal (US) 9 l |
| 연료 탱크 | 36 gal (US) 136.1 l |
| 유압 계통 | 10.8 gal (US) 41 l |
| 유압 탱크 | 6.9 gal (US) 26 l |
| 디젤 배기 유체(DEF) 탱크 | 2.9 gal (US) 11 l |
| 주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 1단 속도 | 4.8 mile/h 7.8 km/h |
| 주행 속도 - 전진 혹은 후진 - 2단 속도 | 7.5 mile/h 12 km/h |
| 유압 흐름 – 높은 유속 XPS - 유압 출력(계산됨) | 80.7 hp 60.2 kW |
| 유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 흐름 | 34 gpm 129 L/min |
| 유압 흐름 - 높은 유속 XPS - 최대 로더 유압 | 4061 psi 28000 kPa |
| 유압 흐름 - 표준 - 유압 출력(계산됨) | 46.4 hp 34.6 kW |
| 유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 흐름 | 23 gpm 86 L/min |
| 유압 흐름 - 표준 - 로더 유압 | 3500 psi 24130 kPa |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교Cat® 285 콤팩트 트랙 로더
Cat® 285 콤팩트 트랙 로더
Cat® 285 콤팩트 트랙 로더
Cat® 285 콤팩트 트랙 로더
Cat® 285 콤팩트 트랙 로더