< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

수직 리프트 설계의 Cat® 232D 스키드 스티어 로더는 도달 거리와 리프트 높이가 연장되어 빠르고 쉽게 트럭 적재 작업이 가능합니다. 우수한 안정성과 인양력으로 뛰어난 자재 처리 성능을 제공합니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat C2.2 Cat C2.2 Less
정미 플라이휠 동력 58.9 HP 44.0 kW Less
정미 출력(ISO 9249)† 60.2 HP 44.9 kW Less
정미 출력(ISO 9249)† 58.9 HP 44.0 kW Less
배기량 134.3 세제곱인치 2.2 l Less
행정 3.9 인치 100.0 mm Less
보어 3.3 인치 84.0 mm Less
정미 출력(SAE 1349)† 59.6 HP 44.4 kW Less
피크 토크 - 1,500 rpm - SAE J1995 135.0 ft·lbf 183.0 N·m Less

중량*

작동 중량 6213.0 lb 2818.0 kg Less
*작동 중량, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,524mm(60인치) 흙 버킷, Cat 10 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 880CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. *작동 중량, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,524mm(60인치) 흙 버킷, Cat 10 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 880CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. Less

작동 사양

정격 작동 용량 1850.0 lb 839.0 kg Less

작동 사양*

지면 압력(320mm/12.6인치 트랙) 1950.0 lb 885.0 kg Less
돌파력, 틸트 실린더 3984.0 lb 1807.0 kg Less
팁핑 하중 3700.0 lb 1679.0 kg Less
정격 작동 용량 1850.0 lb 839.0 kg Less
*작동 중량, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,524mm(60인치) 흙 버킷, Cat 10 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 880CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. *작동 중량, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,524mm(60인치) 흙 버킷, Cat 10 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 880CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. Less

치수*

운전실 상단까지의 높이 79.9 인치 2029.0 mm Less
최대 간극 리프트/덤프 6.7 인치 170.0 mm Less
최대 리프트 및 덤프에서 간극 88.7 인치 2254.0 mm Less
지면에서의 버킷 포함 길이 127.3 인치 3233.0 mm Less
*작동 중량, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,524mm(60인치) 흙 버킷, Cat 10 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 880CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. *작동 중량, 작동 사양 및 치수는 모두 75kg(165lb)의 운전자, 모든 유체, 1단 속도, 1,524mm(60인치) 흙 버킷, Cat 10 × 16.5 타이어, 표준 흐름 유압장치, C0 운전실(OROPS, 고정형 시트), 880CCA 배터리를 기준으로 한 수치입니다. 선택사양인 카운터웨이트 및 수동 퀵 커플러는 별도로 명시되지 않은 한 포함되지 않습니다. Less

치수(근사치)*

휠 베이스 41.5 인치 1054.0 mm Less
차량 타이어 위쪽 폭 58.9 인치 1497.0 mm Less
지면과 평행한 암의 최대 도달 거리 49.2 인치 1249.0 mm Less
중심 - 장비 후방으로부터의 회전 반경 59.6 인치 1513.0 mm Less
최고 전체 높이 118.1 인치 3001.0 mm Less
중심으로부터의 회전 반경 - 커플러 43.4 인치 1102.0 mm Less
후방 차축 뒤쪽 범퍼 오버행 35.2 인치 894.0 mm Less
중심 - 버킷으로부터의 회전 반경 77.8 인치 1976.0 mm Less
운송 위치에서 버킷 핀 높이 8.4 인치 214.0 mm Less
이탈 각도 27.9° 27.9° Less
최대 리프트 및 덤프에서 도달 길이 25.7 인치 653.0 mm Less
최대 리프트에서 버킷 핀 도달 거리 8.8 인치 224.0 mm Less
장비 폭 150.9 인치 3832.0 mm Less
최고 높이에서 후경각 88.2° 88.2° Less
버킷 제외 길이 99.3 인치 2523.0 mm Less
최대 덤프 각도 47.4° 47.4° Less

유압 계통

유압 흐름 - 표준: 로더 유압 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
유압 흐름 – 표준: 유압 출력(계산됨) 35.5 HP 26.5 kW Less
유압 흐름 – 높은 유속: 유압 출력(계산됨) 50.9 HP 38.0 kW Less
유압 흐름 - 높은 유속: 최대 로더 유압 3336.0 psi 23000.0 kPa Less
유압 흐름 - 높은 유속: 최대 로더 유압 흐름 26.0 gal/min 99.0 l/min Less
로더 유압 흐름 18.0 gal/min 69.0 l/min Less

운전실

전복 보호대(ROPS) ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
낙하물 보호 구조물(FOPS) 레벨 II ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less

동력전달장치

주행 속도(전진 혹은 후진): 1단 속도 7.6 mile/h 12.3 km/h Less
주행 속도(전진 혹은 후진): 2단 속도 선택사양 11.1 mile/h 17.8 km/h Less

서비스 재보충 용량

냉각 계통 3.2 갤런 12.0 l Less
유압 탱크 9.0 갤런 34.0 l Less

서비스 보충 용량

엔진 크랭크케이스 2.6 갤런 10.0 l Less
연료 탱크 15.1 갤런 57.0 l Less
유압 계통 11.9 갤런 45.0 l Less
체인 박스, 양쪽 1.8 갤런 7.0 l Less

소음 수준

운전실 내부** 83.0 dB(A) 83.0 dB(A) Less
주(1) **ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. **ISO 6396:2008에 따라 신고된 동적 운전자 음압 수준. **측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 최고 엔진 냉각 팬 속도의 70%로 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. Less
운전실 외부*** 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less
주(2) ***2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준 ***2000/14/EC에 지정된 시험 절차 및 조건에 따라 측정된 CE 마크 구성용 음압 수준 Less

안락한 운전실

업계 최고의 밀폐형 가압식 운전실 선택사양은 더 깨끗하고 더 조용한 운전 환경 및 탁월한 작업 툴 시야를 제공합니다. 조절식 조이스틱 제어장치가 시트에 장착된 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트를 채택한 D 시리즈는 업계 최고의 운전자 편의성을 제공합니다.

첨단 표시장치

작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어의 화상 조절을 제공하는 선택사양 첨단 표시장치를 통해 장비 기능 및 제어를 극대화합니다. 맞춤형 레이아웃, 보안 계통 및 후방 시야 카메라를 포함한 다중 언어 기능도 갖추고 있습니다.

강력한 성능

고성능 동력전달장치는 전자식 토크 관리 계통, 선택사양 2단 속도 주행 및 감속 페달 기능이 있는 전자식 핸드/푸트 스로틀을 통해 최대 성능과 생산 능력을 제공합니다. 높은 유속 유압 계통은 최대 유압 작업 툴 성능을 요구하는 작업에 사용할 수 있습니다. 기계 제어식 Cat C2.2 엔진은 마력과 토크가 커서 소음 수준과 연료 소비를 줄이기 위한 부분 스로틀 작업을 수행할 수 있습니다. Cat "지능형 레벨링(ILEV, Intelligent Leveling)" 계통으로 업계 최고의 기술, 통합 및 이중 방향 자체 수준, 작업 툴 굴착 위치 회송 및 작업 툴 포지셔너와 같은 선택사양 기능을 제공합니다.

승차 제어장치

선택사양 속도 감지 승차 제어 기능으로 험한 지형에서의 작동이 개선되어 부하 보유, 생산성, 운전자 편의가 향상됩니다.

뛰어난 다기능성

폭넓은 성능 맞춤 Cat Work Tools를 통해 Cat 스키드 스티어 로더를 작업 현장 최고의 다기능 장비로 활용할 수 있습니다.

손쉬운 서비스

모든 일상적인 서비스 및 정기 정비 지점에 지면 접근할 수 있기 때문에 장비 가동 중지 시간을 단축해 생산성을 증대할 수 있습니다.

232D 표준 장비

전기
  • 12볼트 전기 계통
  • 80암페어 교류 발전기
  • 점화 키 시동/정지 스위치
  • 라이트: 게이지 백라이팅, 2개의 후미등, 2개의 조절식 전방 및 후방 할로겐 라이트, 실내등
  • 백업 알람
  • 중부하 작업용 배터리, 880CCA

운전자 환경
  • 게이지: 연료량, 시간 기록계
  • 운전자 경고 계통 지시계: 에어 필터 제한, 교류 발전기 출력, 팔걸이 높임/운전자 시트 이탈, 엔진 냉각수 온도, 엔진 오일 압력, 글로우 플러그 작동, 유압 필터 제한, 유압 오일 온도, 주차 브레이크 결속
  • 조절식 비닐 시트
  • 접이식이며 인체 공학적으로 체형에 맞는 팔걸이
  • 제어 연동 계통, 운전자가 시트에서 내리거나 팔걸이를 들어 올릴 때: 유압 계통 정지, 하이드로스테틱 변속기 정지, 주차 브레이크 결속
  • ROPS 운전실, 열림, 위로 기울어짐
  • FOPS, 레벨 I
  • 상부 및 뒷창문
  • 바닥 매트
  • 내부 후사경
  • 12볼트 전기 소켓
  • 경적
  • 핸드(다이얼) 스로틀, 전자식
  • 조절식 조이스틱 제어장치
  • 6개 버튼 키패드 도난 방지 보안 계통
  • 그물 보관함 구조

동력전달장치
  • Cat C2.2, 터보 디젤 엔진
  • 에어클리너, 이중 엘리먼트, 레이디얼 실
  • S∙O∙SSM 샘플 채취 밸브, 유압 오일
  • 필터, 카트리지형, 유압
  • 필터, 카트리지형, 연료 및 수분 분리기
  • 라디에이터/유압 오일 쿨러(병렬)
  • 스프링 적용, 유압으로 풀린 주차 브레이크
  • 하이드로스테틱 변속기
  • 4륜 체인 드라이브

기타
  • 엔진 엔클로저, 잠금식
  • 연장 수명 부동액, –36°C(–33°F)
  • 장비 묶음 지점(6)
  • 지지대, 리프트 암
  • 유압 오일 수준 투시 게이지
  • 라디에이터 냉각수 수준 투시 게이지
  • 라디에이터, 팽창 병
  • Cat ToughGuard™ 호스
  • 보조, 유압, 연속적인 흐름
  • 압력 해제장치가 포함된 중부하 작업용, 평평한 면으로 된 신속 분리장치
  • 좌측 리프트 암 측면을 따라 있는 루트 작업 툴 호스를 위한 분할 D 링
  • 전기 콘센트, 경광등
  • 볼록한 팬 세척
  • 변속 수요 팬
  • Product Link™ PL240, 이동통신

필수 장비
  • 유압장치, 표준 또는 높은 유속
  • 퀵 커플러, 기계식 또는 동력식
  • 안전 벨트, 50mm(2인치) 또는 75mm(3인치)
  • 동력전달장치: 1단 속도, 승차 제어 1단 속도, 2단 속도 또는 승차 제어 2단 속도
  • 타이어, 10 × 16.5
  • 성능 패키지:
    • 성능 패키지 H1:표준 유속 유압장치(자체 수준 없음)
    • 성능 패키지 H2: 표준 유속 유압장치, 이중 방향 전자식 자체 수준(상승 및 하강), 전자식 완충(상승 및 하강)
    • 성능 패키지 H3: 높은 유속 유압장치, 이중 방향 전자식 자체 수준(상승 및 하강), 전자식 완충(상승 및 하강)
  • 편의장비 패키지:
    • 개방형 ROPS(C0): 고정형 시트, 푸트 스로틀(헤드라이너, 히터 또는 도어 없음)
    • 개방형 ROPS(C1): 푸트 스로틀, 헤드라이너, 컵 홀더, 시트 선택(기계식 서스펜션 또는 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트)(히터 또는 도어 없음)
    • 히터를 포함한 밀폐형 ROPS(C2): 푸트 스로틀, 헤드라이너, 히터 및 성에 제거장치, 측면 창문, 컵 홀더, 라디오 지원, 시트 선택(기계식 서스펜션 또는 높은 등받이, 열선식, 에어 라이드 시트) 및 도어(유리 또는 폴리카보네이트)
    • A/C를 포함한 밀폐형 ROPS(C3): C2 + 에어컨

232D 선택사양 장비

선택사양 장비
  • 핸드-푸트 스타일 제어장치
  • 외부 카운터웨이트
  • 경광등, 회전
  • 엔진 블록 히터 - 120볼트
  • 오일, 유압, 냉간 작동
  • 페인트, 맞춤형
  • Product Link PL641, 이동통신
  • 첨단 표시장치: 완전 컬러, 5인치 LCD 화면, 첨단 다중 운전자 보안 계통, 작동기구 응답, Hystat 응답 및 크리프 제어의 화상 조절, 후방 시야 카메라 지원
  • 첨단 표시장치: 후방 시야 카메라 포함
  • 작업 툴 굴착 위치 회송 및 작업 툴 포지셔너
  • 마이크를 포함한 Bluetooth 라디오(USB 및 보조 입력 잭을 포함한 AM/FM/기상 채널 수신기)