527

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat 527 스키더는 특히 목재 활재 작업에 적합하게 설계 및 제작되었습니다. 527의 연장 트랙 롤러 프레임 및 전방 중량 바이어스는 산악 지역과 약한 지반에서의 벌목 작업에 적합하게 설계되었습니다. 이 스키더의 운전실은 인체 공학적이고 공간이 넓게 설계되어 있어, 편의성과 생산성이 향상됩니다. 527의 표준 임업용 보호대 및 차대는 벌목 작업에서 요구되는 내구성을 보장하도록 설계되었습니다. 케이블 및 스윙 붐 그래플 구성은 모두 다양한 활재 작업에 적합하게 되어 있습니다.

엔진

단위:
정미 플라이휠 동력 150.0 mm H2O 112.0 kg/mm Less
엔진 모델 Cat® 3304 DIT Cat® 3304 DIT Less
총 출력 166.0 mm H2O 124.0 kg/mm Less
배기량 425.0 세제곱인치 7.0 l Less

서비스 보충 용량

냉각 계통 9.7 갤런 36.9 l Less
리코일 스프링 하우징(각 측면) 7.1 갤런 27.0 l Less
변속기 39.1 갤런 148.0 l Less
엔진 크랭크케이스 및 오일 필터 5.8 갤런 22.0 l Less
연료 탱크 75.3 갤런 285.0 l Less
윈치 물받이(527 윈치) 19.5 갤런 74.0 l Less
유압 탱크 10.5 갤런 39.8 l Less
최종 드라이브(각 측면) 1.7 갤런 6.5 l Less

중량

작동 중량 - 그래플 48281.0 lb 21900.0 null Less
작동 중량 - 케이블 41217.0 lb 18696.0 null Less

527CA 윈치, 프리스풀 포함

드럼 용량 - 권장 케이블 267.0 ft 81.0 m Less
드럼 용량 - 선택사양 케이블 180.0 ft 55.0 m Less
드럼 직경 10.0 인치 254.0 mm Less
드럼 폭 13.0 인치 330.0 mm Less
중량 2600.0 lb 1180.0 null Less
최대 라인 견인력 69200.0 lb 31389.0 null Less
최대 라인 속도 143.0 ft/min 44.0 m/min Less
케이블 크기 - 권장 0.75 인치 19.0 mm Less
케이블 크기 - 선택사양 0.88 인치 22.0 mm Less

차대 - 그래플

그라우저 높이 2.56 인치 65.0 mm Less
슈 폭 29.92 인치 760.0 mm Less
슈즈/측면 43 43 Less
지면상의 트랙 126.34 인치 3209.0 mm Less
트랙 게이지 85.04 인치 2160.0 mm Less
트랙 롤러/측면 8 8 Less

변속기

조향 클러치/브레이크 클러치/브레이크 Less
주행 속도 - 전진 1단 2.3 mile/h 3.7 km/h Less
주행 속도 - 전진 2단 4.1 mile/h 6.6 km/h Less
주행 속도 - 전진 3단 7.1 mile/h 11.5 km/h Less
주행 속도 - 후진 1단 2.8 mile/h 4.6 km/h Less
주행 속도 - 후진 2단 5.1 mile/h 8.3 km/h Less
주행 속도 - 후진 3단 9.0 mile/h 14.6 km/h Less
토크 컨버터 유형 스키더 스키더 Less

블레이드

527 PAT - 블레이드 높이 36.3 인치 922.0 mm Less
527 PAT - 블레이드 용량* 3.07 yd³ 2.35 m³ Less
527 PAT - 블레이드 폭 136.22 인치 3460.0 mm Less
5P-PAT - 블레이드 높이 47.24 인치 1200.0 mm Less
5P-PAT - 블레이드 용량* 4.93 yd³ 3.77 m³ Less
5P-PAT - 블레이드 폭 128.82 인치 3272.0 mm Less
블레이드 유형 5P-PAT, 527 PAT 5P-PAT, 527 PAT Less

치수

CA - 전체 폭(블레이드 제외, 559mm(22인치) 슈즈 포함) 107.09 인치 2720.0 mm Less
GR - 전체 폭(블레이드 제외, 760mm(30인치) 슈즈 포함) 118.9 인치 3020.0 mm Less

차대 - 케이블

트랙 롤러/측면 7 7 Less
슈 폭 - 선택사양 24.02 인치 610.0 mm Less

동력전달장치

동력전달장치

동력전달장치

동력전달장치

차대

차대

차대

차대

차대

작업 유연성

작업 유연성

작업 유연성

작업 유연성

운전실

유압장치

유압장치

유압장치

고객 지원

고객 지원

고객 지원

고객 지원

고객 지원

서비스성

527표준 장비

부동액
  • 50% 농도의 수명 연장 냉각수, -37°C(-34°F)까지 빙결 방지, 108°C(226°F)까지 비등 방지

전기
  • 시간 기록계
  • 작업등, 할로겐, 전방 3개 및 후방 2개
  • 백업 알람
  • 경고 경적

유압장치
  • 부하 감지식 유압장치
  • 단일 레버 블레이드 제어장치

보호대
  • 엔진 엔클로저, 중부하 작업용
  • 흙받이, 중부하 작업용
  • 극한 서비스용 크랭크케이스
  • 연료 탱크, 중부하 작업용
  • 라디에이터, 중부하 작업용 펀치형 구멍
  • 전방 차량용 브러시
  • 프리클리너 보호대

운전자 환경
  • 감속장치
  • 전자 모니터링 계통
  • 게이지:
  • 시트, 앵글 서스펜션
  • 안전벨트

동력전달장치
  • 3304 DIT 엔진
  • 24V 직접 전기 시동 토크 컨버터
  • 3단 동력 변환 변속기
  • 프리스크리너를 포함한 프리클리너
  • 머플러
  • 연료 공급 펌프

차대
  • 엔드 가이드 보호대
  • 유압식 트랙 조정기
  • 분할 스프로킷

527선택사양 장비

불도저
  • 5P PAT(Power Angle Tilt, 파워 앵글 틸트) 블레이드
  • 527 PAT(527CA만 해당)

전기
  • 교류 발전기, 50Amp 24V(527CA)
  • 교류 발전기, 75Amp 24V(527GR)

그래플 - (527GR)
  • 스윙 붐
  • 번칭 그래플, 0.93m²(10ft²)
  • 분류 그래플, 0.83m²(9ft²)

보호대
  • 도난∙파손 방지, 캐노피
  • 도난∙파손 방지, 운전실
  • 트랙 보호대, 7개 롤러
  • 트랙 보호대, 8개 롤러
  • 트랙 보호대, 후방
  • 스위프 스크린

운전자 환경
  • 캐노피, 개방형 ROPS
  • 운전실, 밀폐형 ROPS/FOPS

차대
  • 7개 롤러 트랙 프레임
  • 8개 롤러 트랙 프레임

윈치 - (527CA)
  • 31,388kgf(69,200lbf) 라인 견인력
  • 프리스풀과 4개 롤러 도삭기가 있는 윈치
  • 프리스풀과 상승된 4개 롤러 도삭기가 있는 윈치
  • 윈치 누락