텔레핸들러 TH408D Ag 핸들러

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정격 부하 용량
8818 lb
4000 kg
최고 리프트 높이
24.93 ft
7.6 m
엔진 모델
Cat C4.4 ACERT™
Cat C4.4 ACERT™

개요

성공을 위한 구성

TH408D는 정밀하게 설계되어 어떤 작업도 처리하며, 어떤 작업에서도 우수한 안정성과 기동성, 속도와 출력을 제공합니다.

복리후생

효율적인 연비

탁월한 안정성과 강력한 유압

온종일 안락함

편안한 승차감 및 고급 운전실

수월한 작업 수행

적응형 안정성 계통 – 생산성 향상

다음에 대한 제품 사양 TH408D Ag 핸들러

엔진 모델 Cat C4.4 ACERT™ Cat C4.4 ACERT™
작동 무게 - 캐리지 및 포크 포함* 18481 lb 8383 kg
*표준 15.5/80-24 16 플라이 타이어와 96.5kW(129hp/bhp) 장비 구성을 나타냅니다. *표준 15.5/80-24 16 플라이 타이어와 96.5kW(129hp/bhp) 장비 구성을 나타냅니다.
정격 부하 용량 8818 lb 4000 kg
최고 리프트 높이 24.93 ft 7.6 m
최대 전진 거리 14.11 ft 4.3 m
최대 리프트 높이에서의 용량 4464 lb 2025 kg
외부 회전 반경 - 타이어 너머 12.63 ft 3.85 m
최대 전진 거리에서의 용량 3086 lb 1400 kg
외측 회전 반경 - 포크 너머 14.86 ft 4.53 m
표준 Mitas 15.5/80-24 16 플라이 Mitas 15.5/80-24 16 플라이
옵션(1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
옵션(4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
옵션(3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
옵션(8) 13 × 24 솔리드 타이어 13 × 24 솔리드 타이어
옵션(5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
옵션(7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
옵션(6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
옵션(2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
펌프 유형 가변 흐름, 차축 피스톤 가변 흐름, 차축 피스톤
계통 유형 부하 감지, 중앙 폐쇄형 부하 감지, 중앙 폐쇄형
보조 유압 흐름 - 장비 후방 21.1 gal/min 80 l/min
보조 유압 3553 psi 245 bar
보조 유압 흐름 - 붐 헤드 - 연속 25.1 gal/min 95 l/min
최대 펌프 용량 37 gal/min 140 l/min
계통 압력 3771 psi 260 bar
보조 유압 흐름 - 붐 헤드 - 간헐적 25.1 gal/min 95 l/min
연료 탱크 39.1 gal (US) 148 l
유압 탱크 31.7 gal (US) 120 l
붐 업 7.2 s 7.2 s
붐 다운 5.5 s 5.5 s
텔레 인 5.3 s 5.3 s
텔레 아웃 6 s 6 s
크라우드 후진 2.9 s 2.9 s
크라우드 전진 - 덤프 3.5 s 3.5 s
결합 - 업 앤 아웃 10.7 s 10.7 s
결합 - 다운 앤 인 8.7 s 8.7 s
주차 브레이크 전방 축 서비스 브레이크에 기계적으로 활성화됨 전방 축 서비스 브레이크에 기계적으로 활성화됨
서비스 브레이크 두 축 모두에 강화 지원 유입 다중 디스크 적용 두 축 모두에 강화 지원 유입 다중 디스크 적용
전방 차축 큰 편향, 차동제한장치를 이용한 유성기어 감속 허브 큰 편향, 차동제한장치를 이용한 유성기어 감속 허브
후방 차축 유성기어 감소 허브가 있는 개방 차동제한장치 유성기어 감소 허브가 있는 개방 차동제한장치
최대 포크 크라우드 각도 24° 24°
운전실 폭 2.95 ft 900 mm
전체 높이 - 표준 타이어* 8.12 ft 2475 mm
장비 길이 17.26 ft 5260 mm
지상고 1.41 ft 430 mm
휠 베이스 10.38 ft 3165 mm
트랙 6.52 ft 1988 mm
캐리지 전방까지의 총 길이 17.34 ft 5286 mm
이탈 각도 60° 60°
오버행 3.28 ft 1000 mm
최대 포크 덤프 각도 128° 128°
전체 폭 - 표준 타이어 7.81 ft 2382 mm
붐 돌파력 10341 lbf 46 kN
견인바 당김 - 92.6kW/124hp 엔진 19783 lbf 88 kN
퀵 커플러 회전 152° 152°
소음 수준 - 외부 106 dB(A) 106 dB(A)
견인바 당김 - 83kW/111hp 엔진 20682 lbf 92 kN
소음 수준 - 운전실 내 74 dB(A) 74 dB(A)
견인바 당김 - 106kW/142hp 엔진 21806 lbf 97 kN
견인 가능 무게 - 유압식 브레이크 적용 26455 lb 12000 kg
버킷 돌파력 16186 lbf 72 kN
배터리 1 × 12V 1,000 CCA 배터리 1 × 12V 1,000 CCA 배터리
교류 발전기 출력 12V/150A 12V/150A
최대 토크 379 ft·lbf 514 N·m
총 출력 96.5kW(129hp/bhp) 96.5kW(129hp/bhp)
모델* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
배기가스 배출 EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스를 배출합니다. EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스를 배출합니다.
후진 - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
유형 4 속도 동력 변환 4 속도 동력 변환
전진 - 3 12 mile/h 19.3 km/h
전진 - 2 8.1 mile/h 13.1 km/h
후진 - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
전진 - 4 18.1 mile/h 29.1 km/h
*이동 속도는 장비 구성에 따라 달라집니다. *이동 속도는 장비 구성에 따라 달라집니다.
전진 - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
후진 - 3 18.1 mile/h 29.1 km/h
최대 토크 302 ft·lbf 410 N·m
총 출력 74.5kW(100hp/bhp) 74.5kW(100hp/bhp)
모델* Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT
배기가스 배출 EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스를 배출합니다. EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기가스를 배출합니다.
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.575미터톤의 CO2에 해당하는 1.2kg의 냉매가 들어있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.575미터톤의 CO2에 해당하는 1.2kg의 냉매가 들어있습니다.

TH408D Ag 핸들러 표준 장비

운전실 ROPS 및 FOPS

  • 수직 안정성 지시계
  • 선스크린
  • 안전벨트가 포함된 기계식 서스펜션 시트
  • 지붕 와이퍼
  • 히터/디미스터
  • 엔진 속도 설정
  • FNR을 지원하는 다기능 조이스틱 컨트롤러
  • 전방 및 후방 앞유리 와이퍼
  • 기계식 주차 브레이크

전기

  • 1 × 12V 1,000 CCA 배터리
  • 후진 알람

기타 장비

  • 붐 브러시
  • 붐 헤드에 대한 단일 보조 서비스

타이어

  • Mitas 15.5/80-24 16 플라이

퀵 커플러

  • 수동 Cat “IT” 인터페이스
  • 참고: 경쟁적 커플러를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

TH408D Ag 핸들러 선택사양 장비

운전실 ROPS 및 FOPS

  • 후진 카메라
  • 후진 센서
  • 대형 전자식 표시 화면
  • 안전벨트가 포함된 에어 서스펜션 시트
  • 안전벨트가 포함된 열선 에어 서스펜션 시트
  • 화면 보호대
  • 지붕 보호대
  • 에어컨
  • 운전대에 장착된 FNR 레버
  • SAHR 주차 브레이크

전기

  • 2 × 12V 815 CCA 배터리
  • 블록 히터 240볼트
  • 작업등, 4 × 운전실 장착(전방 2개, 후방 2개) 2 × 붐 장착
  • Product Link™ Ready, 버전 641
  • 7 핀 트레일러 서비스
  • 회전 경광등

기타 장비

  • 붐 부양을 이용한 승차 제어
  • 붐 헤드에 대한 두 번째 보조 서비스
  • 후방 보조 서비스
  • 후방 히치 거울, 평면
  • 후방 히치 거울, 볼록
  • 툴박스
  • 붐 안전 죔쇠

타이어

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • 13 × 24 솔리드 타이어

견인 히치

  • 회수형 히치
  • 유압 픽업 히치
  • EEC 수동 히치
  • EEC 자동 히치
  • Piton 포함 EEC 자동 히치
  • 트레일러 브레이킹 밸브

퀵 커플러

  • 유압 Cat “IT” 인터페이스
  • 참고: 경쟁적 커플러를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

작업 툴

  • 부양 포크 캐리지
  • ISO Class 3 고정형 포크 캐리지
  • 사이드 시프트 캐리지
  • 1m3 범용 버킷
  • 1.5m3 재취급 버킷
  • 1.0m3 다용도 버킷
  • 2.0m3 그레인 버킷
  • 2.5m3 그레인 버킷
  • 3.0m3 그레인 버킷
  • 1225mm 베일 포크
  • 그래플 버킷
  • 적재 포크 및 그래플
  • 베일 핸들러
  • 스위퍼 컬렉터

TH408D Ag 핸들러이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

툴 및 전문가 상시 지원

다음에 대한 현재 혜택 확인  TH408D Ag 핸들러

더 많은 혜택 보기