엔진
엔진 모델 | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
TH357D 농업용 집게차 텔레핸들러
엔진 모델 | Cat® C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ |
작동 무게 - 캐리지 및 포크 포함* | 17538.0 lb 7955.0 kg |
주 | *표준 15.5/80-24 16 플라이 타이어에 74.5kW(100hp/bhp) 엔진의 장비 구성을 나타냅니다. *표준 15.5/80-24 16 플라이 타이어에 74.5kW(100hp/bhp) 엔진의 장비 구성을 나타냅니다. |
정격 부하 용량 | 7716.0 lb 3500.0 kg |
최고 리프트 높이 | 22.97 ft 7.0 m |
최대 전방 도달 거리 | 11.98 ft 3.65 m |
최고 리프트 높이에서의 용량 | 4960.0 lb 2250.0 kg |
타이어 외측 회전 반경 | 12.63 ft 3.85 m |
최대 전방 도달 거리에서의 용량 | 3307.0 lb 1500.0 kg |
포크 외측 회전 반경 | 12.96 ft 3.95 m |
표준 | Mitas 15.5/80-24 16플라이 Mitas 15.5/80-24 16플라이 |
선택사양(1) | Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA |
선택사양(3) | Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL |
선택사양(8) | 13 × 24 솔리드 타이어 13 × 24 솔리드 타이어 |
선택사양(5) | Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL |
선택사양(6) | Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload |
선택사양(4) | Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL |
선택사양(7) | Firestone Duraforce Firestone Duraforce |
선택사양(2) | Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL |
펌프 유형 | 가변 흐름, 차축 피스톤 가변 흐름, 차축 피스톤 |
계통 유형 | 부하 감지, 중앙 폐쇄형 부하 감지, 중앙 폐쇄형 |
최대 펌프 용량 | 37.0 gal/min 140.0 l/min |
보조 유압 흐름 - 붐 헤드 - 연속 | 25.1 gal/min 95.0 l/min |
보조 유압 흐름 - 장비 후방 | 21.1 gal/min 80.0 l/min |
보조 유압 압력 | 3553.0 psi 245.0 바 |
계통 압력 | 3771.0 psi 260.0 바 |
보조 유압 흐름 - 붐 헤드 - 간헐식 | 25.1 gal/min 95.0 l/min |
연료 탱크 | 39.1 갤런 148.0 l |
유압 탱크 | 31.7 갤런 120.0 l |
붐 상승 | 6.5 초 6.5 초 |
붐 하강 | 5.8 초 5.8 초 |
원격 입력 | 5.5 초 5.5 초 |
원격 출력 | 5.5 초 5.5 초 |
크라우드 후진 | 3.0 초 3.0 초 |
결합 - 위쪽 바깥 | 10.2 초 10.2 초 |
크라우드 전진 - 덤프 | 3.0 초 3.0 초 |
결합 - 아래쪽 안 | 8.2 초 8.2 초 |
주차 브레이크 | 전방 차축 서비스 브레이크에서 기계적으로 작동 전방 차축 서비스 브레이크에서 기계적으로 작동 |
서비스 브레이크 | 두 차축에 부스트 지원 오일 유입식 멀티디스크 두 차축에 부스트 지원 오일 유입식 멀티디스크 |
전방 차축 | 차동제한장치가 있는 하이 바이어스 유성 기어 감속 허브 차동제한장치가 있는 하이 바이어스 유성 기어 감속 허브 |
후방 차축 | 유성기어 감속 허브가 있는 개방 차동 유성기어 감속 허브가 있는 개방 차동 |
버킷 돌파력 | 16186.0 lbf 72.0 kN |
소음 수준 - 운전실 내 | 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) |
붐 돌파력 | 11240.0 lbf 50.0 kN |
견인 가능 질량 - 유압식 제동 | 26455.0 lb 12000.0 kg |
견인력 - 92.6kW/124hp 엔진 | 19783.0 lbf 88.0 kN |
견인력 - 83kW/111hp 엔진 | 20682.0 lbf 92.0 kN |
퀵 커플러 회전 | 152° 152° |
소음 수준 - 외부 | 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) |
이탈 각도 | 60° 60° |
오버행 | 3.28 ft 1000.0 mm |
전체 폭 - 표준 타이어 | 7.81 ft 2382.0 mm |
트랙 | 6.52 ft 1988.0 mm |
전체 높이 - 표준 타이어* | 8.12 ft 2475.0 mm |
최대 포크 크라우드 각도 | 24° 24° |
지상고 | 1.41 ft 430.0 mm |
캐리지 전방까지의 전체 길이 | 16.4 ft 5000.0 mm |
장비 길이 | 16.4 ft 5000.0 mm |
운전실 폭 | 2.95 ft 900.0 mm |
휠 베이스 | 10.38 ft 3165.0 mm |
주 | *경광등이 있으면 200mm가 추가됩니다. 상단 보호대가 있으면 40mm가 추가됩니다. *경광등이 있으면 200mm가 추가됩니다. 상단 보호대가 있으면 40mm가 추가됩니다. |
최대 포크 덤프 각도 | 128° 128° |
최대 토크 | 302.4 ft·lbf 410.0 N·m |
배기가스 배출 | *EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기 가스를 배출합니다. *EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기 가스를 배출합니다. |
모델* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |
총 출력 | 74.5kW(100hp/bhp) 74.5kW(100hp/bhp) |
후진 - 2 | 7.0 mile/h 11.3 km/h |
전진 - 5단 | 15.8 mile/h 25.4 km/h |
전진 - 3단 | 7.0 mile/h 11.3 km/h |
주 | *주행 속도는 장비 구성에 따라 달라질 수 있습니다. *주행 속도는 장비 구성에 따라 달라질 수 있습니다. |
후진 - 1 | 3.6 mile/h 5.8 km/h |
전진 - 1단 | 3.6 mile/h 5.8 km/h |
후진 - 3 | 15.8 mile/h 25.4 km/h |
전진 - 6단 | 24.9 mile/h 40.0 km/h |
전진 - 2단 | 5.3 mile/h 8.6 km/h |
전진 - 4단 | 10.4 mile/h 16.7 km/h |
유형 | 6단 동력 변환 6단 동력 변환 |
교류 발전기 출력 | 12V/150A 12V/150A |
배터리 | 12V 1,000CCA 배터리 1개 12V 1,000CCA 배터리 1개 |
총 출력 | 96.5kW(129hp/bhp) 96.5kW(129hp/bhp) |
최대 토크 | 379.1 ft·lbf 514.0 N·m |
배기가스 배출 | *EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기 가스를 배출합니다. *EU Stage IIIA와 동등한 수준의 배기 가스를 배출합니다. |
모델* | Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT |