< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

엔진

단위:
发动机型号 Cat® C4.4 DITAAC* Cat® C4.4 DITAAC* Less
Gross Power 101.0 HP 74.5 kW Less
Bore 4.13 인치 105.0 mm Less
Stroke 5.0 인치 127.0 mm Less
Displacement 268.5 세제곱인치 4.4 l Less
*EEC Stage IIIA and EPA Tier 3 배기가스 배출 표준을 준수합니다. *EEC Stage IIIA and EPA Tier 3 배기가스 배출 표준을 준수합니다. Less
최대 토크 410N·m/1,400rpm 410N·m/1,400rpm Less

무게

캐리지 및 포크의 작동 무게 27425.0 lb 12440.0 kg Less

작동 사양

정격 부하 용량 8818.0 lb 4000.0 kg Less
최고 리프트 높이 56.76 ft 17300.0 mm Less
최대 높이에서 적재 - 스태빌라이저 내림 6614.0 lb 3000.0 kg Less
최고 높이에서의 부하 - 스태빌라이저를 올린 상태 2205.0 lb 1000.0 kg Less
최대 전방 도달 거리 41.67 ft 12700.0 mm Less
최대 도달 거리에서 부하 - 스테빌라이져 상승 1102.0 lb 500.0 kg Less
최고 주행 속도 19.88 mile/h 32.0 km/h Less
최대 리프트 높이 - 스태빌라이저 내림 56.76 ft 17300.0 mm Less
최대 리프트 높이 - 스태빌라이저 올림 50.16 ft 15290.0 mm Less
타이어 외측 회전 반경 12.86 ft 3920.0 mm Less

타이어

표준 14.00-24 16PR TG02 14.00-24 16PR TG02 Less

유압계통

최대 계통 압력 3626.0 psi 250.0 바 Less
최대 펌프 흐름 39.63 gal/min 150.0 l/min Less
펌프 형식 가변 용량형 부하 감지 차축 피스톤 펌프 가변 용량형 부하 감지 차축 피스톤 펌프 Less
보조 유압 공급장치 - 간헐식 21.13 gal/min 80.0 l/min Less
보조 유압 공급장치 - 연속 15.85 gal/min 60.0 l/min Less

서비스 재보충 용량

Fuel Tank 39.63 갤런 150.0 l Less
Hydraulic Tank 23.78 갤런 90.0 l Less

변속기 속도

전진 - 1 3.23 mile/h 5.2 km/h Less
전진 - 2 6.34 mile/h 10.2 km/h Less
전진 - 3 14.48 mile/h 23.3 km/h Less
전진 - 4 19.88 mile/h 32.0 km/h Less
후진 - 1 3.23 mile/h 5.2 km/h Less
후진 - 2 6.34 mile/h 10.2 km/h Less
후진 - 3 14.48 mile/h 23.3 km/h Less

붐 성능

붐 상승 14.1 초 14.1 초 Less
붐 하강 11.2 초 11.2 초 Less
원격 입력 22.8 초 22.8 초 Less
원격 출력 25.2 초 25.2 초 Less
크라우드 전진(덤프) 3.1 초 3.1 초 Less
뒤로 채우기 3.5 초 3.5 초 Less
조합 - 위쪽 바깥 30.0 초 30.0 초 Less
조합 - 아래쪽 안 23.0 초 23.0 초 Less
ISO 8313에 따른 버킷 돌파력 14613.0 lb 65.0 kN Less
견인력 74.5kW 21672.0 lb 96.4 kN Less
붐 돌파력 13489.0 lb 60.0 kN Less

브레이크

서비스 브레이크 전방 차축의 서보 지지 전방 차축의 서보 지지 Less
주차 브레이크 전방 차축의 기계식 전방 차축의 기계식 Less

소음

외부 소음(74.5kW 엔진) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less
운전실 소음 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less