973D SH

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

시간은 돈입니다. 하역 시간의 최적화는 장비 선택에 있어 필수 고려 사항입니다. 여러 종류의 장비를 선적 컨테이너의 내부에 로드할 수 있습니다. 그러나 견인력을 제공하는 트랙, 적절한 도달 거리의 로더 암, 그리고 장비 균형성을 고려한 후방 엔진을 갖춘 트랙형 로더만큼 최적의 장비는 없습니다.

엔진

단위:
정미 플라이휠 동력 263.0 mm H2O 196.0 kg/mm Less
규정 1,900rpm에서 정격 출력 1,900rpm에서 정격 출력 Less
배기량 537.0 세제곱인치 8.8 l Less
보어 4.41 인치 112.0 mm Less
엔진 모델 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
정미 출력 263.0 mm H2O 196.0 kg/mm Less
행정 5.86 인치 149.0 mm Less

중량

작동 중량 - 범용 버킷 및 이빨 61857.0 lb 28058.0 null Less
작동 중량 - 모든 자재 트림 블레이드 62084.0 lb 28161.0 null Less
작동 중량 - 범용 버킷 및 이빨 포함 61857.0 lb 28058.0 null Less
작동 중량 - 트림 블레이드 포함 62084.0 lb 28161.0 null Less

차대

그라우저 높이 - 이중 그라우저 1.92 인치 49.0 mm Less
지면 압력 - 선택사양 슈 10.1 psi 69.5 kPa Less
지면 압력 - 표준 슈 12.4 psi 85.5 kPa Less
지면 압력 - 표준 슈(트림 블레이드 포함) 12.4 psi 85.7 kPa Less
트랙 슈 폭 - 선택사양 26.6 인치 675.0 mm Less
트랙 슈 폭 - 표준 21.6 인치 550.0 mm Less
트랙 슈 형식 이중 그라우저 - 중앙 구멍 포함/불포함 이중 그라우저 - 중앙 구멍 포함/불포함 Less

구동 계통

구동 펌프 가변 배기량, 슬리퍼형 차축 피스톤 펌프 2개 가변 배기량, 슬리퍼형 차축 피스톤 펌프 2개 Less
릴리프 밸브 설정 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
유형 최고 10.0km/h(6.2mph) 무한 장비 속도의 구동 계통 하이드로스테틱 구동 최고 10.0km/h(6.2mph) 무한 장비 속도의 구동 계통 하이드로스테틱 구동 Less
트랙 모터 가변 용량형, 구부러진 축 모터 2개 가변 용량형, 구부러진 축 모터 2개 Less

메인 서비스 보충

냉각 계통 11.6 갤런 44.0 l Less
연료 탱크 164.0 갤런 621.0 l Less
유압 탱크 49.9 갤런 189.0 l Less

버킷

용량 - GP 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
버킷 폭 - 다용도 112.91 인치 2868.0 mm Less
버킷 폭 - 범용 114.56 인치 2910.0 mm Less
용량 - MP 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
용량 - 다용도 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
용량 - 범용 4.2 yd³ 3.21 m³ Less

블레이드

트림 블레이드 용량 - 모든 자재 4.67 yd³ 3.57 m³ Less
트림 블레이드 용량 - 석탄 주문 시 설계 가능 주문 시 설계 가능 Less

트림 블레이드

용량 - 모든 자재 4.67 yd³ 3.57 m³ Less

트랙형 로더

트랙형 로더

트랙형 로더

트랙형 로더

트랙형 로더

트랙형 로더

트랙형 로더

트랙형 로더

트랙형 로더

트랙형 로더

트랙형 로더

트랙형 로더

작업 툴 및 선택사양 장비

작업 툴 및 선택사양 장비