장비 963K 한 대의 장비로 여러 작업 수행

기능 살펴보기

더 적은 연료로 더 많은 작업 수행
성능 지향 설계
기능 확장
작동 용이성
정비 시간 절감
쓰레기 처리
깔끔한 정돈 상태 유지

다음에 대한 제품 사양 963K

엔진

중량

무게

서비스 보충 용량

치수

차대

버킷

에어컨 계통

963K 표준 장비

동력전달장치

  • Cat C7.1 디젤 엔진, 터보차징(ATAAC 포함)
  • 엔진 흡기, 오일 및 수분을 위한 모듈식 냉각 계통
  • 라디에이터 팬, 전자 제어식, 유압 구동식, 온도 감지, 필요 시
  • 주행 및 작업 모드가 있는 변속기용 전자 하이드로스테틱 제어장치(EHC, Electro Hydrostatic Control)
  • 엔진 공회전 차단
  • 자동 엔진 속도 제어
  • 전기 연료 펌프
  • 수분 분리기
  • 에어클리너 건식, 차축 실 - 통합형 프리클리너 및 먼지 배출 계통, 전자식 필터 상태 지시계 포함
  • 시동 보조장치, 글로우 플러그
  • Cat 수명 연장 냉각수

차대

  • Cat 중부하 작업용 차대: 963K(38개 섹션), 1850mm(72.8인치) 트랙 게이지
  • 트랙 가이드 보호대, 엔드 섹션
  • 트랙 조정기, 유압식
  • 교체식 볼트 연결식 강철 세그먼트의 스프로킷 림
  • 보호대, 스프로킷
  • 측면당 트랙 롤러 7개 및 상부 캐리어 롤러 2개, 영구 윤활 처리
  • 아이들러, 일반 유형, 영구 윤활 처리
  • 진동식 트랙 롤러 프레임

전기

  • 교류 발전기, 24V, 중부하 작업용 브러시리스
  • 백업 알람
  • 전기식 경적
  • 중부하 작업용 배터리 2개, 고출력, 무정비: 1,120CCA
  • 스위치, 메인 분리
  • 시동장치, 전기식(중부하 작업용, 24V)

운전자 환경

  • 착색 유리 및 우측 슬라이딩 창문이 있는 가압식, 소음 억제형, ROPS/FOPS 운전실
  • 냉방 및 난방
  • 자동 온도 제어장치가 장착된 히터/성에 제거장치
  • 시트, 직물 커버, 에어 서스펜션, 조절식
  • 조절식 팔걸이
  • 더 빠른 프로세서가 장착된 전기 유압식 시트 장착형 제어 레버
  • 안전벨트, 자동 조절식, 대시보드 안전벨트 표시등
  • 다음에 대한 게이지가 포함된 전자 모니터링 계통: 엔진 냉각수 온도, 유압 오일 온도, 연료량, 엔진 오일 압력, 디젤 배기 유체 수준(장착된 경우)
  • 엔진 RPM 및 기어 디스플레이
  • 시간 기록계, 전자식
  • 에코 모드와 회전식 스로틀 스위치
  • 중앙 브레이크 페달
  • 독립적인 전진/후진 속도 범위 설정
  • 주행 속도 제한장치, 전자식
  • 후사경, 실내, 조절식
  • 라디오 지원, 24-12V 컨버터, 스피커, 안테나 및 12V 파워 아웃렛 포함
  • 옷걸이
  • 좌측 팔걸이 아래의 보관함 구조
  • 우측 콘솔의 문서 홀더
  • 바닥 매트, 고무, 중부하 작업용
  • 전면 유리 와셔 및 와이퍼, 다중 속도(전방 및 후방)
  • 내구성 있는 금속 지붕
  • 주차 브레이크 스위치 및 "브레이크 작동" 지시등
  • 흙받이

기타 표준 장비

  • 소음 억제, 외부
  • Z바 로더 링키지
  • 부하 감지 가변 용량형 작동기구 펌프
  • 센서가 있는 작동기구 실린더
  • 운전자 프로그램식 리프트 및 틸트 킥아웃
  • 잠금식 도어가 포함된 엔진 엔클로저
  • 라디에이터 코어 인치당 6.5핀, 이물질 방지
  • 힌지형 라디에이터 보호대 및 회전식 팬
  • 전체 하단 보호대
  • 유압 오일 탱크의 에콜로지 배출
  • Product Link 지원
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • Cat XT 호스
  • HYDO Advanced 10

963K 선택사양 장비

동력전달장치

  • 트윈 터보 차저 및 엔진 장착형 후처리 장치가 포함된 Cat C7.1 디젤 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 준수하며, Cat C7.1 디젤 엔진은 중국 비도로용 Stage III, 인도 Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준 및 Tier 3/Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
  • 수요 팬, 역회전
  • 흡기, 프리클리너 터빈
  • 변속기 제어장치, V자형 레버 또는 조이스틱

운전자 환경

  • 할로겐 라이트 4개가 있는 표준 운전실(2개는 전방 지붕에 장착, 2개는 후방 에어컨 유닛에 내장)
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션, 측간 절연체 미포함
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션, 열선식, 측간 절연체
  • 라디오, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • 접근 용이성 패키지(주철 손잡이와 계단)
  • 운전실 에어 프리클리너
  • 라이트, 추가 보호대 장착
  • 전면 유리 보호

유압장치

  • 유압 오일, 생물분해성
  • 유압 패키지 - 범용: 2밸브, 조이스틱; 3밸브, 조이스틱; 2밸브, 레버 2개; 3밸브, 레버 2개
  • 유압 패키지 - 다용도: 3밸브, 조이스틱; 4밸브, 조이스틱

연료 계통

  • 급속 보충 연료 탱크
  • 펌프에 연료를 재급유하는 연료 탱크

차대

  • 아이들러 보호대
  • 아이들러 보호대, 선적 고정
  • 최종 드라이브 마모 보호대, 투피스
  • 최종 드라이브 마모 보호대, 쓰리피스
  • 전체 길이 트랙 롤러 보호대
  • 트랙 그룹(38개 섹션) - 중부하 작업용 트랙 그룹 430mm 삼중 그라우저, 밀폐됨
  • 트랙 그룹(38개 섹션) - 중부하 작업용 트랙 그룹 450mm 이중 그라우저, 좁음
  • 트랙 그룹(38개 섹션) - 중부하 작업용 트랙 그룹 450mm 이중 그라우저, 중앙 구멍
  • 트랙 그룹(38개 섹션) - 중부하 작업용 트랙 그룹 460mm 단일 그라우저, 밀폐 및 윤활 처리, 중앙 구멍
  • 트랙 그룹(38개 섹션) - 중부하 작업용 트랙 그룹 550mm 이중 그라우저
  • 트랙 그룹(38개 섹션) - 중부하 작업용 트랙 그룹 550mm 이중 그라우저, 중앙 구멍
  • 트랙 그룹(38개 섹션) - 중부하 작업용 트랙 그룹 560mm 단일 그라우저, 극한 서비스
  • 트랙 그룹(38개 섹션) - 중부하 작업용 트랙 그룹 800mm 이중 그라우저

버킷

  • 범용: 2.3m³, 플러시
  • 범용: 2.5m³
  • 범용: 2.5m³, 전체 엣지
  • 범용: 2.5m³ 중부하 작업
  • 범용: 2.8m³, Performance 시리즈
  • 다용도: 2.0m³
  • 다용도: 2.0m³, 중부하 작업
  • 다용도: 2.7 m³, 매립, 중부하 작업
  • 광폭형: 2.8m³
  • 매립: 3.1m³, 중부하 작업

시동장치, 배터리 및 교류 발전기

  • 엔진 냉각수 히터, 120V
  • 엔진 냉각수 히터, 240V
  • 혹한기 패키지, 120V - 12V 배터리 2개(1,400 CCA), 120V 엔진 냉각수 히터, 에테르 시동 보조장치*
  • 혹한기 패키지, 240V - 12V 배터리 2개(1,400 CCA), 240V 엔진 냉각수 히터, 에테르 시동 보조장치*
  • 부동액 섭씨 -50도

기타 어탯치먼트

  • 카운터웨이트, 경량, 325kg
  • 카운터웨이트, 추가, 305kg
  • 리퍼, 다중 생크
  • 히치, 리퍼
  • 스트라이커 바, 후방
  • 추가 작업 툴: Fusion 퀵 커플러, 블레이드, 포크, 자재 처리용 암, 레이크

보호대

  • 리프트 실린더 보호대
  • 틸트 실린더 보호대

전기

  • 회전 경광등

정비 및 관련 어탯치먼트

  • 연료 탱크 침전물 펌프
  • 고속 오일 교환 계통
  • 서비스 패키지, 연장형: 현장에서 안전하게 30도 각도로 운전실 틸트 및 잠금이 가능한 수동 유압 계통, 전면 유리, 밀폐식, 셔블 홀더(셔블은 포함되지 않음)

기술 제품

  • Product Link - 위성
  • Product Link - 이동통신
  • 경사면 제어 수신기 마스트

특수 장비 구성

  • 폐기물 패키지, 중부하 작업
  • 폐기물 패키지, 중부하 작업, 향상된 세척
  • 선적 고정 패키지, 중부하 작업
  • 부분 제철소 패키지, 중부하 작업
  • 낮은 지면 압력, 중부하 작업
  • *Tier 4 Final/Stage IV 장비에만 적용

963K이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

경쟁력 있는 제품과 비교

툴 및 전문가 상시 지원

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

전체 사양, 제품 브로셔 등이 있습니다. 아래에 등록해 추가 정보를 알아보십시오. 지금 바로 액세스하기 위해 이 양식을 건이 양식 건너뛰기.


호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat VisionLink

    VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

  • Cat 앱

    Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

  • ISO 15143-3(AEMP 2.0) API

    텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.

Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.

텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.

My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.

다음에 대한 현재 혜택 확인  963K

더 많은 혜택 보기