973K

트랙 로더 973K

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

플라이휠 동력
275 HP
205 kW
작동 무게
63900 lb
28985 kg
용량 - 범용
4.2 yd³
3.2 m³

개요

가장 험한 작업에 맞는 다기능성 및 효율성

토지 개간, 굴착, 정지 작업, 트럭 적재 작업, 경사면 작업 등을 한 대의 장비로 수행 가능하므로 비용과 운송 시간을 절약할 수 있습니다. 트랙 로더를 사용하면 지면 압력을 낮추고 견인력을 향상시켜 약한 지반 조건에서 더 일찍 시작하고 더 오래 작업할 수 있습니다. Cat® 트랙 로더는 이 모든 이점과 함께 향상된 성능과 연료 효율을 제공합니다. 

복리후생

다기능

작업 현장에서 다양한 기능을 발휘하므로 한 대의 장비로 개간, 굴착, 정지, 적하, 운반 등 광범위한 작업을 할 수 있습니다. 특수 구성을 통해 매립 및 제철소 작업에 맞는 장비를 갖출 수 있습니다.

최대 25% 연료 절감

에코 모드와 더 효율적인 엔진 덕분에 광범위한 작업을 수행하면서도 연료 사용을 크게 줄일 수 있습니다.

더 낮은 지면 압력

다른 장비를 투입할 수 없는 현장에서 작업할 수 있습니다. 트랙 로더는 다양한 지면 조건에서 견인력과 부양력을 제공하므로 다른 장비를 투입할 수 없는 경우 작업을 할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 973K

플라이휠 동력 275 HP 205 kW
엔진 모델 Cat C9.3 Cat C9.3
정미 출력 - ISO 9249/SAE J1349 275 HP 205 kW
정미 출력 - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 278 HP 278 HP
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/일본 2014(Tier 4 Final), 한국 Tier 4 Final 또는 중국 비도로용 Stage III/UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준, Tier 3/Stage IIIA와 동등 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage V/일본 2014(Tier 4 Final), 한국 Tier 4 Final 또는 중국 비도로용 Stage III/UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준, Tier 3/Stage IIIA와 동등
주(1) 모든 비도로용 Tier 4 Interim 및 Final, Stage IIIB, IV 및 V, 일본 2014(Tier 4 Final), 그리고 한국 Tier 4 Final 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 미만인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 또는 ULSD와 혼합된 최대 B20의 바이오디젤을 사용해야 합니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. 모든 비도로용 Tier 4 Interim 및 Final, Stage IIIB, IV 및 V, 일본 2014(Tier 4 Final), 그리고 한국 Tier 4 Final 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 미만인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 또는 ULSD와 혼합된 최대 B20의 바이오디젤을 사용해야 합니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오.
주(2) Cat 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 디젤 배기 유체(DEF)는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. Cat 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 디젤 배기 유체(DEF)는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다.
작동 무게 63900 lb 28985 kg
작동 무게 - 와이드 게이지 71218 lb 32304 kg
작동 무게 - 폐기물 처리기 64319 lb 29175 kg
작동 무게 - 제철소 74293 lb 33699 kg
주(1) Tier 4 Final/Stage V 배기가스 배출 감소 기술이 적용되지 않은 장비는 약 295kg/650lb를 뺍니다. Tier 4 Final/Stage V 배기가스 배출 감소 기술이 적용되지 않은 장비는 약 295kg/650lb를 뺍니다.
연료 탱크 101.5 gal(US) 384 l
DEF 탱크 9.2 gal(US) 35 l
전체 장비 길이* 298.4 in 7579 mm
장비 높이 - 운전실 상단까지 138.2 in 3510 mm
높이 - 스택 상단까지 120.8 in 3069 mm
전체 장비 높이 - 버킷을 완전히 올림 226.5 in 5752 mm
전체 장비 폭(버킷 제외): 표준 트랙의 경우 – 550mm(21.6인치) 슈즈 106.7 in 2710 mm
*범용 버킷과 중부하 작업용 이빨 포함. *범용 버킷과 중부하 작업용 이빨 포함.
트랙 게이지 85 in 2160 mm
트랙 슈 폭 - 표준 21.6 in 550 mm
트랙 슈 폭 - 선택사양 26.6 in 675 mm
트랙 슈 폭 - 와이드 게이지 32.7 in 830 mm
지면상의 트랙 115.3 in 2930 mm
지면 접촉 면적* - 표준 슈 - 550mm(21.6인치) 5673 in² 3.66 m²
지면 접촉 면적* - 선택사양 슈 - 675mm(26.6인치) 6960 in² 4.49 m²
지면 접촉 면적* - 와이드 게이지 - 830mm(32.7인치) 8572 in² 5.53 m²
지면 압력* - 표준 슈 - 550mm(21.6인치) 11.3 psi 77.6 kPa
지면 압력* - 선택사양 슈 - 675mm(26.6인치) 9.3 psi 64.4 kPa
지면 압력* - 와이드 게이지 - 830mm(32.7인치) 8.3 psi 57.3 kPa
*ISO 16754:2008. *ISO 16754:2008.
용량 - 범용 4.2 yd³ 3.2 m³
용량 - 다용도 4 yd³ 3 m³
용량 - Performance 시리즈 5 yd³ 3.8 m³
용량 - 매립 6.4 yd³ 4.9 m³
용량 - 슬래그 4 yd³ 3 m³
폭 - 범용 117 in 2974 mm
폭 - 다용도 116 in 2946 mm
폭 - Performance 시리즈 117 in 2982 mm
폭 - 매립 117 in 2974 mm
폭 - 슬래그 112 in 2846 mm
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.573미터톤의 CO2에 해당하는 1.1kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.573미터톤의 CO2에 해당하는 1.1kg의 냉매가 들어 있습니다.

973K 표준 장비

동력전달장치

  • Cat C9.3 디젤 엔진, ATAAC로 터보차징
  • 엔진 흡기, 오일 및 수분을 위한 모듈식 냉각 계통
  • 라디에이터 팬, 전자 제어식, 유압 구동식, 온도 감지, 필요 시
  • 주행 및 작업 모드가 있는 변속기용 전자 하이드로스테틱 제어장치(EHC, Electro Hydrostatic Control)
  • 연료 쿨러
  • 수분 분리기
  • 에어클리너 건식, 차축 실 - 통합형 프리클리너 및 먼지 배출 계통, 전자식 필터 상태 지시계 포함
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수

차대

  • 중부하 작업용 트랙
  • 트랙 가이드 보호대, 엔드 섹션
  • 유압식 트랙 조정기
  • 교체식 볼트 연결식 강철 세그먼트의 스프로킷 림
  • 스프로킷 보호대
  • 트랙 롤러 7개, 트랙당 상부 캐리어 롤러 2개, 영구 윤활 처리
  • 일반 아이들러, 영구 윤활 처리
  • 진동식 트랙 롤러 프레임
  • 트랙 마스터 링크

전기

  • 24볼트 중부하 작업용 브러시리스 교류 발전기
  • 백업 알람
  • 전기식 경적
  • 중부하 작업용 배터리 2개, 고출력, 무정비, 1,400CCA
  • 메인 차단 스위치
  • 전기식 시동장치(중부하 작업용, 24볼트)

운전자 환경

  • 밀폐된 전면 유리, 착색 유리 및 우측 슬라이딩 창문이 있는 가압식, 소음 억제형, ROPS/ FOPS 운전실
  • 냉방 및 난방
  • 자동 온도 제어장치가 장착된 히터/성에 제거장치
  • 전기 유압식, 시트 장착형 제어 레버
  • 후방 시야 카메라
  • 안전벨트, 자동 조절식, 대시보드 안전벨트 표시등
  • 다음에 대한 게이지가 포함된 전자 모니터링 계통: 엔진 냉각수 온도, 유압 오일 온도, 연료량 및 디젤 배기 유체 수준(장착된 경우)
  • 후사경, 실내 조절식
  • 라디오 지원(24-12볼트 컨버터, 스피커, 안테나 및 12V 파워 아웃렛 2개 포함)
  • 옷걸이
  • 좌측 팔걸이 아래의 보관함 구조
  • 우측 콘솔의 문서 홀더
  • 바닥 매트, 고무, 중부하 작업용
  • 전면 유리 와셔 및 와이퍼, 다중 속도(전방 및 후방)
  • 내구성 있는 금속 지붕
  • 주차 브레이크 스위치 및 "브레이크 작동" 지시등

기타 표준 장비

  • 소음 억제, 외부
  • Z바 로더 링키지
  • 부하 감지 가변 용량형 작동기구 펌프
  • 위치 센서가 있는 작동기구 실린더
  • 운전자 프로그램식 리프트 및 틸트 킥아웃
  • 잠금식 도어가 포함된 엔진 엔클로저
  • 라디에이터 코어 인치당 6.5핀, 이물질 방지
  • 힌지형 라디에이터 보호대 및 회전식 팬
  • 전체 하단 보호대
  • 리프트 실린더 보호대
  • 오일 게이지 보호대
  • Product Link 지원
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • Cat XT 호스
  • HYDO Advanced 10

973K 선택사양 장비

동력전달장치

  • Cat C9.3 디젤 엔진(엔진 장착형 후처리 장치 포함)은 U.S. EPA Tier 4 Final / EU Stage V/일본 2014(Tier 4 Final)/ 한국 Tier 4 Final 엔진 배기가스 배출 표준을 준수합니다.
  • Tier 3/Stage IIIA와 동등한 중국 비도로용 Stage III 및 UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 표준을 충족하는 Cat C9.3 디젤 엔진
  • 엔진 열 차폐장치
  • 팬, 기본
  • 팬, 역회전
  • 팬, 역회전, 저속
  • 팬, 역회전, 제철소
  • 흡기, 프리클리너 터빈

운전자 환경

  • 고급형 운전실
  • 제철소 운전실
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션, 측간 절연체 미포함
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션, 열선식, 측간 아이솔레이터
  • 변속기 제어장치, V자형 레버 또는 조이스틱
  • 라디오, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • 운전실 에어 프리클리너

유압장치

  • 유압 오일, 생물분해성
  • 유압 오일, EcoSafe(제철소 장비 구성)
  • 범용 유압 패키지: 2밸브, 조이스틱; 3밸브, 조이스틱; 2밸브, 레버 2개; 또는 3밸브, 레버 2개
  • 다용도 유압 패키지: 3밸브, 조이스틱; 또는 4밸브, 조이스틱

보호대

  • 틸트 실린더 보호대
  • 보호대, 전방 라이트
  • 전면 유리 보호
  • 최종 드라이브 마모 보호대
  • 최종 드라이브 마모 보호대, 하부

전기

  • 회전 경광등

차대

  • 트랙 롤러 보호대
  • 트랙 롤러 보호대, 제철소
  • 중부하 작업용 트랙 그룹 및 윤활 처리된 트랙 그룹(40개 섹션)
  • 500mm(19.7인치) 이중 그라우저, 중앙 구멍
  • 510mm(20.1인치) 극한 서비스, 단일 그라우저, 중앙 구멍
  • 550mm(21.6인치) 이중 그라우저
  • 675mm(26.6인치) 이중 그라우저
  • 675mm(26.6인치) 이중 그라우저, 중앙 구멍
  • 675mm(26.6인치) 단일 그라우저, 중앙 구멍
  • 830mm(32.7인치) 이중 그라우저, 와이드 게이지
  • 중부하 작업용 밀폐 및 비윤활 처리된 트랙 그룹 - 제철소
  • 500mm(19.7인치) 이중 그라우저
  • 500mm(19.7인치) 플랫
  • 500mm(19.7인치) 삼중 그라우저
  • 500 mm(19.7인치) 플랫 슈즈 대체

버킷

  • 범용 버킷
  • 3.0 m3(4.0 yd3), 용접된 플러시 어댑터
  • 3.2m3(4.2yd3), 핀 부착
  • 3.2m3(4.2yd3), 중부하 작업, 핀 부착
  • 3.2m3(4.2yd3), 중부하 작업용, 전체 엣지, 핀 부착
  • 4.2 m3(5.5 yd3), Performance 시리즈
  • 4.0 m3(5.2 yd3), Performance 시리즈 플러시
  • 다용도 버킷
  • 3.0m3(4.0yd3), 중부하 작업, 핀 부착
  • 3.0m3(4.0yd3), 핀 부착
  • 와이드 버킷
  • 4.2m3(5.5yd3), Performance 시리즈
  • 매립용 버킷
  • 4.6m3(6.0yd3), 다용도 매립, 중부하 작업, 핀 부착
  • 4.9m3(6.4yd3), 범용 매립, 중부하 작업, 핀 부착
  • 제철소 버킷
  • 3.0m3(4.0yd3), 슬래그 버킷

기타 어탯치먼트

  • 카운터웨이트
  • 카운터웨이트, 중부하 작업용 범퍼
  • 다중 생크 리퍼
  • 리퍼 히치
  • 후방 스트라이커 바
  • 표준 범퍼
  • 범퍼 없음
  • 표준 후방 계단
  • 리퍼 후방 계단
  • 추가 작업 툴(주문 정보는 Cat 특약점에 문의하십시오)
  • 퀵 커플러
  • 블레이드
  • 포크
  • 자재 처리용 암
  • 레이크

시동장치, 배터리 및 교류 발전기

  • 엔진 냉각수 히터, 120V
  • 엔진 냉각수 히터, 240V

정비 및 관련 어탯치먼트

  • 정비 패키지, 고급형
  • 고속 오일 교환
  • 침전물 펌프
  • 펌프에 연료를 재급유하는 연료 탱크
  • 서비스 패키지, 표준
  • 30도 각도로 운전실을 안전하게 고정할 수 있는 잠금 바, 전면 유리
  • 연장형 서비스 패키지, 운전실 틸트/잠금이 가능한 수동 유압 계통 및 셔블 홀더 포함(셔블은 포함되지 않음)
  • 부동액 -50 C(-58 F)

기술 제품

  • Product Link - 위성
  • Product Link - 이동통신
  • 경사면 제어 마스트

특수 장비 구성

  • 폐기물 패키지, 중부하 작업
  • 폐기물 패키지, 중부하 작업, 향상된 세척
  • 폐기물 패키지, 극한 서비스
  • 선적 고정 패키지, 중부하 작업
  • 제철소 패키지, 중부하 작업
  • 낮은 지면 압력 - 중부하 작업

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기

973K이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

다음에 대한 현재 혜택 확인  973K

더 많은 혜택 보기