< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

963D는 증가된 마력, 우수한 기동성 및 운전자 편의를 위해 재설계된 운전자 운전실을 갖추고 있습니다.

엔진

단위:
플라이휠 동력 189.0 HP 141.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
정미 출력 - ISO 9249 189.0 HP 141.0 kW Less
정미 출력 - SAE J1349 189.0 HP 141.0 kW Less
정미 출력 - EEC 80/1269 189.0 HP 141.0 kW Less
보어 4.13 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 127.0 mm Less
배기량 402.76 세제곱인치 6.6 l Less
정미 출력 - Cat 189.0 HP 141.0 kW Less

차대

트랙 슈 형식 이중 그라우저 이중 그라우저 Less
트랙 슈 폭 - 표준 21.6 인치 550.0 mm Less
트랙 슈 폭 - 선택사양 17.7 인치 450.0 mm Less
트랙 롤러 - 각 측면 7 7 Less
슈즈 수 - 각 측면 38 38 Less
지면상의 트랙 100.1 인치 2543.0 mm Less
지면 접촉 면적 - 표준 슈 4340.0 제곱인치 2.8 m² Less
지면 접촉 면적 - 선택사양 슈 3565.0 제곱인치 2.3 m² Less
지면 압력 - 표준 슈 10.3 psi 71.5 kPa Less
지면 압력 - 선택사양 슈 12.4 psi 85.5 kPa Less
그라우저 높이 - 이중 그라우저 1.65 인치 42.0 mm Less
트랙 게이지 72.8 인치 1850.0 mm Less

구동 계통

트랙 모터 가변 용량형, 구부러진 축 모터 2개 가변 용량형, 구부러진 축 모터 2개 Less

유압 계통 - 장비

유형 중앙 폐쇄형, 부하 감지/피스톤 중앙 폐쇄형, 부하 감지/피스톤 Less
메인 릴리프 밸브 설정 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
출력 55.2 gal/min 209.0 l/min Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 105.6 갤런 400.0 l Less
냉각 계통 8.3 갤런 31.5 l Less
크랭크케이스(필터 포함) 4.4 갤런 16.5 l Less
최종 드라이브(각각) 4.0 갤런 15.0 l Less
유압 탱크 23.7 갤런 90.0 l Less
피벗 축 0.48 갤런 1.8 l Less

중량

작동 중량 44577.0 lb 20220.0 kg Less

버킷

용량 - 범용 3.2 yd³ 2.45 m³ Less
용량 - 다용도 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
버킷 폭 - 범용 102.8 인치 2612.0 mm Less
버킷 폭 - 다용도 101.3 인치 2575.0 mm Less

리퍼 사양

전체 폭/빔 76.7 인치 1950.0 mm Less
생크 횡단면 58.5mm x 138mm 50인치 x 5.4인치 58.5mm x 138mm 50인치 x 5.4인치 Less
지상고 34.4 인치 874.0 mm Less
침투력 10.6 인치 271.0 mm Less
리핑 폭 72.3 인치 1836.0 mm Less
실린더 - 보어 4.49 인치 114.3 mm Less
실린더 - 행정 11.3 인치 289.0 mm Less
장비 길이의 추가는 리퍼에 기인하여 발생(운송 위치 상태에서) 19.4 인치 494.0 mm Less
포켓의 수 3 3 Less

표준사양

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
브레이크 브레이크 브레이크 Less
운전실 운전실 운전실 Less

버킷 사이클 시간

사이클 시간 - 덤프 1.3 초 1.3 초 Less
사이클 시간 - 상승 5.8 초 5.8 초 Less
사이클 시간 - 전체 6.4 초 6.4 초 Less
사이클 시간 - 하향 부양 2.9 초 2.9 초 Less

엔진

운전실

모니터링 계통

하이드로스테틱 구동

작동기구 계통

SystemOne™ 차대

구조

특수 작업 장비 구성

다기능성

서비스성 및 고객 지원

963D 표준 장비

전기
  • 교류 발전기, 24V, 중부하 작업용 브러시리스.
  • 알람, 백업
  • 경적, 전기식
  • 2개의 중부하 작업용 배터리, 고출력, 무정비, 1120 CCA.
  • 스위치, 메인 분리
  • 시동장치, 전기식(중부하 작업용, 24V)
  • 4개의 할로겐 라이트 - 2개는 전방을 바라보며 지붕에 장착되고, 2개는 후방을 바라보며 A/C 유닛에 내장됨

운전자 환경
  • 가압식, 소음 억제형, ROPS/FOPS 운전실
  • 운전실, 창문, 접착식
  • 에어컨 및 히터/ 성에 제거장치, 온도 제어장치 포함
  • 시트, 직물 커버, 에어 서스펜션, 조절식, 측간 절연체 포함
  • 안전벨트, 자동 조절식
  • 전자 유압식 시트 장착형 제어 레버
  • 변속기 제어장치, V자형 레버
  • 제어장치, 조이스틱, 범용 버킷
  • 다음에 대한 게이지가 포함된 전자 모니터링 계통: •엔진 냉각수 온도 •유압 오일 온도 •엔진 오일 압력 •연료량
  • 거울, 후방 시야, 실내
  • 라디오 지원 24V - 12V 컨버터, 스피커, 안테나 및 12V 파워 아웃렛 포함
  • 12V 콘센트(2)
  • 옷걸이
  • 좌측 팔걸이 아래의 보관함 구조
  • 우측 콘솔의 문서 홀더
  • 바닥 매트, 고무, 중부하 작업용
  • 전면 유리 와셔 및 와이퍼(전방 및 후방)
  • 내구성 있는 금속 지붕
  • 주차 브레이크 스위치 및 "브레이크 작동" 지시등

동력전달장치
  • Caterpillar C6.6 ACERT 엔진 디젤 엔진, 터보차징(ATAAC 포함)
  • 엔진 흡기, 오일 및 수분을 위한 모듈식 냉각 계통
  • 팬 라디에이터 전자 제어식, 유압 구동식, 온도 감지, 필요 시
  • 주행 및 작업 모드가 있는 변속기용 전자 하이드로스테틱 제어장치(EHC, Electro Hydrostatic Control)
  • 연료 공급 펌프, 전기식
  • 수분 분리기
  • 흡기 계통
  • 에어클리너 건식, 차축 실 - 통합형 프리클리너 및 먼지 배출 계통, 전자식 필터 상태 지시계 포함
  • 머플러, 언더후드
  • 시동 보조장치, 에테르 분사
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 연료, 탱크

차대
  • Caterpillar SystemOne 트랙(38개 섹션) 72.8 In/1,850mm 트랙 게이지
  • 최종 드라이브, 표준
  • 트랙, 550mm(21.6인치), 이중 그라우저
  • 트랙 조정기, 유압식
  • 교체식 볼트 연결식 세그먼트의 스프로킷 림
  • 측면당 단일 플랜지 트랙 롤러 7개 및 상부 캐리어 롤러 2개, 영구 윤활 처리
  • 일반 아이들러, 영구 윤활 처리
  • 아이들러, 스크레이퍼
  • 진동식 트랙 롤러 프레임

유압
  • 오일 교환, 표준
  • 유압 오일
  • 유압, 2방향 밸브

보호대
  • 보호대, 전방
  • 보호대, 후방
  • 보호대, 전체 하단

기타 표준 장비
  • 운전실, 틸트, 잠금 바
  • 소음 억제장치, 외부
  • Z바 로더 링키지
  • 부하 감지 가변 용량형 작동기구 펌프
  • 통합형 위치 결정 센서가 있는 작동기구 실린더
  • 운전자 프로그램식 리프트 및 틸트 킥아웃
  • 잠금식 도어가 포함된 엔진 엔클로저
  • 라디에이터 코어 6.5fpi, 이물질 방지
  • 힌지형 라디에이터 보호대 및 회전식 팬
  • 유압 탱크의 에콜로지 그레인
  • Product Link 지원
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 유압 호스, Caterpillar® XT
  • 유압 오일, HYDO Advanced 10

경고 개요도
  • 경고 개요도, ANSI, NACD에 사용
  • 경고 개요도, ISO

서비스 지침
  • 영어 지침은 북미와 캐나다 지역에만 포함됩니다.

963D 선택사양 장비

전기
  • 경광등, 회전
  • 라이트, 4개, 여분

작동기구 제어장치
  • 제어장치, 조이스틱, 범용 버킷
  • 제어장치, 조이스틱, 다용도 버킷
  • 제어장치, 레버 2개, 범용 버킷

운전자 환경
  • Cat® Messenger
  • 시트, 에어 서스펜션, 열선식
  • 운전실 창문, 전방 밀폐식

동력전달장치
  • 팬, 수요, 역회전
  • 탱크 연료, 급속 보충
  • 흡기, 프리클리너, 터빈
  • 오일 교환, 고속

차대
  • 트랙, 450mm(17.7"), DG, 협소함
  • 트랙, 550mm(21.6"), DG, 중앙 구멍
  • 트랙, 450mm(17.7"), DG, 중앙 구멍
  • 트랙, 560mm(22"), SG, 극한 서비스
  • 트랙, 450mm(17.7") 중앙 구멍, SG, 극한 서비스
  • 트랙, 800mm(31.5"), DG, 와이드 게이지
  • 트랙, 560mm(22"), 중앙 구멍, SG, 극한 서비스
  • 아이들러, 실 보호 기능

보호대
  • 보호대, 아이들러
  • 보호대, 트랙 롤러
  • 보호대, 운전실 라이트
  • 보호대, 리프트 라인
  • 스크린, 전면 유리
  • 보호대 전방 중부하 작업용
  • 범용 라인 - 브레이크- M
  • 범용 라인 - 브레이크- 와이드 게이지

유압
  • 유압 오일, 바이오
  • 유압, 다용도 버킷, 라인 전방
  • 유압, 리퍼, 라인 후방
  • 유압, 다용도 버킷 및 리퍼, 라인 전방 및 후방

버킷
  • 범용
  • 범용, 매립형 어댑터
  • 범용, 매립
  • 다용도
  • 다용도, 극한 서비스
  • 다용도, 매립
  • 폐기물

버킷 어탯치먼트
  • 커팅 엣지, 볼트 연결식
  • 세그먼트, 볼트 연결식
  • 엣지, 세그먼트, 볼트 연결식
  • 엣지, 세그먼트, 중부하 작업용
  • 이빨, 일반 부하 작업, K80
  • 이빨, 침투력, K80
  • 이빨, 극한 부하 작업, K80
  • 이빨, 일반 부하 작업, K90
  • 이빨, 극한 부하 작업, K90
  • 팁, 일반 부하 작업, 매립형 어댑터

기타 어탯치먼트
  • 운전실 틸트 잭, 유압식
  • 범퍼
  • 리퍼, 다중 생크
  • 히치, 견인바
  • 히치, 표준
  • 스트라이커 바, 후방
  • 침전물 펌프, 연료 탱크
  • 히터, 엔진 냉각수, 120V
  • 히터, 엔진 냉각수, 240V
  • 카운터웨이트, 경량
  • 추가 카운터웨이트
  • Caterpillar Product Link 321
  • 부동액, -50C(-58F)