< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

Cat® 973D 트랙 로더는 동급 크기로는 유일한 트랙 로더입니다. 또한 이 트랙 로더는 운전자 편의, 성능 및 다기능성 면에서 업계 최고의 수준을 자랑합니다. 생산성 향상을 위해 설계된 이 장비를 사용하면 가장 효율적이고 생산적인 방식을 통해 다양한 거친 작업에서 매우 만족스러운 결과를 얻을 수 있을 것입니다. 또한 이 설계는 우수한 제어 기능 및 탁월한 작동 용이성과 함께 높은 강도와 내구성을 제공합니다. 뛰어난 성능의 이 장비로 얼마나 많은 혜택을 누릴 수 있는지 직접 확인해 보십시오.

엔진

단위:
Flywheel Power 263.0 HP 196.0 kW Less
发动机型号 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
순/정미 동력 - ISO 9249249 263.0 HP 196.0 kW Less
Net Power - SAE J1349 263.0 HP 196.0 kW Less
Net Power - EEC 80/1269 263.0 HP 196.0 kW Less
Bore 4.41 인치 112.0 mm Less
Stroke 5.86 인치 149.0 mm Less
Displacement 537.0 세제곱인치 8.8 l Less
정미 출력 - Cat 263.0 HP 196.0 kW Less

차대

트랙 슈 형식 이중 그라우저, 극한 서비스 이중 그라우저, 극한 서비스 Less
트랙 슈 폭 - 표준 21.6 인치 550.0 mm Less
트랙 슈 폭 - 선택사양 26.6 인치 675.0 mm Less
지면 접촉 면적 - 표준 슈 4991.0 제곱인치 3.22 m² Less
지면 접촉 면적 - 선택사양 슈 6138.0 제곱인치 3.96 m² Less
지면 압력 - 표준 슈 12.4 psi 85.5 kPa Less
지면 압력 - 선택사양 슈 10.1 psi 69.5 kPa Less
그라우저 높이 - 이중 그라우저 1.92 인치 49.0 mm Less

하체구성품

트랙 롤러 - 각 측면 7 7 Less
슈즈 수 - 각 측면 40 40 Less

하체

지면상의 트랙 115.3 인치 2930.0 mm Less
트랙 게이지 85.0 인치 2160.0 mm Less

구동 계통

유형 최고 11km/h(6.8mph) 무한 장비 속도의 하이드로스테틱 구동 최고 11km/h(6.8mph) 무한 장비 속도의 하이드로스테틱 구동 Less
Drive Pump 가변 배기량, 슬리퍼형 차축 피스톤 펌프 2개 가변 배기량, 슬리퍼형 차축 피스톤 펌프 2개 Less
Track Motor 가변 배기량, 구부러진 축 피스톤 모터 2개 가변 배기량, 구부러진 축 피스톤 모터 2개 Less
최대 계통 압력 6527.0 psi 45000.0 kPa Less

유압 계통 - 작동기구

릴리프 밸브 설정 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
사이클 시간 - 덤프 1.4 초 1.4 초 Less
사이클 시간 - 상승 6.5 초 6.5 초 Less
출력 - 최대 91.4 gal/min 346.0 l/min Less
하향 부양 2.7 초 2.7 초 Less

서비스 재보충 용량

Fuel Tank 164.0 갤런 621.0 l Less
Cooling System 11.6 갤런 44.0 l Less
Hydraulic Tank 49.9 갤런 189.0 l Less

서비스 보충 용량

크랭크케이스 (필터 포함) 7.7 갤런 29.0 l Less
화이널 드라이브 (각각) 7.5 갤런 28.5 l Less
Hydraulic system (Equipment, Power Train and Tank) 89.8 갤런 340.0 l Less
Pump Drive Box 1.0 갤런 3.8 l Less
피벗 축 0.8 갤런 3.0 l Less

전기 계통

Battery Capacity 1,400CCA 1,400CCA Less
Battery Voltage 12 12 Less
Battery Quantity 2 2 Less
교류 발전기 95Amp, 중부하 작업용, 브러시리스 95Amp, 중부하 작업용, 브러시리스 Less

중량

Operating Weight 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Shipping Weight - without Bucket 55997.0 lb 25400.0 kg Less

버킷

용량 - 범용 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
용량 - 다용도 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
버킷 폭 - 범용 114.56 인치 2910.0 mm Less
버킷 폭 - 다용도 112.91 인치 2868.0 mm Less

작동 사양

최고 주행 속도 6.8 mile/h 11.0 km/h Less

리퍼 사양

전체 폭/빔 86.6 인치 2200.0 mm Less
생크 횡단면 74 x 175mm 2.9 x 6.9인치 74 x 175mm 2.9 x 6.9인치 Less
최저 지상고 34.96 인치 888.0 mm Less
침투력 15.6 인치 397.0 mm Less
Ripping Width 72.4 인치 1840.0 mm Less
Cylinders - Bore 5.1 인치 130.0 mm Less
Cylinders - Stroke 9.3 인치 236.0 mm Less
Addition to Machine Length due to Ripper (in Transportation Position) 23.1 인치 586.0 mm Less
램프 각도 28.5 도 28.5 도 Less
리퍼 중량(생크 3개 포함) 3747.8 lb 1700.0 kg Less
지면에서의 침투력 22500.0 lb 100.0 kN Less
포켓의 수 3 3 Less

표준사양

전복 보호대(ROPS)/낙하물 보호대(FOPS) ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
브레이크 브레이크 브레이크 Less
운전실 운전실 운전실 Less

엔진

유압장치

운전실

차대

구조

작업 툴

다목적 성능

밸류 패키지

서비스성

Product Link

지지대

973D 표준 장비

전기
  • 교류 발전기, 95Amp, 24V, 중부하 작업용 브러시리스
  • 알람, 백업
  • 경적, 전기식
  • 무정비 배터리 2개, 1,400Amp
  • 컨버터 24V/12V
  • 스위치, 메인 분리
  • 시동장치, 전기식(24V)
  • 4개의 할로겐 라이트 - 2개는 전방을 바라보며 지붕에 장착되고, 2개는 후방을 바라보며 A/C 유닛에 내장됨

운전자 환경
  • 가압식, 소음 억제형, ROPS/FOPS 운전실
  • 착색 유리 및 측면 슬라이딩 창문이 있는 운전실
  • 냉방 및 난방
  • 히터, 자동 온도 제어장치가 장착된 성에 제거장치
  • 시트, 직물 커버, 에어 서스펜션
  • 시트 장착형 제어장치
  • 안전벨트, 자동 조절식
  • 전자 모니터링 계통
  • 게이지:
  • 전기 유압식 작동기구 제어 조이스틱
  • 라디오 지원, 24-12V 컨버터, 스피커, 안테나 및 12V 파워 아웃렛 2개 포함
  • 후사경
  • 옷걸이
  • 조절식 팔걸이
  • 변속기 제어장치, 조이스틱 또는 V자형 레버 및 조향 페달
  • 팔걸이 아래쪽의 잠금식 보관실
  • 바닥 매트, 고무, 중부하 작업용
  • 전면 유리 와셔 및 와이퍼(전방 및 후방)
  • 내구성 있는 금속 지붕
  • 주차 브레이크 스위치 및 "브레이크 작동" 지시등

동력전달장치
  • Caterpillar C9 ACERT 디젤 엔진
  • 엔진 흡기, 오일 및 수분을 위한 모듈식 냉각 계통
  • 24V 전기 시동
  • 전자 제어식 필요에 따라 작동하는 팬 냉각 계통
  • 수명 연장 냉각수
  • 연료 공급 펌프, 전기식
  • 주행 및 작업 모드가 있는 변속기용 전자 하이드로스테틱 제어장치(EHC, Electronic Hydrostatic Control)
  • DSR 소프트웨어를 포함한 폐루프 Hystat 변속기
  • 머플러, 언더후드
  • 수분 분리기

차대
  • 2,160mm(85인치) 트랙 게이지
  • 엔드 섹션 트랙 가이드 보호대
  • 유압식 트랙 조정기
  • EWL 트랙(40개 섹션, 215mm/8.5인치 피치)
  • 5피스 스프로킷 트랙
  • 트랙 롤러 7개, 영구 윤활 처리
  • 일반 아이들러, 영구 윤활 처리
  • 진동식 트랙 롤러 프레임
  • 캐리어 롤러 2개(트랙당)
  • 트랙 마스터 링크
  • 보호대, 아이들러

기타 표준 장비
  • 소음 억제장치, 외부
  • Z바 로더 링키지
  • 부하 감지 가변 용량형 작동기구 펌프
  • 통합형 위치 결정 센서가 있는 작동기구 실린더
  • 운전자 프로그램식 리프트 및 틸트 킥아웃
  • 잠금식 도어가 있는 엔진 엔클로저(5mm/0.2인치 천공식 구멍)
  • 힌지형 라디에이터 그릴
  • 인치당 6.35개의 핀이 있는 라디에이터 및 쿨러 코어
  • 에콜로지 배출장치
  • 유압 오일, HYDO Advanced 10
  • 운전실, 틸트 잭, 유압식

973D 선택사양 장비

전기
  • 경광등, 회전

동력전달장치
  • 탱크 연료, 급속 보충

유압
  • 유압 오일, 생물분해성

버킷
  • 일반용, 슬래그

버킷 어탯치먼트
  • 이빨, 극한 부하, 8
  • 이빨, 침투력, 8
  • 커팅 엣지, 볼트 연결식

차대
  • 트랙, 500mm(19.7인치), 플랫
  • 트랙, 500mm(19.7인치), 플랫 및 DG 그라우저 슈즈 대체
  • 트랙, 675mm(26.6인치), 트랩 홀
  • 이중 그라우저
  • 삼중 그라우저
  • 단일 그라우저, 극한 서비스

보호대
  • 보호대, 틸트 실린더
  • 보호대, 트랙 롤러

기타 어탯치먼트
  • 라디오, AM/FM, CD
  • 히터, 엔진 냉각수, 120V
  • 히터, 엔진 냉각수, 240V
  • Product Link
  • 장비 보안 계통
  • 부동액, -50°C(-58°F)

973D 밸류 패키지
  • 후방 보호, 표준
  • 후방 보호, 중부하 작업
  • 리퍼 패키지
  • 정비 패키지, 고급형
  • 라이트 추가, 패키지
  • 보호, 전면 유리, 라이트
  • 스트라이커 바 패키지
  • 카운터웨이트 패키지
  • 유압 2W, 조이스틱
  • 유압 3W, 다용도 조이스틱
  • 유압 3W, 범용 조이스틱
  • 유압 4W, 다용도 조이스틱
  • 유압 2W, 레버 2개
  • 범용 버킷, 3.0m³(3.98yd³), 패키지
  • 다용도 버킷, 2.8m³(3.6yd³), 패키지
  • 범용 버킷, 3.0m³(3.98yd³), 패키지
  • 범용 버킷, 매립, 패키지
  • 넓은 버킷, 3.3m³(4.37yd³), 패키지
  • 범용 버킷, 3.0m³(3.98yd³), 중부하 작업용, 패키지
  • 다용도 버킷 극한 서비스, 2.8m³(3.6yd³), 패키지
  • 다용도 버킷, 매립, 패키지