973K 제철소

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

공장에서 설계 및 기본 장착된 기능으로 제철소 작업의 극고온 및 거친 환경에 맞게 트랙 로더를 구성할 수 있습니다. 사이클 시간 단축에 필요한 기동성, 가시성 및 돌파력을 갖춘 크롤러 로더는 슬래그 처리를 위한 튼튼하고 효율적인 선택입니다.

치수

단위:
전체 장비 폭(버킷 제외): 제철소 트랙 - 500mm(19.7인치) 슈즈 107.9 인치 2.74 mm Less
전체 장비 폭(슬래그 버킷 포함): 제철소 트랙 - 500mm(19.7인치) 116.5 인치 2.96 mm Less
접지 간극 18.5 인치 469.0 mm Less
운전실 상단까지의 장비 높이 140.0 인치 3.56 mm Less
길이 - 트랙 전방까지 209.6 인치 5323.0 mm Less
전체 장비 길이* 298.4 인치 7579.0 mm Less
운송 위치 접근 각도 15° 15° Less
굴착 깊이* 6.2 인치 158.0 mm Less
지면/운송 위치에서의 최대 롤백 43°/47° 43°/47° Less
운송 위치에서의 버킷 높이 19.0 인치 483.5 mm Less
완전히 들어 올린 높이 및 45° 덤프 위치에서의 도달 거리* 53.8 인치 1366.0 mm Less
완전히 들어 올린 높이 및 45° 덤프 위치에서의 간극* 116.2 인치 2952.0 mm Less
최대 롤백/덤프, 완전히 올림 59°/49° 59°/49° Less
정지 작업 각도 85° 85° Less
버킷 힌지 핀까지의 높이 166.1 인치 4218.0 mm Less
전체 장비 높이, 버킷을 완전히 올림 226.5 인치 5752.0 mm Less
시트 상단까지의 높이(머리 받침 포함) 117.6 인치 2988.0 mm Less
스택 상단까지의 높이 120.8 인치 3.069 mm Less
램프 각도 29° 29° Less
*범용 Performance 버킷과 중부하 작업용 이빨 포함. 치수는 버킷에 따라 다릅니다. 작동 사양 도표를 참조하십시오.
  • 운전실 상단까지의 장비 높이는 제철소 플레이트를 포함합니다.
*범용 Performance 버킷과 중부하 작업용 이빨 포함. 치수는 버킷에 따라 다릅니다. 작동 사양 도표를 참조하십시오.
  • 운전실 상단까지의 장비 높이는 제철소 플레이트를 포함합니다.
Less

Engine

Flywheel Power 275.0 HP 205.0 kW Less

Weights

Operating Weight 74293.0 lb 33699.0 kg Less

버킷

용량 - 범용 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
용량 – 슬래그 4.0 yd³ 3.0 m³ Less
폭 – 슬래그 112.0 인치 2846.0 mm Less

发动机

发动机型号 Cat C9.3 ACERT™ Cat C9.3 ACERT™ Less

엔진

배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 Less
엔진 출력(최대) - SAE J1995 310.0 HP 231.0 kW Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396 306.0 HP 228.0 kW Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396(DIN) 310.0 HP 228.0 kW Less
정미 출력(정격) - ISO 9249/SAE J1349 275.0 HP 205.0 kW Less
정미 출력(정격) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 278.0 HP 205.0 kW Less
주 (1) 1,800rpm에서의 엔진 등급입니다. 1,800rpm에서의 엔진 등급입니다. Less
주 (2) 고도 2164m(7,200ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 고도 2164m(7,200ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. Less
주 (3) 모든 비도로용 Tier 4 Final, Stage IV 및 한국 Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 미만인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 또는 ULSD와 혼합된 최대 B20의 바이오디젤을 사용해야 합니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. 모든 비도로용 Tier 4 Final, Stage IV 및 한국 Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 미만인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 또는 ULSD와 혼합된 최대 B20의 바이오디젤을 사용해야 합니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. Less
주 (4) 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. Less

차대

트랙 슈 형식 중부하 작업용 밀폐 및 비윤활 - 제철소, 이중 그라우저 중부하 작업용 밀폐 및 비윤활 - 제철소, 이중 그라우저 Less
트랙 슈 폭 - 표준 19.7 인치 500.0 mm Less
트랙 롤러 - 각 측면 7 7 Less
슈즈 수 - 각 측면 40 40 Less
지면 상의 트랙 115.4 인치 2.93 mm Less
지면 접촉 면적(ISO 16754:2008): 제철소 슈 - 500mm(19.7인치) 5161.0 제곱인치 3.33 m² Less
지면 압력*(ISO 16754:2008): 제철소 슈 - 500mm(19.7인치) 14.4 psi 99.3 kPa Less
그라우저 높이 - 이중 그라우저 1.9 인치 49.0 mm Less
트랙 게이지 85.0 인치 2.16 mm Less
링크 피치 8.5 인치 215.9 mm Less
* 슬래그 버킷이 포함된 제철소 작동 중량을 이용하여 계산됩니다. * 슬래그 버킷이 포함된 제철소 작동 중량을 이용하여 계산됩니다. Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 101.5 갤런 384.0 l Less
Cooling System 11.6 갤런 44.0 l Less

서비스 보충 용량

DEF 탱크 9.2 갤런 35.0 l Less

에어컨 계통

에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.717미터톤의 CO2에 해당하는 1.9kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.717미터톤의 CO2에 해당하는 1.9kg의 냉매가 들어 있습니다. Less

무게

작동 무게 – 제철소 74293.0 lb 33699.0 kg Less
선적 무게 - 제철소 63097.0 lb 28621.0 kg Less

중량

제철소 무게에는 새로운 슬래그 버킷이 포함됩니다. 제철소 무게에는 새로운 슬래그 버킷이 포함됩니다. Less

표준

전복 보호대 (ROPS) Caterpillar에서 이 장비용으로 공급하는 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ROPS 기준 ISO 3471:2008을 충족합니다. Caterpillar에서 이 장비용으로 공급하는 전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protective Structure)은 ROPS 기준 ISO 3471:2008을 충족합니다. Less
브레이크 브레이크는 ISO 10265:2008 표준을 충족합니다. 브레이크는 ISO 10265:2008 표준을 충족합니다. Less

표준사양

FOPS 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449-2005 Level II를 충족합니다. 낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure)은 ISO 3449-2005 Level II를 충족합니다. Less
운전실 - 공식적인 동적 운전자 음압 수준
  • ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 때 선언된 동적 운전자 음압 수준은 75dB(A)입니다. 측정은 80%의 최고 엔진 냉각 팬 속도에서 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 운전실은 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다.
  • 주: 동적 운전자 음압 수준 불확실성은 ± 2dB(A)입니다.
  • ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 때 선언된 동적 운전자 음압 수준은 75dB(A)입니다. 측정은 80%의 최고 엔진 냉각 팬 속도에서 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 운전실은 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다.
  • 주: 동적 운전자 음압 수준 불확실성은 ± 2dB(A)입니다.
Less
운전실 - 청력 보호 운전자가 운전실을 열어놓은 상태로 장시간 작업하거나, 소음이 심한 환경에서 작업하거나, 운전실을 제대로 정비하지 않고 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. 운전자가 운전실을 열어놓은 상태로 장시간 작업하거나, 소음이 심한 환경에서 작업하거나, 운전실을 제대로 정비하지 않고 작업할 경우 청력 보호구가 필요할 수 있습니다. Less
운전실 - 정격 음압 수준 ISO 6395:2008에 지정된 동적 시험 절차 및 조건에 따라 측정 시, 보증된 외부 음압 수준(LWA)은 111dB(A)입니다. 측정은 80%의 최고 엔진 냉각 팬 속도에서 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. ISO 6395:2008에 지정된 동적 시험 절차 및 조건에 따라 측정 시, 보증된 외부 음압 수준(LWA)은 111dB(A)입니다. 측정은 80%의 최고 엔진 냉각 팬 속도에서 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. Less
소음 수준 정보(EU)
  • 유럽 연합 국가 및 “EU 지침"을 채택하는 국가의 소음 수준 정보: ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 때 선언된 동적 운전자 음압 수준은 75dB(A)입니다. 측정은 80%의 최고 엔진 냉각 팬 속도에서 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 운전실은 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다.
  • 주: 동적 운전자 음압 수준 불확실성은 ± 2dB(A)입니다.
  • 장착된 경우 인증 레이블을 사용하여 유럽 연합의 요구 사항에 따라 장비의 환경 소음 인증을 확인합니다. 레이블에 표시된 값 2000/14/EC에 지정된 조건에 대해 제조 시점에서 보증된 외부 음력 수준(LWA)을 나타낸다.
  • 유럽 연합 국가 및 “EU 지침"을 채택하는 국가의 소음 수준 정보: ISO 6396:2008을 사용하여 밀폐형 운전실에 대한 값을 측정할 때 선언된 동적 운전자 음압 수준은 75dB(A)입니다. 측정은 80%의 최고 엔진 냉각 팬 속도에서 수행되었습니다. 다른 엔진 냉각 팬 속도에서는 소음 수준이 달라질 수 있습니다. 운전실은 올바르게 장착 및 정비되었습니다. 측정은 운전실 도어 및 운전실 창문을 닫은 상태에서 수행되었습니다.
  • 주: 동적 운전자 음압 수준 불확실성은 ± 2dB(A)입니다.
  • 장착된 경우 인증 레이블을 사용하여 유럽 연합의 요구 사항에 따라 장비의 환경 소음 인증을 확인합니다. 레이블에 표시된 값 2000/14/EC에 지정된 조건에 대해 제조 시점에서 보증된 외부 음력 수준(LWA)을 나타낸다.
Less

내구성

        
  • 장비     
  • 장비 전체에 중부하 작업용 특수 보호대, 절연재, 열 디플렉터 및 고온 실이 있습니다.
  •     
  • 용접된 측면 바는 트랙 롤러 프레임의 열 변형을 줄입니다.    
  •     
  • 마모 방지용 보호대가 최종 드라이브 실을 보호합니다.    
  •     
  • 연료 탱크 캡에는 압력 릴리프 장치와 플래시 스파크 방지장치가 장착되어 있습니다.  
  •     
  • 중부하 작업용 접합 전면 유리가 있는 제철소 운전실.    
  •     
  • 전면 유리 그릴의 금속망으로 유리를 보호하고 뛰어난 시야를 제공하며, 힌지형으로 되어 있어 청소하기 위해 쉽게 접근할 수 있습니다.    
  •     
  • 금속성 차폐장치를 운전실 도어 하단에 부착하여 슬래그를 막아 창문을 보호합니다.    
  •     
  • 특수 내열 실 및 운전실 소재.    
  •     
  • 운전실 상부를 강철 플레이트로 제작해 운전실로 전달되는 방출 열을 대폭 줄였습니다.    
  •     
  • 새로운 고용량 슬래그 버킷은 더 긴 수명을 위해 더 두꺼운 구조와 더 강한 이빨/커팅 엣지를 특징으로 합니다.    
  •     
  • 트랙 슈즈를 선택하여 견인력을 위해 로더를 최적화하고 포장된 노면에서 작업할 수 있습니다.   
  •     
  • 내화성 합성 유압 유체.

제철소 운영 권장 사항

Caterpillar는 사이클 사이에 냉각 시간을 적정하게 제공하기 위해 제철소 장비의 고온 슬래그 노출 시간은 시간당 15분을 넘지 않을 것을 권장합니다. 현장에서 최상의 가동 시간을 제공하기 위해 일반적으로 용광로 당 2개의 장비와 백업 장비가 있어야 합니다. 작업 사이클 및 냉각 사이클의 타이밍, 빈도 및 지속 기간은 각 작업 현장에 따라 다르지만, 권장 노출 시간을 초과하는 경우 장비가 예상 성능을 발휘할 수 없습니다.

장비 - 장비 수정 사항:

        
  • 중부하 작업용 전방 보호대 및 하단 보호대    
  •     
  • 중부하 작업용 접합 전면 유리    
  •     
  • 트랙 롤러 프레임에 용접된 사이드바    
  •     
  • 로우 및 하이 링키지의 금속 링    
  •     
  • 하부 버킷 링키지에 부동식 솔리드 핀    
  •     
  • 이퀼라이저 바, 아이들러, 트랙 롤러 및 최종 드라이브에 고온의 실 사용    
  •     
  • 배선 하니스의 고온 편조    
  •     
  • 전면 유리, 측면 창문, 운전실 도어 실, 전방 격막, 전후방 와이퍼 블레이드, 도어 스토퍼에 실리콘 소재 사용    
  •     
  • 전방 보호대, 이퀼라이저 바 고무 패드, 에어클리너 호스, 하단 보호대, 엔클로저 도어, 펜더, 리프트 실린더 헤드, 유압 틸트 라인, 유압 리프트 라인, 하이드로스테틱 라인, 운전실 방음, DEF 라인, 리프트 회전 센서 및 리프트 링키지에 열 절연재 추가    
  •     
  • 카운터웨이트가 있는 라디에이터 보호대로 장비 균형 향상    
  •     
  • 내화성 바닥 매트   
  •     
  • 연료 스파크 방지장치 및 압력 릴리프    
  •     
  • 하단에서 운전실 도어 창문 보호    
  •     
  • 운전실 상단의 추가 금속 지붕    
  •     
  • 금속 도어 핸들과 누름식 해제 버튼    
  •     
  • 운전실에 장착된 수동 브레이크 해제 계통    
  •     
  • 내열 라이트 8개

장비 - 제철소 패키지 포함 사항:

        
  • 시야 확보 키트, 이중 카메라    
  •     
  • 전면 유리 보호    
  •     
  • 틸트 실린더 보호대    
  •     
  • 하부 최종 드라이브 마모 보호대

장비 - 필요 사항:

        
  • 역회전 팬, 제철소
  •     
  • 엔진 흡기의 금속 터빈 프리클리너
  •     
  • 트랙, 밀폐 & 제철소용 비윤활
  •     
  • Ecosafe 유압 오일
  •     
  • 제철소 운전실
  •     
  • Product Link 없음
  •     
  • 범퍼 없음
  •     
  • 3.0m³(4.0yd³) 슬래그 버킷
  •     
  • 중부하 작업용 범퍼 카운터웨이트

장비 - 권장 선택사양:

        
  • 트랙 롤러 보호대, 제철소 장비 구성
  •     
  • 최종 드라이브 마모 보호대
주: 부분 제철소 패키지는 Cat® 953K 및 963K 트랙 로더 모델에서 사용할 수 있습니다. 기본 패키지는 고온 조건에서 작업하기 위해 트랙 로더를 특약점에서 업그레이드할 수 있도록 특수 실 및 보호대와 장비 기능을 제공합니다. 부분 제철소 패키지에는 고온 슬래그 작업에 필요한 수정 사항이 포함되어 있지 않습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

973K 제철소 표준 장비

동력전달장치
  • Cat C9.3 ACERT 디젤 엔진
  • 엔진은 Tier 4 Final/Stage IV/한국 Tier 4 Final 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
  • 터보차징(ATAAC 포함)
  • 엔진 흡기, 오일 및 수분을 위한 모듈식 냉각 계통
  • 라디에이터 팬, 전자 제어식, 유압 구동식, 온도 감지, 필요 시
  • 주행 및 작업 모드가 있는 변속기용 전자 하이드로스테틱 제어장치(EHC, Electro Hydrostatic Control)
  • 연료 쿨러
  • 수분 분리기
  • 에어클리너 건식, 차축 실 - 통합형 프리클리너 및 먼지 배출 계통, 전자식 필터 상태 지시계 포함
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수

차대
  • Caterpillar 중부하 작업용 트랙
  • 트랙 가이드 보호대, 엔드 섹션
  • 트랙 조정기, 유압식
  • 교체식 볼트 연결식 강철 세그먼트의 스프로킷 림
  • 보호대, 스프로킷
  • 트랙 롤러 7개, 트랙당 상부 캐리어 롤러 2개, 영구 윤활 처리
  • 아이들러, 일반 유형, 영구 윤활 처리
  • 진동식 트랙 롤러 프레임
  • 트랙 마스터 링크

전기
  • 교류 발전기, 24V, 중부하 작업용 브러시리스
  • 백업 알람
  • 전기식 경적
  • 중부하 작업용 배터리 2개, 고출력, 무정비 1,400CCA
  • 스위치, 메인 분리
  • 시동장치, 전기식(중부하 작업용, 24V)

운전자 환경
  • 밀폐된 전면 유리, 착색 유리 및 우측 슬라이딩 창문이 있는 가압식, 소음 억제형, ROPS/FOPS 운전실
  • 냉방 및 난방
  • 자동 온도 제어장치가 장착된 히터/성에 제거장치
  • 전자 유압식, 시트 장착형 제어 레버
  • 안전벨트, 자동 조절식, 대시보드 안전벨트 표시등
  • 다음에 대한 게이지가 포함된 전자 모니터링 계통: 엔진 냉각수 온도, 유압 오일 온도, 연료량, 디젤 배기 유체 수준(장착된 경우)
  • 후사경, 실내 조절식
  • 라디오 지원: 24-12V 컨버터, 스피커, 안테나 및 12V 파워 아웃렛 2개 포함
  • 옷걸이
  • 좌측 팔걸이 아래의 보관함 구조
  • 우측 콘솔의 문서 홀더
  • 바닥 매트, 고무, 중부하 작업용
  • 전면 유리 와셔 및 와이퍼, 다중 속도(전방 및 후방)
  • 내구성 있는 금속 지붕
  • 주차 브레이크 스위치 및 "브레이크 작동" 지시등

기타 표준 장비
  • 소음 억제장치, 외부
  • Z바 로더 링키지
  • 부하 감지 가변 용량형 작동기구 펌프
  • 위치 센서가 있는 작동기구 실린더
  • 운전자 프로그램식 리프트 및 틸트 킥아웃
  • 잠금식 도어가 포함된 엔진 엔클로저
  • 라디에이터 코어 인치당 6.5핀, 이물질 방지
  • 힌지형 라디에이터 보호대 및 회전식 팬
  • 전체 하단 보호대
  • 리프트 실린더 보호대
  • 오일 게이지 보호대
  • Product Link 지원
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • Cat XT 호스
  • HYDO Advanced 10

973K 제철소 선택사양 장비

동력전달장치
  • 엔진 열 차폐장치
  • 팬, 기본
  • 팬, 역회전
  • 팬, 역회전, 저속
  • 팬, 역회전, 제철소
  • 흡기, 프리클리너 터빈

운전자 환경
  • 운전실
  • 고급형 운전실
  • 제철소 운전실
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션, 측간 절연체 미포함
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션, 열선식, 측간 절연체
  • 변속기 제어장치, V자형 레버 또는 조이스틱
  • 시야 확보 키트 - 단일 카메라
  • 시야 확보 키트 - 이중 카메라
  • 라디오, AM/FM/AUX/USB/Bluetooth
  • 운전실 에어 프리클리너

유압장치
  • 유압 오일, 생물분해성
  • 유압 오일, EcoSafe
  • 유압 패키지: 범용 - 2밸브 조이스틱, 3밸브 조이스틱, 2밸브, 레버 2개, 밸브 3개, 레버 2개; 다용도 - 3밸브 조이스틱, 4밸브 조이스틱

보호대
  • 틸트 실린더 보호대
  • 보호대, 전방 라이트
  • 전면 유리 보호
  • 최종 드라이브 마모 보호대
  • 최종 드라이브 마모 보호대, 하부

전기
  • 회전 경광등

차대
  • 트랙 롤러 보호대
  • 트랙 롤러 보호대, 제철소
  • 트랙 그룹(40개 섹션) - 중부하 작업 트랙 그룹 - 밀폐 및 윤활: 500mm(19.7인치) 이중 그라우저, 중앙 구멍; 510mm(20.1인치) 극한 서비스, 단일 그라우저, 중앙 구멍; 550mm(21.6인치) 이중 그라우저; 675mm(26.6인치) 이중 그라우저; 675mm(26.6인치) 이중 그라우저, 중앙 구멍; 675mm(26.6인치) 단일 그라우저, 중앙 구멍; 830mm(32.7인치) 이중 그라우저, 와이드 게이지
  • 트랙 그룹(40개 섹션) - 중부하 작업 트랙 그룹 - 밀폐 및 비윤활 - 제철소: 500mm(19.7인치) 이중 그라우저, 500mm(19.7인치) 플랫, 500mm(19.7인치) 삼중 그라우저, 500mm(19.7인치) 대체 플랫 슈

버킷
  • 범용: 3.0m³(4.0yd³), 용접된 플러시 어댑터, 3.2m³(4.2yd³), 핀 부착, 3.2m³(4.2yd³), 중부하 작업용, 핀 부착, 3.2m³(4.2yd³), 중부하 작업용, 전체 엣지, 핀 부착, 4.2m³(5.5yd³), Performance 시리즈, 4.0m³(5.2yd³), Performance 시리즈 플러시
  • 범용: 3.0m³(4.0yd³), 중부하 작업용, 핀 부착, 3.0m³(4.0yd³), 핀 부착
  • 광폭: 4.2m³(5.5yd³), Performance 시리즈
  • 매립용: 4.6m³(6.0yd³), 다용도 매립, 중부하 작업, 핀 부착, 4.9m³(6.4yd³), 범용 매립, 중부하 작업, 핀 부착
  • 제철소: 3.0m³(4.0yd³), 슬래그 버킷

기타 어탯치먼트
  • 카운터웨이트
  • 카운터웨이트, 중부하 작업용 범퍼
  • 리퍼, 다중 생크
  • 히치, 리퍼
  • 스트라이커 바, 후방
  • 범퍼, 표준
  • 범퍼 없음
  • 후방 계단, 표준
  • 후방 계단, 리퍼
  • 추가 작업 툴: 퀵 커플러, 블레이드, 포크, 자재 처리용 암, 레이크

시동장치, 배터리 및 교류 발전기
  • 엔진 냉각수 히터, 120V
  • 엔진 냉각수 히터, 240V

정비 및 관련 어탯치먼트
  • 정비 패키지, 고급형
  • 고속 오일 교환
  • 침전물 펌프
  • 펌프에 연료를 재급유하는 연료 탱크
  • 서비스 패키지, 표준
  • 30도 각도로 운전실을 안전하게 고정할 수 있는 잠금 바, 전면 유리
  • 서비스 패키지, 연장형: 현장에서 안전하게 30도 각도로 운전실 틸트 및 잠금이 가능한 수동 유압 계통, 셔블 홀더(셔블은 포함되지 않음)
  • 부동액 섭씨 -50(화씨 -58도)

기술 제품
  • Product Link - 위성
  • Product Link - 이동통신
  • 경사면 제어 마스트