973D WH

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Caterpillar에서는 1955년에 처음으로 트랙 로더를 제작했습니다. 뛰어난 굴착 성능을 보여 온 트랙 로더는 세계 전역에서 수백만 채의 건물의 기반을 다지는 굴삭 작업을 처리해 왔습니다. 고객이 이 장비의 강점과 다기능성을 임업, 철거, 제강 공장 및 폐기물 산업 환경에 맞춰 개량할 것을 요구한 건 오래되지 않았습니다. Caterpillar에서 설계하여 구현한 폐기물 처리 기능을 갖춘 트랙 로더는 이제 매립 작업에서 콤팩터에 이어 두 번째로 유용한 장비로 손꼽히고 있습니다. Cat® 973D는 세계에서 가장 크고 강력한 트랙 로더로서, Caterpillar에서 지금까지 생산한 가장 안전하고 환경 친화적이며 효율성 높은 트랙 로더입니다. 폐기물 작업 시 Cat® 973D를 사용하십시오. 이 장비는 폐기물 작업에 사용하도록 설계되었습니다. 973D의 폐기물 처리 특성과 작업에 어떤 이점을 제공할 수 있는지 자세히 살펴보려면 계속 읽어 보십시오.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
플라이휠 동력 263.0 HP 196.0 kW Less

차대

트랙 슈 폭 - 표준 21.6 인치 550.0 mm Less
트랙 슈 폭 - 선택사양 26.6 인치 675.0 mm Less
트랙 게이지 85.0 인치 2160.0 mm Less
지면 압력 - 표준 슈 12.4 psi 85.5 kPa Less
지면 압력 - 선택사양 슈 10.1 psi 69.5 kPa Less
트랙 슈 형식 이중 그라우저, 극한 서비스 이중 그라우저, 극한 서비스 Less

구동 계통

구동 펌프 가변 배기량, 슬리퍼형 차축 피스톤 펌프 2개 가변 배기량, 슬리퍼형 차축 피스톤 펌프 2개 Less
최대 계통 압력 6527.0 psi 45000.0 kPa Less
트랙 모터 가변 배기량, 구부러진 축 피스톤 모터 2개 가변 배기량, 구부러진 축 피스톤 모터 2개 Less

유압 계통 - 작동기구

릴리프 밸브 설정 3988.0 psi 27500.0 kPa Less
사이클 시간 - 덤프 1.4 초 1.4 초 Less
사이클 시간 - 상승 6.5 초 6.5 초 Less
출력 - 최대 91.4 gal/min 346.0 l/min Less
하향 부양 2.7 초 2.7 초 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 164.0 갤런 621.0 l Less
냉각 계통 11.6 갤런 44.0 l Less
유압 탱크 49.9 갤런 189.0 l Less

전기 계통

교류 발전기 95Amp, 중부하 작업용, 브러시리스 95Amp, 중부하 작업용, 브러시리스 Less
배터리 용량 (1) 1,400CCA 1,400CCA Less
배터리 용량 (2) 2 2 Less
배터리 전압 12 12 Less

중량

작동 중량 65157.0 lb 29555.0 kg Less

버킷

용량 - 범용 매립 6.4 yd³ 4.9 m³ Less
용량 - 범용 4.2 yd³ 3.21 m³ Less
용량 - 다용도 매립 6.0 yd³ 4.6 m³ Less
용량 - 다용도 3.92 yd³ 3.05 m³ Less
폭 - 범용 매립 114.56 인치 2910.0 mm Less
폭 - 범용 114.56 인치 2910.0 mm Less
폭 - 다용도 매립 112.91 인치 2868.0 mm Less
폭 - 다용도 112.91 인치 2868.0 mm Less

리퍼 사양

유형 평행사변형 평행사변형 Less
포켓의 수 3 3 Less
전체 폭/빔 86.6 인치 2200.0 mm Less
침투력 15.6 인치 397.0 mm Less
리핑 폭 72.4 인치 1840.0 mm Less

표준사양

표준사양 표준사양 표준사양 Less

투자 가치

폐기물 처리기 보호대

폐기물 처리기 보호대(계속)

예방

예방(계속)

트랙 슈 선택사양

운전자 환경

Cat Work Tools

작동 및 서비스

고객 지원

친환경성