963K WH

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

적재에서 분류, 굴착 및 복토재 살포에 이르기까지 트랙 로더는 매립 또는 적환장에서 가장 다기능성이 뛰어난 장비 중 하나입니다. 폐기물 처리 장비 구성은 강화된 보호 기능과 실을 통해 폐기 작업의 과제를 해결할 수 있도록 특별하게 제작된 장비를 제공합니다. 버킷 및 트랙 슈즈를 선택해 장비를 더욱 최적화함으로써 성능과 서비스 수명을 향상시킬 수 있습니다. 새로운 크롤러 로더는 이전 모델에 비해 우수한 연료 효율과 뛰어난 운전자 편의, 향상된 작동기구 및 조향 응답성을 제공합니다.

发动机

단위:
发动机型号 Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 84.5 갤런 320.0 l Less
Cooling System 8.45 갤런 32.0 l Less

Weights

Operating Weight 45439.0 lb 20611.0 kg Less

엔진

배기가스 배출 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 또는 중국 비도로용 Stage III, 인도 Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 규정, Tier 3/Stage IIIA와 동등 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 또는 중국 비도로용 Stage III, 인도 Bharat III, Eurasian Economic Union Stage IIIA, UN ECE R96 Stage IIIA 배기가스 배출 규정, Tier 3/Stage IIIA와 동등 Less
엔진 출력(최대) - SAE J1995 225.0 HP 168.0 kW Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396 221.0 HP 165.0 kW Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396(DIN) 224.0 HP 165.0 kW Less
정미 출력(정격) - ISO 9249/SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
정미 출력(정격) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 196.0 HP 144.0 kW Less
주 (1) 1,800rpm에서의 엔진 등급입니다. 1,800rpm에서의 엔진 등급입니다. Less
주 (2) 모든 비도로용 Tier 4 Interim 및 Final, Stage IIIB 및 IV, 그리고 한국 Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 미만인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 또는 ULSD와 혼합된 최대 B20의 바이오디젤을 사용해야 합니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. 모든 비도로용 Tier 4 Interim 및 Final, Stage IIIB 및 IV, 그리고 한국 Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 미만인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) 또는 ULSD와 혼합된 최대 B20의 바이오디젤을 사용해야 합니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족)을 충족해야 합니다. Cat DEO-ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ-4 및 ACEA E9 사양을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 더 자세한 장비별 연료 권장 사항은 OMM에 문의하십시오. Less
주 (3) 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. 선택적 촉매 환원(SCR, Selective Catalytic Reduction) 계통에서 사용되는 DEF는 국제 표준화 기구(ISO, International Organization for Standardization) 기준 22241에 규정된 요구 사항을 충족해야 합니다. Less

무게 – 폐기물 처리기

작동 무게* 45439.0 lb 20611.0 kg Less
작동 무게 44802.0 lb 20322.0 kg Less
선적 무게* 40944.0 lb 18572.0 kg Less
선적 무게 40311.0 lb 18285.0 kg Less
*Tier 4 Final/Stage IV 배출 감소 기술이 적용된 장비. *Tier 4 Final/Stage IV 배출 감소 기술이 적용된 장비. Less

버킷

용량 - 범용 매립 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
용량 - 범용 3.2 yd³ 2.5 m³ Less
용량 - Performance 시리즈 3.7 yd³ 2.8 m³ Less
용량 - 다용도 2.6 yd³ 2.0 m³ Less
용량 - 매립 4.1 yd³ 3.1 m³ Less
버킷 폭 - 범용 102.8 인치 2612.0 mm Less
버킷 폭 - Performance 시리즈 106.8 인치 2.712 mm Less
버킷 폭 - 다용도 101.3 인치 2.575 mm Less
버킷 폭 - 매립 102.8 인치 2612.0 mm Less
버킷에는 이빨 및 세그먼트가 장착되어 있습니다. 버킷에는 이빨 및 세그먼트가 장착되어 있습니다. Less

차대

트랙 슈 형식 이중 그라우저 이중 그라우저 Less
트랙 슈 폭 - 표준 슈/중앙 구멍 22.0 인치 550.0 mm Less
트랙 롤러/슈즈 - 각 측면 롤러 7개/슈즈 38개 - 각 측면 롤러 7개/슈즈 38개 - 각 측면 Less
지면 상의 트랙 100.0 인치 2542.0 mm Less
지면 접촉 면적 - 표준 슈/중앙 구멍 4.96 제곱인치 3.2 m² Less
지면 압력* - 표준 슈/중앙 구멍** 9.1 psi 62.9 kPa Less
지면 압력 - 표준 슈/중앙 구멍** 9.0 psi 62.0 kPa Less
그라우저 높이 1.65 인치 42.0 mm Less
트랙 게이지 72.8 인치 1.85 mm Less
링크 피치 8.0 인치 202.8 mm Less
주 (1) *Tier 4 Final/Stage IV 배출 감소 기술이 적용된 장비. *Tier 4 Final/Stage IV 배출 감소 기술이 적용된 장비. Less
주 (2) **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. Less
주(3) 지면 압력은 범용 버킷, 이빨 및 세그먼트를 포함한 작동 중량을 이용하여 계산됩니다. 지면 압력은 범용 버킷, 이빨 및 세그먼트를 포함한 작동 중량을 이용하여 계산됩니다. Less

에어컨 계통

에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.573미터톤의 CO2에 해당하는 1.1kg의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 1.573미터톤의 CO2에 해당하는 1.1kg의 냉매가 들어 있습니다. Less

치수(근사치)

전체 장비 폭(버킷 제외): 표준 트랙 사용 - 480 mm(19.7인치) 슈즈 94.5 인치 2.4 mm Less
전체 장비 폭(버킷 제외): 와이드 게이지 트랙 사용 - 800 mm(31.5인치) 슈즈 114.2 인치 2.9 mm Less
지상고 18.5 인치 471.0 mm Less
운전실 상단까지의 장비 높이 130.9 인치 3325.0 mm Less
트랙 전방까지의 길이 194.6 인치 4943.0 mm Less
전체 장비 길이* 275.6 인치 7001.0 mm Less
운송 위치 접근 각도 15° 15° Less
굴착 깊이* 5.4 인치 138.0 mm Less
지면에서의 최대 롤백 43° 43° Less
운송 위치에서의 최대 롤백 50° 50° Less
운송 위치에서의 버킷 높이 18.0 인치 457.0 mm Less
완전히 들어 올린 높이 및 45° 덤프 위치에서의 도달 거리* 54.0 인치 1373.0 mm Less
완전히 들어 올린 높이 및 45° 덤프 위치에서의 간극* 114.8 인치 2.915 mm Less
최대 롤백, 완전히 올림 52° 52° Less
최대 덤프, 완전히 올림 53° 53° Less
정지 작업 각도 63° 63° Less
버킷 힌지 핀까지의 높이 155.1 인치 3.94 mm Less
전체 장비 높이, 버킷을 완전히 올림 231.7 인치 5885.0 mm Less
시트 상단까지의 높이(머리 받침 포함) 110.6 인치 2808.0 mm Less
스택 상단까지의 높이 115.7 인치 2940.0 mm Less
램프 각도 29° 29° Less
*범용 버킷과 극한 부하용 이빨 포함. *범용 버킷과 극한 부하용 이빨 포함. Less
치수는 버킷에 따라 다릅니다. 작동 사양 도표를 참조하십시오. 치수는 버킷에 따라 다릅니다. 작동 사양 도표를 참조하십시오. Less

Engine

Bore 4.13 인치 105.0 mm Less
Stroke 5.31 인치 135.0 mm Less
Displacement 427.8 세제곱인치 7.01 l Less

서비스 보충 용량

DEF 탱크 4.22 갤런 16.0 l Less

폐기물 집게차 트랙 로더

내구성

성능

안전

정비

963K WH 표준 장비

장비 패키지: 폐기물 처리기 - 중부하 작업 포함 사항:
  • 중부하 작업용 차대
  • 최종 드라이브/아이들러/듀오 콘 실 보호대
  • 유압 라인 주변 프레임과 전방 보호대 사이의 실링
  • 후방 보호대/팬 도어 래치
  • 유압 탱크용 더 무거운 전방 보호대

장비 패키지: 폐기물 처리기 - 중부하 작업용 필요 사항:
  • 엔진 흡기의 터빈 프리클리너
  • 아이들러 보호대
  • 역회전 수요 팬
  • 중부하 작업용 트랙
  • 리프트 실린더 보호대
  • 연장 서비스 패키지
  • 전면 유리 보호

장비 패키지: 폐기물 처리기 - 중부하 작업용 권장 선택사양:
  • 후방 스트라이커 바
  • 중앙 구멍이 있는 트랙
  • 운전실 에어 프리클리너
  • 최종 드라이브 마모 보호대(투피스 또는 쓰리피스)
  • 틸트 실린더 보호대

장비 패키지: 폐기물 처리기 - 향상된 세척 패키지 포함 사항:
  • 와이드 게이지 차대
  • 표준 폭 슈

장비 패키지: 폐기물 처리기 - 향상된 세척 패키지용 필요 사항:
  • 엔진 흡기의 터빈 프리클리너
  • 아이들러 보호대
  • 역회전 수요 팬
  • 중부하 작업용 트랙
  • 리프트 실린더 보호대
  • 연장 서비스 패키지
  • 전면 유리 보호
  • 운전실 에어 프리클리너
  • 와이드 플러시 버킷

장비 패키지: 폐기물 처리기 - 향상된 세척 패키지용 권장 선택사양:
  • 스트라이커 바 및/또는 카운터웨이트
  • 틸트 실린더 보호대
  • 최종 드라이브 마모 보호대(투피스 또는 쓰리피스)
  • 전체 길이 중부하 작업용 트랙 보호대
  • 중앙 구멍이 있는 트랙

장비 패키지: 폐기물 처리기 - 극한 서비스 패키지의 폐기물 처리기용 필요 사항:
  • 중부하 작업용 범퍼(히치 포함)
  • 리프트 실린더 보호대
  • 틸트 실린더 보호대
  • 스트라이커 바

장비 패키지: 폐기물 처리기 - 극한 서비스 패키지용 필요 사항:
  • 아이들러 보호대
  • 엔진 흡기의 터빈 프리클리너
  • 역회전 수요 팬
  • 연장 서비스 패키지
  • 범퍼 없음
  • 중부하 작업용 트랙
  • 운전실 에어 프리클리너
  • 전면 유리 보호

장비 패키지: 폐기물 처리기 - 극한 서비스 패키지용 권장 선택사양:
  • 중앙 구멍이 있는 트랙
  • 매립용 또는 다용도 버킷
  • 전체 길이 중부하 작업용 트랙 보호대
  • 최종 드라이브 마모 보호대(투피스 또는 쓰리피스)