963K WH

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

적재에서 분류, 굴착 및 복토재 살포에 이르기까지 트랙 로더는 매립 또는 적환장에서 가장 다기능성이 뛰어난 장비 중 하나입니다. 폐기물 처리 장비 구성은 강화된 보호 기능과 실을 통해 폐기 작업의 과제를 해결할 수 있도록 특별하게 제작된 장비를 제공합니다. 버킷 및 트랙 슈즈를 선택해 장비를 더욱 최적화함으로써 성능과 서비스 수명을 향상시킬 수 있습니다. 새로운 963K는 이전 모델에 비해 우수한 연료 효율과 뛰어난 운전자 편의, 향상된 작동기구 및 조향 응답성을 제공합니다. 963K는 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/한국 Tier 4 배기가스 배출 표준을 충족합니다.

엔진

단위:
엔진 출력(최대) - ISO 14396 221.0 HP 165.0 kW Less
엔진 출력(최대) - ISO 14396(DIN) 224.0 HP 165.0 kW Less
정미 출력(정격) - ISO 9249/SAE J1349 193.0 HP 144.0 kW Less
정미 출력(정격) - ISO 9249/SAE J1349(DIN) 196.0 HP 144.0 kW Less
보어 4.13 인치 105.0 mm Less
행정 5.31 인치 135.0 mm Less
배기량 427.8 세제곱인치 7.01 l Less

차대

지면상의 트랙 100.0 인치 2542.0 mm Less
트랙 게이지 72.8 인치 1850.0 mm Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 84.5 갤런 320.0 l Less
냉각 계통 8.45 갤런 32.0 l Less
DEF 탱크 4.22 갤런 16.0 l Less

중량

작동 중량 46518.0 lb 21100.0 kg Less

버킷

용량 - 범용 매립 4.05 yd³ 3.1 m³ Less
용량 - 범용 3.2 yd³ 2.45 m³ Less
용량 - Performance 시리즈 3.66 yd³ 2.8 m³ Less
용량 - 다용도 2.48 yd³ 1.9 m³ Less
용량 - 매립 4.05 yd³ 3.1 m³ Less
버킷 폭 - 범용 102.8 인치 2612.0 mm Less
버킷 폭 - Performance 시리즈 106.8 인치 2712.0 mm Less
버킷 폭 - 다용도 101.3 인치 2575.0 mm Less
버킷 폭 - 매립 102.8 인치 2612.0 mm Less

치수(근사치)

운전실 상단까지의 장비 높이 130.9 인치 3325.0 mm Less
트랙 전방까지의 길이 197.0 인치 5005.0 mm Less
전체 장비 길이* 278.0 인치 7063.0 mm Less
굴착 깊이* 5.4 인치 138.0 mm Less
운송 위치에서의 버킷 높이 18.0 인치 457.0 mm Less
완전히 들어 올린 높이 및 45° 덤프 위치에서의 도달 거리* 54.0 인치 1373.0 mm Less
완전히 들어 올린 높이 및 45° 덤프 위치에서의 간극* 114.8 인치 2915.0 mm Less
버킷 힌지 핀까지의 높이 155.1 인치 3940.0 mm Less
전체 장비 높이, 버킷을 완전히 올림 212.7 인치 5402.0 mm Less
시트 상단까지의 높이(머리 받침 포함) 110.6 인치 2808.0 mm Less
스택 상단까지의 높이 115.7 인치 2940.0 mm Less