< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

혁신적인 Cat® 암류 계통은 블록 케이빙 광산 작업에서 추출 지점부터 크러셔까지 광석을 보다 편리하게 운반해주는 새로운 기술입니다. 추출 지점 및 컨베이어로부터 분리해 연속 케이빙을 수행하면 암류를 얻을 수 있습니다. Cat® 암류 계통은 추출 지점에서 광석을 추출하는 암석 피더 RF300, 광석을 크러셔에 공급하는 암석 무버 RM900(새로 개발된 체인 컨베이어) 및 생산 공정을 원활하게 모두 원격에서 제어하는 자동화 유닛과 같은 여러 구성품으로 이루어집니다.

암석 피더(RF300)

단위:
용량 300미터톤/h(331톤/h) 300미터톤/h(331톤/h) Less
성능 300미터톤/h(331톤/h) 300미터톤/h(331톤/h) Less
도저 플레이트 실린더 - 사이클 시간 120.0 초 120.0 초 Less
도저 플레이트 실린더 - 수량 4 4 Less
도저 플레이트 실린더 - 압력 - 총계 903956.0 lb 4021.0 kN Less
도저 플레이트 실린더 - 행정 4.4 ft 1350.0 mm Less
압출 실린더 - 수량 2 2 Less
압출 실린더 - 압력 - 총계 1157092.0 lb 5147.0 kN Less
압출 실린더 - 행정 2.0 ft 600.0 mm Less
중량 - 압출장치 6.4 Sh Ton 5.8 톤 Less
중량 - 총 RF300 24.3 Sh Ton 22.0 톤 Less
치수(L × W × H) 4,300 × 2,000 × 1,050mm(14.1 × 6.6 × 3.4ft) 4,300 × 2,000 × 1,050mm(14.1 × 6.6 × 3.4ft) Less

암석 무버(RM900)

드라이브 출력 2 × 75kW(2 × 102hp) 2 × 75kW(2 × 102hp) Less
유압 회송 유닛 (1) 선택사양 1: 수동 조절식 무동력 선택사양 1: 수동 조절식 무동력 Less
유압 회송 유닛 (2) 선택사양 2: 완전 작동식 선택사양 2: 완전 작동식 Less
체인 길이 512.0 ft 156.0 m Less
체인 속도 0.15m/sec(29.5fpm) 0.15m/sec(29.5fpm) Less
체인 크기 42 × 146mm(1.65 × 5.75인치) 42 × 146mm(1.65 × 5.75인치) Less
컨베이어 길이 252.0 ft 77.0 m Less
팬 길이 9.8 ft 3000.0 mm Less
팬 폭 5.9 ft 1800.0 mm Less

연속 운반을 통한 블록 케이빙

암석 피더 RF300

암석 무버 RM900