814F 시리즈 2

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

거친 작업의 이동성, 기동성, 높은 속도를 위해 특수 설계되었습니다.

엔진

단위:
엔진 모델 Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
정미 출력 232.0 hp 173.0 kW Less
플라이휠 동력 232.0 hp 173.0 kW Less
총 출력 253.0 hp 189.0 kW Less
정미 출력 - EEC 80/1269 235.0 hp 175.0 kW Less
정미 출력 - ISO 9249 235.0 hp 175.0 kW Less
정미 출력 - SAE J1349(JAN90) 232.0 hp 173.0 kW Less
보어 4.4 인치 112.0 mm Less
행정 5.9 인치 149.0 mm Less
배기량 537.0 세제곱인치 8.8 L Less
토크 상승 30.0 % 30.0 % Less
실린더 6 6 Less

변속기

전진 속도 숫자 4 4 Less
후진 속도 숫자 4 4 Less
전진 1단 3.6 mph 5.7 km/h Less
전진 2단 6.4 mph 10.2 km/h Less
전진 3단 11.2 mph 17.9 km/h Less
전진 4단 19.3 mph 31.0 km/h Less
후진 1단 4.1 mph 6.5 km/h Less
후진 2단 7.3 mph 11.6 km/h Less
후진 3단 12.7 mph 20.4 km/h Less
후진 4단 21.8 mph 34.9 km/h Less

유압 계통

리프트 실린더, 보어 및 행정 120.62mm x 913.9mm 4.74인치 x 35.98인치 120.62mm x 913.9mm 4.74인치 x 35.98인치 Less
조향 실린더, 보어 및 행정 101.6mm x 597mm 3.99인치 x 23.5인치 101.6mm x 597mm 3.99인치 x 23.5인치 Less
릴리프 밸브 설정 2255.0 psi 15500.0 kPa Less

브레이크

브레이크 OSHA 규정 준수 OSHA 규정 준수 Less

차축

전방 고정식 고정식 Less
후방 진동 ±12° 진동 ±12° Less

조향

조향 각도 ±36° ±36° Less
회전 반경, 블레이드의 바깥쪽 모서리 23.5 ft 7168.0 mm Less
회전 반경, 블레이드의 안쪽 모서리 12.2 ft 3727.0 mm Less

타이어

표준 타이어 크기 26.5 R25 XHA MX L3 26.5 R25 XHA MX L3 Less
타이어 L3 록 트레드 L3 록 트레드 Less

중량

작동 중량 47877.0 lb 21713.0 kg Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 - 표준 117.8 gal 446.0 L Less
냉각 계통 14.5 gal 55.0 L Less
크랭크케이스 9.0 gal 34.0 L Less
변속기 13.2 gal 50.0 L Less
유압 탱크 23.2 gal 88.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 17.1 gal 65.0 L Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 17.1 gal 65.0 L Less

운전실

운전실 SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less
ROPS/FOPS 표준 표준 Less

작동 사양

블레이드가 장착된 회전 서클 4703.4 ft 1433.6 m Less
지상고 14.41 인치 366.0 mm Less

소음 성능

표준사양 요구 표준을 충족합니다. 요구 표준을 충족합니다. Less

블레이드 사양

블레이드 용량 2.66세제곱미터 2.66세제곱미터 Less
직선 블레이드 - 용량 3.49 yd3 2.66 m3 Less
주형보드 길이 11.8 ft 3596.0 mm Less
직선 블레이드 - 전체 폭 11.8 ft 3596.0 mm Less
직선 블레이드 - 높이 3.6 ft 1110.0 mm Less
직선 블레이드 - 굴착 깊이 1.73 ft 528.0 mm Less
최대 지상 리프트 2.36 ft 718.0 mm Less
블레이드 팁 각도 - 전체 51.9 도 51.9 도 Less
블레이드 팁 각도 - 전방 10.0 도 10.0 도 Less
블레이드 팁 각도 - 후방 4.5 도 4.5 도 Less
블레이드 틸트 각도 - 우측 4.5 도 4.5 도 Less
블레이드 틸트 각도 - 좌측 8.0 도 8.0 도 Less
직선 블레이드 - 최대 틸트 2.6 ft 795.0 mm Less
직선 블레이드 - 총 작동 중량 47868.91 lb 21713.0 kg Less

치수

운전실 상단까지의 높이 10.91 ft 3326.0 mm Less
배기 파이프 상단까지의 높이 10.84 ft 3304.0 mm Less
후드 상단까지의 높이 7.79 ft 2373.0 mm Less
범퍼까지의 지상고 2.45 ft 748.0 mm Less
사다리 하단까지의 높이 1.45 ft 441.0 mm Less
범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 6.14 ft 1871.0 mm Less
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 5.5 ft 1675.0 mm Less
휠 베이스 11.0 ft 3350.0 mm Less
지면상의 블레이드를 포함한 길이 22.58 ft 6881.0 mm Less
지상고 1.2 ft 366.0 mm Less

동력전달장치

최고의 성능, 내구성 및 안정성을 제공합니다.


구조

814F 시리즈 2의 특수 목적 구조물에 우수한 강도를 제공하도록 설계와 자재를 개선했습니다.


운전실 및 제어장치

뛰어난 편의성 및 제어 기능 - 최고 수준의 운전실을 통해 생산성이 극대화됩니다.


직선 블레이드

열 처리형 몰드보드와 DH™-2 강철 엣지 및 엔드 비트가 포함된 다중 박스 섹션 구조가 긴 수명을 제공합니다.


선택사양 기능

제공되는 선택사양을 통해 814F 시리즈 2를 필요에 맞게 보강할 수 있습니다.


서비스성

정비가 간단하고 편리하도록 되어 있으면 쉽게 수행할 수 있습니다.


완벽한 고객 지원

Cat 특약점에는 장비 전문가들이 있습니다.


814F 시리즈 2표준 장비

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기(80Amp)
  • 배터리, 무정비(2)
  • 진단 커넥터
  • 조명 계통, 할로겐(전방, 후방 및 운전실 장착)
  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 비상 시동을 위한 시동 소켓

운전자 환경
  • 블레이드 제어 계통 잠금장치
  • 운전실, 가압식 및 소음 억제형(ROPS/FOPS)
  • 옷걸이
  • 담배 라이터 및 재떨이
  • Caterpillar 모니터링 계통
  • 실내등(운전실)
  • 퓨즈, 블레이드형(운전실 내부)
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식(조향 휠 장착)
  • 유압 조향
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 거울, 후사경(내부 장착)
  • 시트, 기계식 서스펜션
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방)

동력전달장치
  • 브레이크, 유압식 밀폐형, 습식 디스크 서비스 브레이크
  • 엔진, Cat® C9 ACERT™
  • 연료 공급 펌프
  • 머플러
  • 라디에이터, 차세대 모듈식(NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • 시동 보조장치(에테르)
  • 토크 컨버터
  • 변속기, 유성기어(4단 전진/4단 후진 속도)