엔진
정미 출력 | 699 HP 521 kW |
엔진 모델 | Cat® C27 Cat® C27 |
보어 | 5.4 인치 137.2 mm |
행정 | 6 인치 152.4 mm |
배기량 | 1649.5 in³ 27.03 리터 |
토크 상승 | 18 % 18 % |
정격 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
정격 속도 - 총 - ISO 14396 | 752 HP 561 kW |
총 - ISO 14396 | 752 HP 561 kW |
정미 출력 - SAE J1349 | 699 HP 521 kW |
정격 속도 - 정미 출력 - SAE J1349 - 표준 대기 | 699 HP 521 kW |
정격 속도 - 정미 출력 - SAE J1349 - 높은 대기 | 648 HP 483 kW |
최대 토크 - 1,200rpm | 2624 lb/ft 3557 N·m |
정격 속도 - 총 - SAE J1995 | 766 HP 571 kW |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final 또는 Tier 2와 동등 미국 EPA Tier 4 Final 또는 Tier 2와 동등 |