견고한 구조
여러 번의 수명 사이클이 가능하고 매우 까다로운 적재 조건을 견딜 수 있는 고내구성 구조 덕분에 수익성이 개선됩니다.
- 풀박스 섹션 후방 프레임은 비틀림 충격과 비틀림 힘을 견딥니다.
- 중부하 조향 실린더 장착부가 부하를 프레임으로 효율적으로 전달합니다.
- 주조 축 피벗 장착 영역이 부하 응력을 보다 잘 분산시켜 구조적 무결성을 향상합니다.
리프트 암
최대 가동 시간 및 생산성에 있어 핵심은 현장에서 검증된 리프트 암입니다.
- Z바 설계를 통해 버킷 엣지와 작업 영역에 대한 뛰어난 시야가 확보됩니다.
- 고부하 응력이 단단한 강철 리프트 암을 통해 흡수됩니다.
- 원피스 주조를 사용하여 키 핀 부위의 강도가 향상됩니다.
전방 링키지
긴 수명과 안정성을 보장하기 위해 자동윤활 계통(선택사양)과 함께 링키지 핀 조인트에 그리스가 주입된 핀 설계가 적용됩니다.
Cat® 유성기어 동력 변환 변속기
광산 작업용으로 특수 설계된 동급 최고의 변속기에서 고객의 성공 신화가 시작됩니다.
- 통합형 전자 제어장치를 통해 일관적이고 부드러운 변속과 효율성을 제공합니다.
- 기어 및 축에 열 처리를 해 구성품의 수명을 늘리고 안정성을 극대화합니다.
- 작업에 따라 적절히 선택할 수 있는 전진 4단 및 후진 4단.
Cat C15 엔진
986K의 핵심인 내구성과 효율은 Cat® C15 엔진에서 나옵니다. 이 6기통 터보차징 엔진이 최적의 성능을 보장합니다.
- Tier 4 Final/EU Stage IV 또는 중국 비도로용 Stage III, 브라질 MAR-1, Tier 3 및 Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
- 기계 작동식 전자 유닛 분사(MEUI™, Mechanically Actuated, Electronic Unit Injection)를 통해 C15 엔진은 분사 타이밍, 지속 시간 및 압력을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
- ADEM™(Advanced Diesel Engine Management, 첨단 디젤 엔진 관리) A4 전자 제어 모듈이 연료 공급을 관리하여 성능을 최적화하고 신속한 엔진 반응을 제공합니다.
변속기 중립장치 페달
- 서비스 브레이크가 적용될 때 변속기를 중립으로 전환하여 서비스 브레이크 수명을 연장합니다.
- 트럭 적재 작업 중 장비가 정지되어 있는 동안 작동기구 계통에 최대 출력을 허용합니다.
중립 설정 지점 – 서비스 브레이크의 압력 조절 시작
전체 페달 주행 – 최대 브레이크 압력
부하 감지 유압장치
부하 감지 유압 계통을 통해 효율을 높일 수 있습니다. 부하 감지 유압장치가 필요할 때만 작동기구 및 조향 계통을 통해 유압 유체 흐름을 전달하여 성능을 극대화합니다.
- 연료를 더 낮게 소비합니다.
- 계통 발열량 저감으로 성능 및 효율성이 일관적으로 유지됩니다.
전자 유압식 제어장치
높은 응답성을 자랑하는 작동기구 기능으로 운전자 생산성이 높아집니다.
- 전자 제어식 유압 실린더 정지를 통해 편안하게 작업할 수 있습니다.
- 유연한 멈춤쇠 제어장치를 간편하게 사용할 수 있습니다.
- 운전실 내부에서 편리하게 자동 작동기구 킥아웃을 설정할 수 있습니다.
조향 계통
자신감 있는 로더 작업은 986K의 부하 감지식 유압 조향 계통으로 구현되는 정밀한 장비 제어로부터 시작합니다.
- 가변 용량형 피스톤 펌프로 효율이 올라갑니다.
- 35도 조향 굴절로 정밀한 위치 설정이 가능하여 비좁은 구역에서 간편하게 적재할 수 있습니다.
- 통합형 조향 및 변속기 제어 기능으로 운전자 편의가 향상됩니다.
여과 계통
첨단 여과 계통이 유압 계통의 성능 및 안정성을 한층 높여줍니다.
- 유압 오일 쿨러 회송 필터
- 파일럿 필터
- 유압 탱크 안에 회송 및 케이스 드레인 스크린이 제공됩니다.
- 차축 오일 쿨러 스크린(장착된 경우)
고객 의견이 반영된 운전실 기능으로 운전자가 더욱 효율적이고 안전하게 작업할 수 있습니다.
출입
새로 설계된 인체 공학적 기능으로 쉽고 안전하게 운전실에 출입할 수 있습니다.
- 접이식 STIC™ 조향/팔걸이
- 완만해진 접근 계단 각도
- 표준 계단 조명
Cat 컴포트 시리즈 III 시트
Cat 컴포트 시리즈 III 시트로 편의성이 높아지고 운전자 피로가 줄어듭니다.
- 중간 등받이 설계와 매우 두툼한 곡선형 쿠션
- 에어 서스펜션 계통
- 편리한 위치의 시트 레버와 6방향 조절 제어장치
- 시트와 함께 움직이는 시트 장착형 작동기구 포드 및 STIC 조향
- 76mm(3인치) 폭의 자동 조절식 안전벨트
- 선택사양인 4점식 안전벨트
제어 패널
운전자가 매일 같이 온종일 편안함을 느끼도록 스위치 및 정보 표시장치를 인체 공학적으로 배치하였습니다.
- LED 작동 지시계 기능이 있는 대형 백라이트 멤브레인 스위치 포함
- 빠른 기능 식별을 위해 스위치에 표시되는 ISO 기호
- 2가지 위치의 로커 스위치는 전자 유압식 주차 브레이크를 작동합니다.
환경
깨끗하고 안락한 운전실 환경에서 운전자 생산성이 개선됩니다.
- 운전실의 방진 마운트와 에어 서스펜션 시트로 진동 감소
- 자동 온도 조절로 원하는 운전실 온도 유지
- 공기가 여과되는 가압식 운전실.
- 낮은 운전자 소음 수준
- 편리한 바닥 보관함/도시락 상자
통합 전자장치는 현장과 운전자에게 유연한 수준의 정보를 제공합니다. 이러한 통합을 기반으로 "스마트 장비"와 "스마트 운전자"가 실현되므로 장비와 운전자 모두의 생산성이 극대화됩니다.
정보 표시장치
Caterpillar에서는 새롭게 업그레이드된 터치스크린 정보 표시장치를 통해 고객과 운전자가 최상의 결과를 얻도록 최선을 다하고 있습니다.
- 향상된 사용자 인터페이스로 직관적인 작업과 간편한 탐색 가능
- 운전자에게 장비 계통에 대한 정보를 제공하여 서비스 시간 단축
Cat Production Measurement
탑재하중을 운전실에서 측정할 수 있어 운전자가 적재 작업을 진행하면서 "주행 중" 부하를 측정할 수 있습니다. 리프트 사이클 중 버킷을 올렸을 때 부하가 측정되므로 부하 사이클을 중단할 필요가 없어 적재 효율이 개선됩니다.
- 운전자가 정보 표시장치에서 부하 무게를 볼 수 있습니다.
- 즉각적인 피드백으로 운전자가 안심하고 작업을 보다 효과적으로 처리할 수 있습니다.
- 운전자는 디스플레이를 통해 기록된 중량과 사이클을 추적할 수 있습니다.
타이어 압력 모니터링 계통
타이어 압력 모니터링은 운전자가 타이어의 팽창을 모니터링할 수 있도록 완전히 통합된 기능입니다. 운전자는 정보 표시장치를 통해 각 타이어의 현재의 압력 설정과 온도를 신속하게 확인할 수 있습니다.
Cat Product Link™ Elite
Product Link 원격 모니터링을 통해 추측 없이 장비를 관리할 수 있습니다.
- Advanced Productivity 앱(구독으로 사용 가능)은 세부적인 탑재하중, 사이클, 연료 보고서 및 원격 트럭/자재 목록 관리를 통해 현장 작업을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
- 사용이 쉬운 VisionLink® 인터페이스에서 정보에 원격으로 액세스할 수 있습니다.
- 항상 장비 계통 및 진단 코드에 대한 정보를 알 수 있어 가동 시간이 극대화됩니다.
- 활용도, 연료 사용량 및 탑재하중 요약을 통해 장비를 추적할 수 있습니다.
- 장비 위치, 사용시간 기록계 및 보고 상태에 대한 최신 정보를 알 수 있습니다.
Caterpillar에서는 운전자와 작업 현장에서 일하는 작업자에게 안전한 작업 환경을 제공하기 위해 끊임없이 제품을 개선하고 있습니다.
장비 접근
- 장비에 좌측 및 우측 계단이 45도 각도로 장착되어 986K로 출입하는 운전자의 안전이 향상됩니다.
- 표면이 미끄럼 방지 처리된 연속 통로가 정비 영역에 마련되어 있습니다.
- 지상이나 플랫폼에서 접근 가능한 서비스 영역을 통해 항상 3개의 접점을 유지합니다.
시야
- 외부 가드레일에 후방 거울이 장착되어 있어 시야가 향상되므로 안전한 작업이 가능합니다.
- Cat Vision 및 레이더로 감지하는 Cat Detect(선택사양)로 운전자가 장비 주변을 더욱 잘 인지할 수 있습니다.
- 할로겐, HID 또는 LED 라이트가 뛰어난 작업장 시야를 제공합니다.
- 운전실에 LED 경광등이 장착됩니다.
운전자 환경
- 분리된 운전실 장착부와 시트 장착형 작동기구 및 조향 제어장치를 사용하여 운전자에게 전달되는 진동 감소
- 낮은 실내 소음 수준
- 공기가 여과되는 가압식 운전실.
- 운전자 시트에 표준 76mm(3인치) 안전벨트 장착
유명한 Cat 특약점 지원
고객은 필요할 때는 언제든지 소중한 파트너인 Cat 특약점을 이용할 수 있습니다.
- 예방 정비 프로그램과 보장형 정비 계약 제공
- 최고 수준의 부품 가용성
- 운전자 교육으로 효율성을 개선 가능
- 순정 Cat 재생산 부품
환경에 미치는 영향 감소
986K의 기능은 친환경성을 고려하여 설계되었습니다.
- 엔진 공회전 차단으로 불필요한 공회전을 방지하여 연료 사용을 줄일 수 있습니다.
- 무정비 또는 정비 주기가 긴 배터리로 폐기물을 줄일 수 있습니다.
- 장비 수명을 극대화하기 위해, Caterpillar에서는 Reman 및 인증 재생 프로그램과 같은 여러 가지 친환경 옵션을 제공합니다. 이러한 프로그램에서 구성품을 재사용하거나 재생산하면 40-70%의 비용 절감 효과를 거두어 운용 비용을 줄이는 동시에 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
- Caterpillar에서는 구형 장비에 새로운 기능을 도입하여 자원 활용의 극대화를 위한 성능 개선 패키지를 제공합니다. 그리고 Cat Certified Rebuild 프로그램을 진행할 때에는 재생 과정의 일부로 이러한 성능 개선 키트가 제공됩니다.
Performance 시리즈의 버킷
Performance 시리즈의 버킷은 자재 보유력을 극대화하고 굴착 시간을 최소화하여 생산성 및 연료 효율을 크게 개선할 수 있는 최적화된 형상을 갖추고 있습니다. 모든 986K 버킷은 Performance 시리즈 설계로 제조됩니다.
암반용 버킷
석회석과 기타 처리되지 않은 암반의 구배 또는 전면 적재의 용도로 설계되었습니다. 다양한 종류의 채석 자재를 위한 트럭 및 호퍼 적재 작업도 있습니다. GET에는 어댑터를 포함하는 스페이드 노우즈 커팅 엣지, 반 화살모양 세그먼트, 하단 마모 플레이트 및 사이드바 보호대가 포함됩니다.
중부하 작업용 암반용 버킷
조밀하게 압축된 굴착 자재의 표면 적재 또는 적당한 마모와 큰 충격이 발생하는 자재 처리와 같은 작업에 사용됩니다. GET는 바닥 라이너, 반지름의 반인 라이너 및 볼트 연결 하단 모서리 마모 플레이트가 보강된 암반용 버킷과 유사합니다. 20 시리즈 기계식 부착 마모 플레이트 계통(MAWPS)은 마모 방지를 강화하고 서비스를 개선하기 위해 제공됩니다. 또한 베이스 엣지 엔드 보호, 스키 플레이트, 추가 측면 마모 플레이트, 윙 및 사이드바 보호대의 추가 세트도 포함됩니다.
범용 버킷
주로 비축, 재처리 및 골재 작업에 사용하도록 제작되었습니다. GET에는 볼트 연결 커팅 엣지 계통과 직선형 베이스 엣지가 포함됩니다. 곡선형 측면 바는 자재 보유에 도움이 됩니다.
석탄용 버킷
저밀도, 비마모성 자재의 작업을 위해 대용량으로 제작되었습니다. GET에는 볼트 연결 커팅 엣지 계통과 직선형 베이스 엣지가 포함됩니다.
Cat Advansys™ 지상 결합 작업 툴
고가의 구성품을 보호하십시오. 운용 비용을 절감하십시오. 장비의 성능을 최대한 활용하십시오. 아래와 같은 다양한 성능 구축 Advansys GET 중에서 선택하여 작업 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
CapSure™ Retention 기술
해머를 사용하지 않는 CapSure Retention으로 GET 구성품 교체를 단순화하여 빠르고 쉽고 안전하게 장착합니다. CapSure 팁, 슈라우드 및 사이드바 보호대는 19mm(¾인치) 래칫을 180도 회전하여 쉽게 잠그거나 풀 수 있습니다.
효율적인 결합
최소 적재 시간의 전체 트럭 탑재하중을 위해 효율적인 적재/운반 계통이 완벽한 조화로부터 시작됩니다. Cat 휠 로더는 Cat 굴절식 및 오프 하이웨이 트럭과 조합하여 최저의 톤당 운용 비용으로 자재 운반량을 극대화할 수 있습니다.
표준 링키지가 장착된 986K는 4번의 패스로 770G(38.6미터톤/42.6톤)를 적재하는 데 가장 적합합니다. 하이 리프트 링키지가 장착된 986K는 5번의 패스로 772G(47.7미터톤/52톤)를 적재하고 6번의 패스로 773E 또는 773G(56미터톤/61.7톤)를 적재할 수 있습니다.