990

대형 휠 로더 990

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 모델
C27 Cat®
C27 Cat®
정격 속도
1,800/min
1,800/min
엔진 출력 - ISO 14396:2002
752 hp
561 kW

개요

생산성과 출력의 새로운 기준

Cat 대형 휠 로더는 내구성에 중점을 두고 설계되어 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스를 단순화한 Cat 장비는 더 낮은 톤당 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 안전하게 옮길 수 있습니다. Cat 990 휠 로더의 성능은 전 세계의 광산, 채석장 및 산업 현장에서 검증되었습니다. 990은 한 차원 높은 성능, 안전, 운전자 편의 및 효율성을 실현합니다.

복리후생

정비 및 수리 비용 54% 연료 효율 개선

절약 모드를 사용하여 적은 연료로 더 많은 자재를 운반

정비 및 수리 비용 10% 정비 비용 절감

그룹화된 서비스 지점을 통해 정규 정비 작업이 더욱 간편해집니다.

정비 및 수리 비용 10% 생산성 향상

용량이 증가한 Performance 시리즈 버킷으로 대부분의 트럭 적재 작업에서 더 많은 생산성을 발휘합니다.

다음에 대한 제품 사양 990

엔진 모델 C27 Cat® C27 Cat®
정격 속도 1,800/min 1,800/min
엔진 출력 - ISO 14396:2002 752 hp 561 kW
총 출력 - SAE J1995 766 hp 571 kW
정미 출력 - SAE J1349 - 표준 대기 699 hp 521 kW
정미 출력 - SAE J1349 - 높은 대기 648 hp 483 kW
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6 in 152.4 mm
배기량 1649.5 in³ 27.03 l
최대 토크 - 1,200rpm 2624 lb/ft 3557 N·m
토크 상승 18 % 18 %
배기가스 배출 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준, 또는 미국 EPA Tier 2 및 EU Stage II와 동등한 수준 미국 EPA Tier 4 Final 및 EU Stage V 배기가스 배출 표준, 또는 미국 EPA Tier 2 및 EU Stage II와 동등한 수준
변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기
전진 - 1단 4.5 mile/h 7.3 km/h
전진 - 2단 8.3 mile/h 13.3 km/h
전진 - 3단 14.2 mile/h 22.9 km/h
후진 - 1단 4.9 mile/h 7.9 km/h
후진 - 2 9.1 mile/h 14.7 km/h
후진 - 3 15.5 mile/h 24.9 km/h
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제
직접 구동 - 전진 2단 8.5 mile/h 13.7 km/h
직접 구동 - 전진 3단 15.2 mile/h 24.5 km/h
직접 구동 - 후진 1단 5.4 mile/h 8.7 km/h
직접 구동 - 후진 2단 9.6 mile/h 15.4 km/h
직접 구동 - 후진 3단 16.4 mile/h 26.4 km/h
주행 속도는 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 타이어 기준입니다. 주행 속도는 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 타이어 기준입니다.
작동 무게 178517 lb 80974 kg
정격 탑재 하중 - 표준 17.5 ton (US) 15.9 t
정격 탑재 하중 - 하이 리프트 17.5 ton (US) 15.9 t
버킷 용량 범위 8.6m³~10.0m³(11.25yd³~13.0yd³) 8.6m³~10.0m³(11.25yd³~13.0yd³)
Cat 트럭 조합 - 표준 773-775 773-775
Cat 트럭 조합 - 하이 리프트 775-777 775-777
리프트/틸트 계통 - 회로 포지티브 흐름 제어 포지티브 흐름 제어
리프트/틸트 계통 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤
1,800rpm에서의 최대 흐름 (1) 240 gal/min 910 l/min
실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 235mm × 1,287mm(9.3in × 50.7in) 235mm × 1,287mm(9.3in × 50.7in)
실린더, 복동식 - 틸트, 보어 및 행정 292.1mm × 820mm (11.5in × 32.3in) 292.1mm × 820mm (11.5in × 32.3in)
파일럿 계통 개방 루프 및 감압 개방 루프 및 감압
릴리프 밸브 설정 - 메인 507 psi 3500 kPa
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 4786 psi 33000 kPa
랙 뒷면 4.3 초 4.3 초
상승 8.2 초 8.2 초
덤프 2.9 초 2.9 초
비용 3.7 초 3.7 초
하부 플로트 하강 3.6 초 3.6 초
전체 유압 사이클 시간 - 빈 버킷 13.8 초 13.8 초
조향 계통 - 회로 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지
조향 계통 - 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형
1,400rpm에서 최대 흐름 96.2 gal/min 364 l/min
릴리프 밸브 설정 - 조향 회로 5004 psi 34500 kPa
총 조향 각도 70° 70°
에어컨 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 3.861미터톤(4.256톤)의 CO2에 해당하는 2.7kg의 냉매가 들어 있습니다. 이 장비의 에어컨 시스템에는 불소화 온실가스 냉매 R134a(지구 온난화 지수 = 1430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 3.861미터톤(4.256톤)의 CO2에 해당하는 2.7kg의 냉매가 들어 있습니다.
전방 고정식 고정식
후방 트러니언 트러니언
진동 각도 8.5° 8.5°
브레이크 ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
연료 탱크 294.3 gal(US) 1114 l
냉각 계통 54.9 gal(US) 208 l
엔진 크랭크케이스 20 gal(US) 75.7 l
변속기 29.1 gal(US) 110 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 71.6 gal(US) 271 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 68.9 gal(US) 261 l
유압 계통 공장 채움 210 gal(US) 795 l
유압 탱크 - 작동기구 및 유압 팬 68.9 gal(US) 261 l
유압 탱크 - 조향 및 제동 34.9 gal(US) 132 l
모든 비도로용 미국 EPA Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 이하인 초저황 디젤 연료(ULSD)를 사용해야 합니다. 황 함량 15 ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족함)을 충족해야 합니다. Cat DEO‑ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ‑4 및 ACEA E9 사양을 준수하는 오일을 사용해야 합니다. 자세한 유체 사양과 지침을 알고 싶으면 http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf를 참조하십시오. 모든 비도로용 미국 EPA Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15ppm(mg/kg) 이하인 초저황 디젤 연료(ULSD)를 사용해야 합니다. 황 함량 15 ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 사양(바이오디젤 혼합물은 Cat 바이오디젤 사양 ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족함)을 충족해야 합니다. Cat DEO‑ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ‑4 및 ACEA E9 사양을 준수하는 오일을 사용해야 합니다. 자세한 유체 사양과 지침을 알고 싶으면 http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf를 참조하십시오.
운전자 소음 수준(ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
장비 소음 수준(ISO 6395:2008) 115 dB(A) 115 dB(A)
운전자 소음 수준(ISO 6396:2008) 65.5 dB(A) 65.5 dB(A)
장비 소음 수준(ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
버킷 용량 8.6m³~10.0m³(11.25yd³~13.0yd³) 8.6m³~10.0m³(11.25yd³~13.0yd³)

990 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

운전자 환경

  • 자동 온도 제어를 포함한 에어컨 및 히터
  • 운전실, 소음 억제 가압식, 보호 구조물(ROPS/FOPS)
  • 휴대폰 또는 랩톱 컴퓨터 연결용 12V 출력 포트
  • Cat Vision, 후방 시야 카메라 계통
  • 담배 라이터 및 재떨이
  • 옷걸이
  • 전기 유압식 틸트 및 리프트 제어장치(시트 장착)
  • 접이식 팔걸이
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 유압 작동기구 잠금장치
  • 계측, 게이지:
    – 엔진 냉각수 온도
    – 연료량
    – 지면 속도
    – 기어
    – 유압 오일 온도
    – 속도계/회전 속도계
    – 토크 컨버터 온도
  • 계측, 경고 지시계:
    – 작동 경고 계통, 3가지 범주
    – 자동 변속기 모델 작동 상태
    – 브레이크 결함
    – 버킷 부양 상태
    – 지연식 엔진 차단 상태
    – 엔진 공회전 차단 상태
    – 엔진 결함
    – 연비 모드 작동 상태
    – 유압 잠금
    – 록업 클러치 작동 상태
    – 낮은 연료량
    – 주차 브레이크 상태
    – 추진력 제어 작동 상태
    – 안전벨트 경고
    – 2차 조향장치(장착된 경우)
    – 스로틀 잠금 상태
    – 변속기 기어
  • 키패드, 지시계 표시등으로 제어:
    – 자동 변속기 모드 속도 범위
    – 자동/수동 변속기 모드
    –연료 절약 모드
    –작동기구 킥아웃
    – 록업 클러치
    – 추진력 감소–
    스로틀 잠금
  • 라이트, 실내등(운전실)
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 시트, 가죽/직물, 에어 서스펜션, 열선/냉풍
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • STIC 제어 계통(조향 잠금장치 포함)
  • 착색 유리
  • 무릎 벨트 탑재 트레이너 시트
  • 그래픽 정보 디스플레이 포함 필수 정보 관리 계통(VIMS) 3G: 외부 데이터 포트, 사용자 지정 가능 운전자 프로필, 사이클 타이머, 통합형 Cat Production Measurement
    – 분사기 와이퍼/와셔(전방, 후방 및 모서리)

동력전달장치

  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐형, 오일 디스크
  • 차축-축 오일 디스크 서비스 브레이크
  • 전기 유압식 주차 브레이크
  • 케이스 배출 화면
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈(Tier 4만 해당)
  • 수요 팬
  • 엔진 Cat C27
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 지면 엔진 차단, 범퍼
  • 머플러(언더후드)(Tier 2와 동등한 수준에만 해당)
  • 프리클리너, 엔진 흡기
  • 라디에이터, 알루미늄 재질 모듈식(AMR)
  • 분리 냉각 계통
  • 시동 보조장치, (에테르) 수동 재설정
  • 스로틀 잠금장치
  • 토크 컨버터, 잠금 클러치 기능 및 추진력 제어 계통을 포함한 임펠러 클러치
  • 변속기, 534mm(21인치) 유성기어 동력 변환(전자식)(3F/3R)

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 150amp
  • 배터리, 무정비(1,400CCA 2개)
  • 컨버터, 10/15Amp, 24V~12V
  • Deutsch 구성품 커넥터
  • 전기 계통, 24V
  • 전자식 변속기 제어장치
  • 조명 계통, 할로겐(전방 및 후방) 조명, 접근 계단, 엔진실
  • 시동장치, 전기식
  • 범퍼의 시동장치 잠금 스위치
  • 비상 시동을 위한 시동 소켓
  • 범퍼의 변속기 잠금 스위치

기타

  • 자동 버킷 틸트/리프트 킥아웃, 운전실에서 전자식으로 조절 가능
  • 차축 온도 센서
  • 배터리 차단 및 점프 시동 소켓, 범퍼
  • 커플링, Caterpillar O 링 페이스 실
  • 필요에 따라 작동하는 스로틀을 통한 절약 모드
  • 비상 플랫폼 탈출
  • 엔진, 크랭크케이스, CH4를 500시간 주기로 교환
  • 엔진 공회전 관리 기능:
    – 자동 공회전 킥다운
    – 지연식 엔진 차단
    – 엔진 공회전 차단
  • 흙받이, 강철(전방)
  • 보호대, 크랭크케이스 및 동력전달장치
  • 그룹화되고 레이블이 표시된 윤활 지점
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT™
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • 포지티브 흐름 제어 유압 계통
  • Product Link
  • 투시 게이지: 유압 탱크, 조향/팬 및 작동기구/브레이크 및 변속기
  • 좌측 및 우측 후방 접근 계단
  • 조향, 부하 감지식
  • 토 킥
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • 벤튜리 스택
  • –34°C(–29°F)까지 빙결 방지 기능이 있고 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수

990 선택사양 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

동력전달장치

  • -50°C(-58°F) 부동액
  • 엔진 오일 교환 계통, 고속, Wiggins
  • 엔진 블록 히터 120V 또는 240V
  • 높은 대기 온도 냉각 - 소프트웨어

운전자 환경

  • 운전실 프리클리너, 전동식
  • AM/FM/CD/MP3 라디오
  • Satellite Sirius 라디오(블루투스)
  • LED 경고용 섬광등
  • CB 라디오 지원
  • 창문 차양

기타 어탯치먼트

  • 전방 및 후방 주행용 흙받이
  • 급속 보충 연료 계통(Shaw-Aero)
  • 차축 진동 스톱
  • 중부하 운전실 장착부

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

미디어 갤러리

990 대형 휠 로더

990 대형 휠 로더

990 대형 휠 로더

990 대형 휠 로더 분쇄

990 대형 휠 로더 분쇄

990 대형 휠 로더 분쇄

990 대형 휠 로더 제철소

990 대형 휠 로더 제철소

990 대형 휠 로더 제철소

990 대형 휠 로더
990 대형 휠 로더
990 대형 휠 로더
990 대형 휠 로더 분쇄
990 대형 휠 로더 분쇄
990 대형 휠 로더 분쇄
990 대형 휠 로더 제철소
990 대형 휠 로더 제철소
990 대형 휠 로더 제철소

990이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교