엔진
정미 출력 | 373 HP 278 kW |
엔진 모델 | Cat® C15 Cat® C15 |
배기가스 배출 | U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 또는 중국 비도로용 Stage III 및 브라질 MAR-1 및 U.S. Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등 U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 또는 중국 비도로용 Stage III 및 브라질 MAR-1 및 U.S. Tier 3 및 EU Stage IIIA와 동등 |
총 출력 - ISO 14396 | 449 HP 335 kW |
피크 출력 속도 - 1,600rpm - SAE J1995 | 456 HP 340 kW |
피크 출력 속도 - 1,600rpm - SAE J1995(DIN) | 462 HP 340 kW |
피크 출력 속도 - 1,600Rpm - ISO 14396 | 449 HP 335 kW |
피크 출력 속도 - 1,600rpm - ISO 14396(DIN) | 455 HP 335 kW |
정격 속도 - 2,000rpm - EEC 80/1269 | 373 HP 278 kW |
정격 속도 - 2,000rpm - EEC 80/1269(DIN) | 378 HP 278 kW |
정격 속도- 2,000rpm - ISO 9249 | 373 HP 278 kW |
정격 속도 - 2,000rpm - ISO 9249(DIN) | 378 HP 278 kW |
정격 속도 - 2,000rpm - SAE J1349 | 373 HP 278 kW |
정격 속도 - 2,000rpm - SAE J1349(DIN) | 378 HP 278 kW |
보어 | 5.4 인치 137 mm |
행정 | 6.75 인치 171.5 mm |
배기량 | 927 in³ 15.2 리터 |
피크 토크 - 1,200 rpm - SAE J1995 | 1778 lb/ft 2411 N·m |
토크 상승 | 16% 16% |