988H

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

1963년 이래로 Cat® 988 휠 로더는 이 크기 등급의 휠 로더에 속하는 다른 어떤 제조업체의 생산 모델보다도 더 많은 고객에게 도움이 되었습니다. 오늘날 Caterpillar에서는 업데이트된 988H 버전의 휠 로더로 그 전통을 이어가고 있습니다. Caterpillar 임직원 모두 힘든 경제 상황을 실감하고 있습니다. 하지만, 988H 업데이트는 고객에게 절대적인 최상의 가치를 제공하겠다는 Caterpillar의 굳은 약속입니다. 988H 업데이트 버전의 출시로 Caterpillar에서는 생산성 증대와 연료 소비 절감, 핵심 계통 및 구성품의 안정성 향상, 운전자를 위한 안전 및 인체 공학적 설계의 개선이라는 고객 중심의 기능 향상에 주력하는 전통을 계속 이어갑니다.

Engine

단위:
Net Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Gross Power 555.0 HP 414.0 kW Less
Bore 5.7 인치 145.0 mm Less
Stroke 7.2 인치 183.0 mm Less
Displacement 1104.5 세제곱인치 18.1 l Less
Net Power - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less

发动机

发动机型号 Cat® C18 ACERT® Cat® C18 ACERT® Less

엔진

순/정미 동력 - ISO 9249249 501.0 HP 373.0 kW Less
총 출력 - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
정미 출력 - ISO 14396 540.0 HP 397.0 kW Less

작동 사양

작동 무게 110549.0 lb 50144.0 kg Less
정격 유효하중 12.5 톤 11.4 톤 Less

변속기

컨버터 구동 - 전진 1단 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 2단 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 3단 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 4단 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 1단 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 2단 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
컨버터 구동 — 후진 3단 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제 Less
직접 구동 - 전진 2단 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
직접 구동 - 전진 3단 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
직접 구동 전진 4단 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
직접 구동 - 후진 1단 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
직접 구동 - 후진 2단 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
직접 구동 - 후진 3단 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

유압 사이클 시간

덤프 2.4 초 2.4 초 Less
상승 9.4 초 9.4 초 Less
총 유압 사이클 시간 15.6 초 15.6 초 Less
하강 하향 부양(비적재) 3.8 초 3.8 초 Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 188.0 갤런 712.0 l Less
Cooling System 27.2 갤런 103.0 l Less

서비스 보충 용량

크랭크케이스 15.9 갤런 60.0 l Less
유압 계통 공장 채움 124.2 갤런 470.0 l Less
유압 계통(탱크만) 70.5 갤런 267.0 l Less

보충 용량

변속기 18.5 갤런 70.0 l Less
차동장치 및 최종 드라이브 — 전방 49.0 갤런 186.0 l Less
차동장치 및 화이날 드라이브 - 후방 49.0 갤런 186.0 l Less

치수*

후방 범퍼의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 10.28 ft 3132.0 mm Less
휠 베이스 길이 14.93 ft 4550.0 mm Less
배기가스 배출구(stack) 상단까지의 높이 13.49 ft 4112.0 mm Less
후드 상단까지의 높이 10.35 ft 3156.0 mm Less
에어클리너 상단까지의 높이 11.1 ft 3382.0 mm Less
전방 차축에서 연결부까지의 중앙 라인 7.46 ft 2275.0 mm Less
C-핀 높이 3.31 ft 1009.0 mm Less
굴착 깊이 0.74 ft 226.0 mm Less
지면에서 래크 백 (rackback) 각도 47.8 도 47.8 도 Less
운송 시의 후경각 56.5 도 56.5 도 Less
누출 보호대까지 높이 17.82 ft 5432.0 mm Less
B-핀 높이 19.2 ft 5853.0 mm Less
최대 리프트에서의 후경각 45.0 도 45.0 도 Less

치수(근사치)*

지상고 1.8 ft 549.0 mm Less
운전실 상단까지의 높이 13.54 ft 4128.0 mm Less
최대 리프트 및 덤프에서 간극 12.73 ft 3879.0 mm Less

버킷

버킷 용량 6.4m3-7.7m3 8.3yd3-10yd3 6.4m3-7.7m3 8.3yd3-10yd3 Less
최대 버킷 용량 10.0 yd³ 7.7 m³ Less

차축

최대 단일 휠 상승 및 하강 22.4 인치 568.0 mm Less
전방 고정식 고정식 Less

Axles

Rear 진동 ±13° 진동 ±13° Less

브레이크

브레이크 SAE ISO 3450:1996 준수 SAE ISO 3450:1996 준수 Less

운전실

운전실 - ROPS/FOPS SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less
소음 성능 ANSI, SAE 및 ISO 표준 준수 ANSI, SAE 및 ISO 표준 준수 Less

조향

조향 SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less
총 조향 각도 86.0 도 86.0 도 Less

로더 유압 계통

2,010rpm 및 2,500kPa(363psi)에서 파일럿 계통, 기어식 펌프 출력 20.1 gal/min 76.0 l/min Less
2,010rpm 및 6,900kPa(1,000psi)에서의 메인 유압 계통 출력 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
릴리프 밸브 설정 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
릴리프 밸브 설정(저속 공회전) 348.1 psi 2400.0 kPa Less
실린더, 복동식: 리프트, 보어 및 행정 220 × 911mm 8.7 × 35.9in 220 × 911mm 8.7 × 35.9in Less
실린더, 복동식: 틸트, 보어 및 행정 220 × 1770mm 8.7 × 69.7 220 × 1770mm 8.7 × 69.7 Less

생산성

연료 효율

작동 효율

안정성

운전자 편의

기술 솔루션

버킷 및 지상 결합 작업 툴

서비스성

고객 지원

친환경성

안전

988H 표준 장비

동력전달장치
  • 브레이크, 완전 유압식, 밀폐형, 습식 다중 디스크 서비스
  • 케이스 배출 필터
  • 수요 팬
  • 엔진, ACERT® 기술이 적용된 Cat® C18
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 보호대, (3피스) 변속기
  • 주차 브레이크
  • 프리클리너, 엔진 흡기
  • 라디에이터, 차세대 모듈식(NGMR, Next Generation Modular Radiator)
  • 분리 냉각 계통
  • 시동 보조장치(에테르), 자동
  • 스로틀 잠금장치
  • 토크 컨버터, 추진력 제어 계통을 이용한 임펠러 클러치(운전실의 스위치 및 다이얼)
  • 변속기, 유성기어, 4F/3R 속도 범위 제어장치를 이용한 자동 변속

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기(95Amp)
  • 배터리, 무정비(4-950CCA)
  • Deutsch 단자 커넥터
  • 전기 계통(24V)
  • 조명 계통, 할로겐(전방 및 후방) 조명, 접근 계단
  • 시동장치, 전기식(중부하 작업용)
  • 비상 시동을 위한 시동 소켓

운전자 환경
  • 에어컨
  • 운전실, 소음 억제형 가압식, 내부에 포스트가 4개 있는 ROPS/FOPS(전복/낙하물 보호 구조물)
  • 담배 라이터(12V) 및 재떨이
  • 옷걸이
  • 전기 유압식 틸트 및 리프트 제어장치(바닥 장착형)
  • 히터 및 성에 제거장치
  • 경적, 전기식
  • 접합 유리
  • 라이트, (지붕) 운전실
  • 도시락 박스 및 음료수 홀더
  • 모니터링 계통(EMS-III)
  • 작동 경고 계통, 3가지 범주
  • 계측, 게이지
  • 계측, 경고 지시계:
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 시트, Cat 컴포트 (직물) 에어 서스펜션
  • 안전벨트, 자동 조절식, 76mm(3인치) 폭
  • STIC 제어 계통(조향 잠금장치 포함)
  • 틸트 및 리프트 제어 계통 잠금장치
  • 착색 유리
  • 변속기 기어(지시계)
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방)
  • 간헐식 와이퍼(전방 및 후방)

타이어, 림 및 휠
  • 타이어는 반드시 필수 어탯치먼트 섹션에서 선택해야 합니다. 기본 장비 가격에는 타이어 비용이 포함됩니다.

유체
  • 부동액, -34°C(-29°F)까지의 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수

기타 표준 장비
  • 엔진 공회전 차단
  • 자동 버킷 틸트/리프트 킥아웃, 운전실 전자 조절식
  • 카운터웨이트
  • 도어, 서비스를 위한 접근(잠금)
  • 비상 플랫폼 탈출
  • 엔진, 크랭크케이스, CI4 오일을 500시간 주기로 교환
  • 연장형 지붕
  • 연료 관리 계통
  • 지상 연료 보충
  • 그룹화된 전자식 클러치 압력 제어장치 및 원격 장착 압력 탭
  • 자동 공회전 킥다운
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 유압 오일 쿨러
  • 하부 운전실 커버
  • 머플러(언더후드)
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • Product Link
  • 좌측 및 우측 후방 접근 계단
  • 부하 감지 조향장치
  • 틸트 재생
  • 토 킥
  • 도난 파손 방지 잠금장치
  • 벤튜리 스택