988H

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat® 988H 블록 처리기 장비는 블록 처리 작업의 까다롭고 거친 환경을 견디도록 설계되었습니다. 블록 처리 패키지에는 특수한 용도로 설계된 링키지, 대형 리프트 및 틸트 실린더, 추가 카운터웨이트, 추진력 높은 동력전달장치가 포함됩니다. 988H 블록 처리기에서 어떤 식으로 친환경적 생산성, 연료 효율, 서비스성, 안정성 및 다기능성을 제공하는지 자세히 살펴보려면 계속 읽어 보십시오.

Engine

단위:
Net Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Gross Power 555.0 HP 414.0 kW Less
Bore 5.7 인치 145.0 mm Less
Stroke 7.2 인치 183.0 mm Less
Displacement 1104.5 세제곱인치 18.1 l Less
Flywheel Power 501.0 HP 373.0 kW Less
Net Power - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less

发动机

发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less

엔진

순/정미 동력 - ISO 9249249 501.0 HP 373.0 kW Less
총 출력 - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
정미 출력 - ISO 14396 532.0 HP 397.0 kW Less

작동 사양

작동 무게 126272.0 lb 57276.0 kg Less
Tipping Load - Articulated 37° 73826.0 lb 33487.0 kg Less
Tipping Load - Straight 84038.0 lb 38119.0 kg Less
어탯치먼트 유형 Cat 퀵 커플러 및 포크 Cat 퀵 커플러 및 포크 Less
전체 길이 39.87 ft 12152.0 mm Less
회전 반경 - SAE 운송 30.93 ft 9426.0 mm Less
힌지 핀 높이, 비적재 상태 16.11 ft 4909.0 mm Less

변속기

컨버터 구동 - 전진 1단 3.75 mile/h 6.04 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 2단 6.71 mile/h 10.8 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 3단 11.95 mile/h 19.23 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 4단 21.1 mile/h 33.96 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 1단 4.29 mile/h 6.9 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 2단 7.67 mile/h 12.3 km/h Less
컨버터 구동 — 후진 3단 13.66 mile/h 21.98 km/h Less
직접 구동 - 전진 2단 6.72 mile/h 10.81 km/h Less
직접 구동 - 전진 3단 11.96 mile/h 19.24 km/h Less
직접 구동 전진 4단 21.11 mile/h 33.97 km/h Less
직접 구동 - 후진 1단 4.29 mile/h 6.9 km/h Less
직접 구동 - 후진 2단 7.68 mile/h 12.4 km/h Less
직접 구동 - 후진 3단 13.67 mile/h 22.0 km/h Less
직접 구동 — 전진 1단 3.7 mile/h 6.0 km/h Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 188.0 갤런 712.0 l Less
Cooling System 27.2 갤런 103.0 l Less

서비스 보충 용량

크랭크케이스 15.9 갤런 60.0 l Less
유압 계통 공장 채움 124.2 갤런 470.0 l Less
유압 계통(탱크만) 70.5 갤런 267.0 l Less

보충 용량

변속기 18.5 갤런 70.0 l Less
차동장치 및 최종 드라이브 — 전방 49.0 갤런 186.0 l Less
차동장치 및 화이날 드라이브 - 후방 49.0 갤런 186.0 l Less

차축

최대 단일 휠 상승 및 하강 22.4 인치 568.0 mm Less
전방 고정식 고정식 Less

Axles

Rear 진동 ±13° 진동 ±13° Less

브레이크

브레이크 SAE ISO 3450:1996 준수 SAE ISO 3450:1996 준수 Less

조향

조향 SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less
총 조향 각도 74.0 도 74.0 도 Less

운전실

운전실 - ROPS/FOPS SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less
소음 성능 ANSI, SAE 및 ISO 표준 준수 ANSI, SAE 및 ISO 표준 준수 Less

로더 유압 계통

릴리프 밸브 설정 5075.0 psi 35000.0 kPa Less
실린더, 복동식: 리프트, 보어 및 행정 235×911mm(9.3×35.9인치) 235×911mm(9.3×35.9인치) Less
릴리프 밸브 설정(저속 공회전) 348.1 psi 2400.0 kPa Less
2,010rpm 및 2,500kPa(363psi)에서 파일럿 계통, 기어식 펌프 출력 20.1 gal/min 76.0 l/min Less
2,010rpm 및 6,900kPa(1,000psi)에서 로더 유압 계통 메인 유압 계통 출력 130.0 gal/min 492.0 l/min Less
실린더, 복동식: 틸트, 보어 및 행정 235×1,556mm(9.3×61.3인치) 235×1,556mm(9.3×61.3인치) Less

생산성

연료 효율

안정성

안전

서비스성

다기능성