988H 분쇄 작업 장비

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

험난한 분쇄 작업 환경에서는 작업 목적에 맞게 설계된 휠 로더가 필요합니다. 1963년 이래로 Cat® 대형 휠 로더는 이 크기 등급의 휠 로더에 속하는 다른 어떤 제조업체의 생산 모델보다도 더 많은 고객에게 도움이 되었습니다. Cat 목재 로더에서 어떤 식으로 친환경 생산성, 연료 효율, 서비스성, 안정성 및 다기능성을 제공하는지 자세히 살펴보려면 계속 읽어 보십시오.

Engine

단위:
Net Power 532.0 HP 393.0 kW Less
Gross Power 555.0 HP 414.0 kW Less
Bore 5.7 인치 145.0 mm Less
Stroke 7.2 인치 183.0 mm Less
Displacement 1104.5 세제곱인치 18.1 l Less
Net Power - EEC 80/1269 501.0 HP 373.0 kW Less

发动机

发动机型号 Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less

엔진

순/정미 동력 - ISO 9249249 501.0 HP 373.0 kW Less
총 출력 - ISO 3046-2 520.0 HP 388.0 kW Less
정미 출력 - ISO 14396 532.0 HP 393.0 kW Less

작동 사양

작동 무게 128328.0 lb 58330.0 kg Less
Tipping Load - Articulated 37° 65740.0 lb 29819.0 kg Less
Tipping Load - Straight 75702.0 lb 34338.0 kg Less
어탯치먼트 유형 Cat 벌목 포크 Cat 벌목 포크 Less
전체 길이 40.9 ft 12465.0 mm Less
회전 반경 - SAE 운송 30.36 ft 9253.0 mm Less
힌지 핀 높이, 비적재 상태 16.11 ft 4909.0 mm Less

변속기

컨버터 구동 - 전진 1단 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 2단 7.3 mile/h 11.8 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 3단 12.9 mile/h 20.8 km/h Less
컨버터 구동 - 전진 4단 22.3 mile/h 36.0 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 1단 4.7 mile/h 7.6 km/h Less
컨버터 구동 - 후진 2단 8.4 mile/h 13.5 km/h Less
컨버터 구동 — 후진 3단 14.7 mile/h 23.7 km/h Less
직접 구동 - 전진 1단 잠금 해제 잠금 해제 Less
직접 구동 - 전진 2단 7.7 mile/h 12.3 km/h Less
직접 구동 - 전진 3단 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
직접 구동 전진 4단 24.0 mile/h 38.6 km/h Less
직접 구동 - 후진 1단 4.9 mile/h 7.9 km/h Less
직접 구동 - 후진 2단 8.8 mile/h 14.1 km/h Less
직접 구동 - 후진 3단 15.6 mile/h 25.1 km/h Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 188.0 갤런 712.0 l Less
Cooling System 27.2 갤런 103.0 l Less

서비스 보충 용량

크랭크케이스 15.9 갤런 60.0 l Less
유압 계통 공장 채움 124.2 갤런 470.0 l Less
유압 계통(탱크만) 70.5 갤런 267.0 l Less

보충 용량

변속기 18.5 갤런 70.0 l Less
차동장치 및 최종 드라이브 — 전방 49.0 갤런 186.0 l Less
차동장치 및 화이날 드라이브 - 후방 49.0 갤런 186.0 l Less

차축

최대 단일 휠 상승 및 하강 22.4 인치 568.0 mm Less
전방 고정식 고정식 Less

Axles

Rear 진동 ±13° 진동 ±13° Less

브레이크

브레이크 SAE/ISO 3450:1996 준수 SAE/ISO 3450:1996 준수 Less

운전실

운전실 - ROPS/FOPS SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less
소음 성능 ANSI, SAE 및 ISO 표준 준수 ANSI, SAE 및 ISO 표준 준수 Less

조향

조향 SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less
총 조향 각도 74.0 도 74.0 도 Less

생산성

연료 효율

안정성

안전

서비스성

운전자 편의

다기능성

고객 지원