986H

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

986H 표준 장비

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 115Amp
  • 배터리, 건식
  • 배터리 차단 스위치
  • 컨버터, 10/15Amp, 24V - 12V
  • 조명 계통(할로겐, 작업등)

운전자 환경
  • 에어컨
  • 운전실, 소음 억제형 가압식
  • 담배 라이터, 재떨이
  • 제어장치, 리프트 및 틸트 기능
  • 히터, 성에 제거장치
  • 경적
  • 계측, 게이지: – 냉각수 온도 – 엔진 시간 기록계 – 유압 오일 온도 – 동력전달장치 오일 온도
  • 라이트, 운전실, 실내등
  • 도시락 박스, 음료수 홀더
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 시트, Cat 컴포트(직물), 에어 서스펜션, 6방향 조절식
  • 안전벨트, 자동 조절식
  • 착색 유리
  • 변속기 기어 지시계
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방): - 간헐식 와이퍼 전방 및 후방 와이퍼

동력전달장치
  • 브레이크, 오일 냉각식, 다중 디스크, 서비스/2차
  • 구동 라인 주차 브레이크
  • 엔진, C15 ACERT 디젤, 터보차징/애프터쿨링
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 지면 엔진 차단
  • 프리클리너, 엔진 흡기(후드 위)
  • 라디에이터
  • LUC를 포함한 토크 컨버터
  • 변속기, 유성기어 동력 변환기, 4F/3R 전자 제어

기타
  • 도어, 서비스를 위한 접근(잠금)
  • 연료 탱크
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT™
  • 유압, 조향 및 브레이크 여과 계통
  • 머플러
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • –34°C(–29°F)까지의 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수
  • 조향, 부하 감지식

986H 선택사양 장비

링키지
  • 퀵 커플러

전기
  • 배터리 – 추가

운전자 환경
  • AM/FM/CD 라디오
  • 후방 시야 카메라(WAVS)
  • LED 섬광 전구 경광등
  • 라디오 지원

개요

Cat 대형 휠 로더는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스성을 단순화하여, Cat 장비는 더 낮은 톤당 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 안전하게 옮길 수 있습니다. 새로운 986H는 이러한 내구성, 성능, 안전성, 운전자 편의, 서비스성 및 친환경성의 전통을 바탕으로 합니다.

엔진

단위:
정미 출력 409.0 HP 305.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.75 인치 171.5 mm Less
배기량 927.0 세제곱인치 15.2 l Less
토크 상승 37.0 % 37.0 % Less
정격 속도 1,800rpm 1,800rpm Less
1,200rpm에서 피크 토크 1711.0 lb/ft 2320.0 N·m Less
정미 출력 - SAE J1349 409.0 HP 305.0 kW Less
총 출력 - ISO 14396 441.0 HP 329.0 kW Less
총 출력 - SAE J1995 449.0 HP 335.0 kW Less

작동 사양

작동 중량 96379.0 lb 43717.0 kg Less
버킷 용량 범위 5-10.3m3(6.5-13.5yd3) 5-10.3m3(6.5-13.5yd3) Less
Cat 트럭 매치 – 표준 770 770 Less
Cat 트럭 매치 – 하이 리프트 772 772 Less
정격 탑재하중 - 유동성 자재(표준) 14.0 톤 12.7 톤 Less
정격 탑재하중 - 채석 표면 11.0 톤 10.0 톤 Less
정격 탑재하중 – 유동성 자재(하이 리프트) 12.1 톤 11.0 톤 Less

변속기

변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기 Less
전진 1단 5.0 mile/h 7.3 km/h Less
전진 2단 8.0 mile/h 12.2 km/h Less
후진 1단 5.0 mile/h 7.6 km/h Less
후진 2단 8.0 mile/h 13.6 km/h Less
직접 구동 – 전진 2단 8.0 mile/h 12.7 km/h Less
직접 구동 – 전진 3단 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
직접 구동 – 전진 4단 24.0 mile/h 39.0 km/h Less
직접 구동 – 후진 2단 9.0 mile/h 14.1 km/h Less
직접 구동 – 후진 3단 16.0 mile/h 25.0 km/h Less

유압 계통 – 리프트/틸트

2,165rpm에서의 최대 흐름 123.0 gal/min 470.0 l/min Less
리프트 실린더 – 보어 7.5 인치 190.0 mm Less
리프트 실린더 – 행정 45.0 인치 1138.0 mm Less
리프트/틸트 계통 – 회로 부하 감지 부하 감지 Less
리프트/틸트 계통 펌프 2 × 110cc 가변 용량형 2 × 110cc 가변 용량형 Less
릴리프 밸브 설정 – 리프트/틸트 4050.0 psi 27900.0 kPa Less
틸트 실린더 – 보어 6.7 인치 170.0 mm Less
틸트 실린더 – 행정 28.4 인치 722.0 mm Less

유압 사이클 시간

랙백 4.5 초 4.5 초 Less
상승 9.0 초 9.0 초 Less
덤프 3.5 초 3.5 초 Less
총 유압 사이클 시간 21.3 초 21.3 초 Less
하강 5.2 초 5.2 초 Less
하강 하향 부양 4.3 초 4.3 초 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 159.0 갤런 600.0 l Less
크랭크케이스 9.0 갤런 34.0 l Less
변속기 20.0 갤런 75.0 l Less
유압 계통(탱크만) 33.0 갤런 125.0 l Less
냉각 계통 24.0 갤런 90.0 l Less
유압 계통 공장 채움 87.0 갤런 330.0 l Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 49.0 갤런 186.0 l Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 45.0 갤런 170.0 l Less
차축 오일 94.0 갤런 356.0 l Less

버킷

버킷 용량 5-10.3m3(6.5-13.5yd3) 5-10.3m3(6.5-13.5yd3) Less

차축

전방 고정식 고정식 Less
후방 트러니언 트러니언 Less
진동 각도 ±12.5° ±12.5° Less

브레이크

브레이크 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

유압 계통 – 조향

2,284rpm에서의 최대 흐름 52.0 gal/min 200.0 l/min Less
조향 계통 – 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형 Less
조향 계통 – 회로 부하 감지 부하 감지 Less
조향 컷오프 압력 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
총 조향 각도 70.0 도 70.0 도 Less

구조

동력전달장치

유압장치

운전실

기술 솔루션

안전

서비스성

고객 지원

친환경성

계통 조화 효율

버킷 지상 결합 작업 툴