Cat® C18 엔진
Cat C18 엔진은 미국 EPA(환경보호청) Tier 4 Final/EU Stage IV Technology 및 Tier 2와 동등한 수준의 배기가스 배출 표준을 충족하는 동시에 가장 까다로운 작업도 처리할 수 있도록 시험을 거쳐 제작되었습니다.
- 완전 통합형 전자식 엔진 제어장치는 전체 장비와 함께 연료의 효율성을 극대화합니다.
- 불필요한 엔진 공회전을 차단하여 연료 사용량을 줄일 수 있습니다.
- 지연식 엔진 차단으로 내구성이 극대화됩니다.
Cat 유성기어 동력 변환 변속기
완전히 새로워진 고생산성 전자 제어 전략(APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)이 적용된 변속기 제어장치는 변속 지점에서 추진력을 유지하여 경사로에서 높은 성능을 발휘하며 연료 사용을 줄입니다.
임펠러 클러치 토크 컨버터(ICTC, Impeller Clutch Torque Converter)
마력을 유압장치로 더 많이 전달하는 동시에 장비 추진력을 다변화하여 운전자가 효율성을 극대화할 수 있도록 지원합니다.
- 타이어 마모 감소
- 사이클 시간 단축을 위해 최대 스로틀 변속 가능
- 적은 유출과 사이클 시간 단축을 위해 덤프 대상으로의 원활한 접근 방식 제공
잠금 클러치를 포함한 Cat 토크 컨버터
- 계통의 열을 낮추는 동시에 TC 손실 제거
- 주행 속도 개선
- 적재 및 운반 작업 시 사이클 시간 단축
절약 모드
최고의 생산성과 효율성을 매일 같이, 온종일 제공합니다. 988K 계통은 첨단 기술을 통해 연료 사용을 최대한 줄입니다. 필요에 따라 작동하는 스로틀을 활용하여 운전자는 988K에서 엔진 속도가 관리되는 가운데 왼쪽 페달과 작동기구로 일반 작업을 수행할 수 있습니다.
- 기존 스로틀 잠금 기능과 유사한 제어 기능과 느낌을 제공합니다.
- 수동 스로틀의 효율성과 스로틀 잠금장치의 인체 공학적 설계가 특징입니다.
- 988H에 비해 연료 소비를 최대 20%까지 줄였습니다.
견고한 구조
여러 번의 수명 사이클이 가능하고 매우 까다로운 적재 조건을 견딜 수 있는 고내구성 구조 덕분에 수익성이 개선됩니다.
- 풀박스 섹션 후방 프레임은 비틀림 충격과 비틀림 힘을 견딥니다.
- 중부하 작업 조향 실린더 장착부가 조향 부하를 프레임으로 효율적으로 전달합니다.
- 차축 장착부는 구조적 무결성을 향상하도록 최적화되었습니다.
- 수명 연장을 위해 하부 히치 핀, 프레임 플레이트 및 베어링의 크기가 커졌습니다.
리프트 암
- 고부하 응력이 단단한 강철 리프트 암을 통해 흡수됩니다.
- 원피스 주조를 사용하여 키 핀 부위의 강도가 향상됩니다.
- 응력이 경감된 리프트 암이 내구성을 높이고 다음 수리까지의 시간을 늘려줍니다.
전방 링키지
긴 수명과 안정성을 보장하기 위해 자동윤활 계통 어탯치먼트가 기본으로 제공되며 링키지 핀 조인트에 그리스가 주입된 핀 설계가 적용됩니다.
조향 및 변속기 통합 제어 계통(STIC™)
방향 선택, 기어 선택 및 조향을 단일 레버로 결합하는 조향 및 변속기 통합 제어 계통(STIC, Steering and Transmission Integrated Control System)으로 최고의 응답성 및 제어 성능을 경험할 수 있습니다.
- 옆으로 움직이는 간단한 동작으로 장비를 우측이나 좌측으로 회전할 수 있어 운전자 움직임이 최소화됩니다.
- 손가락 힘만으로 간편하게 기어를 선택할 수 있습니다.
- 손쉽게 조작할 수 있는 통합 제어장치를 통해 사이클이 더욱 단축되고 원활해지며 운전자 피로가 줄어듭니다.
Cat 유성기어 동력 변환 변속기
광산 작업용으로 특수 설계된 동급 최고의 변속기에서 고객의 성공 신화가 시작됩니다.
- 고생산성 전자 제어 전략(APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)이 적용된 통합형 전자 제어장치를 통한 일관적이고 부드러운 변속과 효율성
- 열 처리 기어 및 금속 공학을 통한 뛰어난 수명과 안정성.
- 작업에 따라 적절히 선택할 수 있는 전진 4단 및 후진 3단
Cat C18 엔진
988K의 핵심인 내구성과 효율은 Cat C18 엔진에서 나옵니다. 6기통, 4행정 설계를 사용해 최적의 성능이 보장됩니다.
- 전자 제어 모듈을 채택해 성능이 최적화되었으며 엔진 응답이 빠릅니다.
- 기계 작동식 전자 유닛 분사(MEUI™, Mechanically Actuated, Electronic Unit Injection)가 분사 타이밍, 기간 및 압력을 완벽하게 제어하여 신뢰성 있는 효율을 달성합니다.
- 정격 속도를 낮춰 엔진 수명이 연장되고 연료 효율이 개선됩니다.
- 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준, Tier 2와 동등한 수준의 배기가스 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다.
임펠러 클러치 토크 컨버터(ICTC, Impeller Clutch Torque Converter) 및 추진력 제어 계통(RCS, Rimpull Control System)
첨단 ICTC 및 RCS를 활용한 추진력 조절로 톤당 비용을 낮추십시오.
- 좌측 페달을 밟고 있는 동안 추진력이 100%에서 25%까지 조절되어 타이어 미끄러짐과 마모를 줄입니다. 추진력이 25%로 조절된 후에는 좌측 페달이 브레이크를 작동시킵니다.
- RCS에서 유압 효율을 줄이지 않고 휠이 미끄러지는 가능성을 줄일 수 있습니다.
- 특정 작업에서는 직접 구동을 제공하는 잠금 클러치 토크 컨버터로 연료 효율을 개선할 수 있습니다.
포지티브 흐름 제어 유압장치
포지티브 흐름 제어(PFC, Positive Flow Control) 유압 계통을 통해 효율을 높일 수 있습니다. PFC에는 펌프와 밸브를 동시에 제어하는 기능이 있습니다. 펌프 제어를 최적화하여 유압 오일 흐름이 작동기구 레버 움직임에 비례합니다.
- 완전 가변 작동기구 펌프로 신속하고 생산적인 사이클이 구현됩니다.
- 유압 반응이 빨라져 버킷 감각과 제어가 향상됩니다.
- 계통 발열량 저감으로 성능 및 효율성이 일관적으로 유지됩니다.
- 흐름 공유 기술을 통해 최대의 유압 흐름이 1,400 엔진 RPM까지 내려갈 수 있습니다.
전자 유압식 제어장치
높은 응답성을 자랑하는 작동기구 기능으로 운전자 생산성이 높아집니다.
- 전자 제어식 유압 실린더 정지를 통해 편안하게 작업할 수 있습니다.
- 유연한 멈춤쇠 제어장치를 간편하게 사용할 수 있습니다.
- 운전실 내부에서 편리하게 자동 작동기구 킥아웃을 설정할 수 있습니다.
조향 계통
자신감 있는 로더 작업은 988K의 부하 감지식 유압 조향 계통으로 구현되는 정밀한 장비 제어로부터 시작합니다.
- 가변 용량형 피스톤 펌프로 효율이 올라갑니다.
- 37도의 조향 굴절로 정밀한 위치 설정이 가능하여 비좁은 구역에서 간편하게 적재할 수 있습니다.
- 통합형 조향 및 변속기 제어 기능으로 운전자 편의가 향상됩니다.
여과 계통
첨단 여과 계통이 유압 계통의 성능 및 안정성을 한층 높여줍니다.
- 케이스 드레인 스크린
- 유압 오일 쿨러 회송 필터
- 파일럿 필터
- 유압 탱크 내부 회송 스크린
- 차축 오일 쿨러 스크린(장착된 경우)
고객 의견이 반영된 운전실 기능으로 운전자가 더욱 효율적이고 안전하게 작업할 수 있습니다.
출입
새로 설계된 인체 공학적 기능으로 쉽고 안전하게 운전실에 출입할 수 있습니다.
- 접이식 STIC 조향/팔걸이
- 완만해진 접근 계단 각도
- 표준 계단 조명
Cat 컴포트 시리즈 III 시트
Cat 컴포트 시리즈 III 시트로 편의성이 높아지고 운전자 피로가 줄어듭니다.
- 중간 등받이 설계와 매우 두툼한 곡선형 쿠션
- 에어 서스펜션 계통
- 편리한 위치의 시트 레버와 6방향 조절 제어장치
- 시트와 함께 움직이는 시트 장착형 작동기구 포드 및 STIC 조향
- 76mm(3인치) 폭의 자동 조절식 안전벨트
제어 패널
운전자가 매일 같이 온종일 편안함을 느끼도록 스위치 및 정보 표시장치를 인체 공학적으로 배치하였습니다.
- LED 작동 지시계 기능이 있는 대형 백라이트 멤브레인 스위치 포함
- 빠른 기능 식별을 위해 스위치에 표시되는 ISO 기호
- 2가지 위치의 로커 스위치는 전자 유압식 주차 브레이크를 작동합니다.
환경
깨끗하고 안락한 운전실 환경에서 운전자 생산성이 개선됩니다.
- 운전실의 방진 마운트와 에어 서스펜션 시트로 진동 감소
- 자동 온도 조절로 원하는 운전실 온도 유지
- 공기가 여과되는 가압식 운전실.
- 조용한 71dB(A)까지 감소한 소음 수준
- 편리한 바닥 보관함/도시락 상자
988K 전자 계통은 단일 장비로 작동되도록 완벽하게 통합되었습니다. 이러한 통합을 기반으로 "스마트 장비"와 "스마트 운전자"가 실현되므로 장비와 운전자 모두의 생산성이 극대화됩니다.
Cat Product Link™
Cat Product Link를 통해 장비를 원격에서 모니터링하여 전체적인 장비 관리 효과를 개선할 수 있습니다. 이벤트 및 진단 코드뿐 아니라 시간, 연료, 공회전 시간 및 기타 정보가 안전한 웹 기반 애플리케이션인 VisionLink®로 전송됩니다. VisionLink에는 매핑, 작동 및 공회전 시간, 연료량 등을 포함한 다양한 정보를 사용자와 특약점에 전달하는 강력한 툴이 포함되어 있습니다.
VIMS™ 3G
Caterpillar에서는 필수 정보 관리 계통(VIMS 3G, Vital Information Management System)을 통해 고객과 운전자가 최상의 결과를 얻도록 온 힘을 다하고 있습니다.
- 대형 터치스크린 인터페이스가 특징인 보기 쉬운 그래픽 정보 표시장치
- 향상된 사용자 인터페이스로 직관적인 작업과 간편한 탐색 가능
- 운전자에게 장비 계통 결함 또는 작동에 대한 정보를 제공하여 서비스 시간 단축
유명한 Cat 특약점 지원
고객은 필요할 때는 언제든지 소중한 파트너인 Cat 특약점을 이용할 수 있습니다.
- 예방 정비 프로그램과 보장형 정비 계약 제공
- 최고 수준의 부품 가용성
- 운전자 교육으로 효율성을 개선 가능
- 순정 Cat 재생산 부품
Caterpillar에서는 운전자와 작업 현장에서 일하는 작업자에게 생산적이고 안전한 작업 환경을 제공하기 위해 끊임없이 제품을 개선하고 있습니다.
장비 접근
- 좌측 및 우측 계단이 45도 각도로 설계되어 988K로 출입하는 운전자의 안전이 향상됩니다.
- 금속 표면이 미끄럼 방지 처리된 연속 통로가 정비 영역에 마련되어 있습니다.
- 지상이나 플랫폼에서 접근 가능한 서비스 영역을 통해 항상 3개의 접점을 유지합니다.
시야
- 선택사양 열선식 거울이 양호한 시야를 보장하여 안전한 작업이 보장됩니다.
- 표준 Cat Vision 또는 레이더로 감지하는 Cat Detect(선택사양)로 운전자가 장비 주변을 더욱 잘 인지 가능
- 뛰어난 작업장 시야를 제공하는 HID 라이트 또는 LED 라이트(선택사양)
- 운전실 장착 LED 경광등(선택사양)
운전자 환경
- 분리된 운전실 장착부와 시트 장착형 작동기구 및 조향 제어장치를 사용하여 운전자에게 전달되는 진동 감소
- 표준 장비의 경우 실내 소음 수준이 70 dB(A)로 낮아졌습니다.
- 공기가 여과되는 가압식 운전실.
- 운전자 시트에 표준 76mm(3인치) 안전벨트 장착
친환경적인 이점
988K는 천연자원을 절약하는 동시에 효율과 생산성을 극대화하도록 설계되었습니다.
- 이전 모델에 비해 최대 20% 적은 연료를 소비하여 탄소 배출량을 최소화합니다
- 엔진 공회전 차단으로 불필요한 공회전을 방지하여 연료 사용을 줄일 수 있습니다.
- 무정비 배터리를 사용하므로 폐기물이 줄어듭니다.
- 여러 번 재생이 가능하도록 제작된 Cat 988는 가장 많이 재생산된 제품 중 하나입니다. 장비 수명을 극대화하기 위해, Caterpillar에서는 Reman 및 인증 재생 프로그램과 같은 여러 가지 친환경 옵션을 제공합니다. 이러한 프로그램에서 구성품을 재사용하거나 재생산하면 40-70%의 비용 절감 효과를 거두어 운용 비용을 줄이는 동시에 환경을 보호할 수 있습니다.
- Caterpillar에서는 구형 장비에 새로운 기능을 도입하여 자원 활용의 극대화를 위한 성능 개선 패키지를 제공합니다. 그리고 Cat Certified Rebuild 프로그램을 진행할 때에는 재생 과정의 일부로 이러한 성능 개선 키트가 제공됩니다.
포크 및 버킷
988H와 990H 모두에서 사용 가능한 분쇄 및 기록 포크는 분쇄 작업에서 목재를 운반하도록 설계되었습니다. 목재 칩 버킷은 성능 특성을 고려한 설계로 현장에서 적재 및 운송 작업의 생산성과 연료 효율을 높여줍니다.
분쇄 포크
단일 상단 클램프가 갈래 사이에서 닫히므로 각각의 목재를 수월하게 집어서 쌓을 수 있습니다. 시야가 뛰어난 개방형 설계를 적용하여 운전자가 작업 상황을 눈으로 보고 더 빠르게 효율적으로 작업을 처리할 수 있습니다.
벌목 포크
이중 상단 클램프가 갈래 팁에서 닫히며 곡선부가 운반 용량을 극대화합니다. 트럭 하역 작업에 알맞게 제작되었습니다. 시야가 뛰어난 개방형 설계를 적용하여 운전자가 작업 상황을 눈으로 보고 더 빠르게 효율적으로 작업을 처리할 수 있습니다.
목재 칩 버킷
충분한 용량과 적재 특성으로 목재 칩을 처리하기에 완벽한 버킷입니다. 직접 핀 부착 모델로 사용하거나 Cat 퀵 커플러 계통과 함께 사용할 수 있습니다.
Cat 전체 폭 포크
이중 상단 클램프가 연결된 구조로 용량을 극대화하면서도 갈래 사이에서 닫혀 부분 부하를 다룰 수 있습니다.