작동 사양
작동 무게 | 178517 lb 80974 kg |
버킷 용량 범위 | 8.6 m³-10 m³ (11.25 yd³-13 yd³) 8.6 m³-10 m³ (11.25 yd³-13 yd³) |
Cat 트럭 매치 - 표준 | 773-775 773-775 |
Cat 트럭 매치 – 하이 리프트 | 775-777 775-777 |
Cat 대형 휠 로더는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스를 단순화한 Cat 장비는 더 낮은 톤당 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 안전하게 옮길 수 있습니다. Cat 990 휠 로더는 전 세계의 광산, 채석 및 산업 작업에서 그 성능이 검증되었습니다. 990K는 전혀 새로운 차원의 성능, 안전, 운전자 편의와 효율을 구현합니다.
절약 모드 사용으로 적은 연료로 더 많은 자재를 운반할 수 있습니다
서비스 포인트 그룹화로 일상 정비 작업이 더욱 편리해집니다.
능력이 증대된 성능 시리즈 버킷 사용으로 대부분의 트럭 로딩 용도에서 생산성 향상을 실현합니다.
작동 무게 | 178517 lb 80974 kg |
버킷 용량 범위 | 8.6 m³-10 m³ (11.25 yd³-13 yd³) 8.6 m³-10 m³ (11.25 yd³-13 yd³) |
Cat 트럭 매치 - 표준 | 773-775 773-775 |
Cat 트럭 매치 – 하이 리프트 | 775-777 775-777 |
정미 출력 | 699 HP 521 kW |
엔진 모델 | Cat® C27 Cat® C27 |
보어 | 5.4 인치 137.2 mm |
행정 | 6 인치 152.4 mm |
배기량 | 1649.5 in³ 27.03 리터 |
토크 상승 | 18 % 18 % |
정격 속도 | 1,800rpm 1,800rpm |
정격 속도 - 정미 출력 - SAE J1349 - 표준 대기 | 699 HP 521 kW |
정격 속도 - 정미 출력 - SAE J1349 - 높은 대기 | 648 HP 483 kW |
정격 속도 - 총 - SAE J1995 | 766 HP 571 kW |
정미 출력 - SAE J1349 | 699 HP 521 kW |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final 또는 Tier 2와 동등 미국 EPA Tier 4 Final 또는 Tier 2와 동등 |
정격 속도 - 총 - ISO 14396 | 752 HP 561 kW |
총 - ISO 14396 | 752 HP 561 kW |
최대 토크 - 1,200rpm | 2624 lb/ft 3557 N·m |
버킷 용량 | 7.4-14.9 m³ (9.7-19.5 yd³) 7.4-14.9 m³ (9.7-19.5 yd³) |
변속기 유형 | Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기 |
전진 - 1 | 4.5 mph 7.3 km/h |
전진 - 2 | 8.3 mph 13.3 km/h |
전진 - 3 | 14.2 mph 22.9 km/h |
후진 - 1 | 4.9 mph 7.9 km/h |
후진 - 2 | 9.1 mph 14.7 km/h |
후진 - 3 | 15.5 mph 24.9 km/h |
직접 구동 - 전진 1단 | 잠금 해제 잠금 해제 |
직접 구동 - 전진 2단 | 8.5 mph 13.7 km/h |
직접 구동 - 전진 3단 | 15.2 mph 24.5 km/h |
직접 구동 - 후진 1단 | 5.4 mph 8.7 km/h |
직접 구동 - 후진 2단 | 9.6 mph 15.4 km/h |
직접 구동 - 후진 3단 | 16.4 mph 26.4 km/h |
주 | 주행 속도는 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 타이어 기준입니다. 주행 속도는 Michelin 45/65R39 LD D2**L5 타이어 기준입니다. |
전방 | 고정식 고정식 |
후방 | 트러니언 트러니언 |
진동 각도 | 8.5° 8.5° |
상승 | 8.2 s 8.2 s |
덤프 | 2.9 s 2.9 s |
하강 하향 부양 | 3.6 s 3.6 s |
하강 | 3.7 s 3.7 s |
총 유압 사이클 시간 - 빈 버킷 | 13.8 s 13.8 s |
랙 백 | 4.3 s 4.3 s |
연료 탱크 | 294.3 gal(US) 1114 리터 |
냉각 계통 | 54.9 gal(US) 208 리터 |
변속기 | 29.1 gal(US) 110 리터 |
유압 탱크 - 작동기구 및 유압 팬 | 68.9 gal(US) 261 리터 |
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 | 68.9 gal(US) 261 리터 |
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 | 71.6 gal(US) 271 리터 |
유압 탱크 - 조향 및 제동 | 34.9 gal(US) 132 리터 |
엔진 크랭크케이스 | 20 gal(US) 75.7 리터 |
유압 계통 공장 채움 | 210 gal(US) 795 리터 |
주 | 모든 비도로용 미국 EPA Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15 ppm (mg/kg) 이하인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel)만 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 규격을 충족해야 합니다(바이오디젤 혼합물이 Cat 바이오디젤 규격, ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족해야 합니다). Cat DEO‑ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ‑4 및 ACEA E9 규격을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 추가 연료 규격 및 가이드라인은 다음 웹사이트를 방문하십시오: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf. 모든 비도로용 미국 EPA Tier 4 디젤 엔진은 황 함량이 15 ppm (mg/kg) 이하인 초저황 디젤 연료(ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel)만 사용해야 합니다. 황 함량 15ppm(mg/kg) 이하의 ULSD와 혼합하는 경우 최대 B20의 바이오디젤 혼합 연료(부피로 20% 혼합률)를 사용할 수 있습니다. B20은 ASTM D7467 규격을 충족해야 합니다(바이오디젤 혼합물이 Cat 바이오디젤 규격, ASTM D6751 또는 EN 14214를 충족해야 합니다). Cat DEO‑ULS™ 또는 Cat ECF-3, API CJ‑4 및 ACEA E9 규격을 충족하는 오일을 사용해야 합니다. 추가 연료 규격 및 가이드라인은 다음 웹사이트를 방문하십시오: http://parts.cat.com/cda/files/3244668/7/SEBU6250-19.pdf. |
파일럿 계통 | 개방 루프 및 압력 감소 개방 루프 및 압력 감소 |
1,800 rpm(1)에서의 최대 유량 | 216 gal/min 817 l/min |
실린더, 복동식 - 리프트, 보어 및 행정 | 235mm × 1287mm(9.3인치 × 50.7인치) 235mm × 1287mm(9.3인치 × 50.7인치) |
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 | 4786 psi 33000 kPa |
1,800 rpm (2)에서의 최대 유량 | 22.2 gal/min 84 l/min |
릴리프 밸브 설정 | 507 psi 3500 kPa |
리프트/틸트 계통 - 회로 | 포지티브 흐름 제어 포지티브 흐름 제어 |
실린더, 복동식 - 틸트, 보어 및 행정 | 292.1mm × 820mm(11.5인치 × 32.3인치) 292.1mm × 820mm(11.5인치 × 32.3인치) |
리프트/틸트 계통 | 가변 용량형 피스톤 가변 용량형 피스톤 |
운전자 소음 수준(ISO 6396:2008) | 69 dB(A) 69 dB(A) |
장비 소음 수준(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) 113 dB(A) |
장비 소음 수준(ISO 6395:2008) | 115 dB(A) 115 dB(A) |
운전자 소음 수준(ISO 6396:2008) | 69 dB(A) 69 dB(A) |
총 조향 각도 | 70° 70° |
조향 계통 - 펌프 | 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형 |
조향 계통 - 회로 | 파일럿, 부하 감지 파일럿, 부하 감지 |
조향 | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
릴리프 밸브 설정 - 조향 회로 | 4641 psi 32000 kPa |
1,400rpm에서의 최대 유량 | 94.5 gal/min 358 l/min |
ROPS/FOPS | ROPS/FOPS는 ISO 3471:2008 및 ISO 3449:2005 Level II 표준을 충족합니다. ROPS/FOPS는 ISO 3471:2008 및 ISO 3449:2005 Level II 표준을 충족합니다. |
브레이크 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
휠 로더용 후방 물체 감지는 사각 지대 인식을 높이는 두 개의 시스템입니다. 물체가 안전 접근 지역에 진입하면 레이더가 시각 및 청각으로 경고를 전달하고 카메라를 통해 운전자가 후진 중 장비 후방을 확인할 수 있습니다.
휠 로더용 후방 물체 감지는 사각 지대 인식을 높이는 두 개의 시스템입니다. 물체가 안전 접근 지역에 진입하면 레이더가 시각 및 청각으로 경고를 전달하고 카메라를 통해 운전자가 후진 중 장비 후방을 확인할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.