엔진
정미 출력 | 541 HP 403 kW |
엔진 모델 | Cat® C18 Cat® C18 |
정미 출력 - SAE J1349 | 541 HP 403 kW |
보어 | 5.7 인치 145 mm |
행정 | 7.2 인치 183 mm |
배기량 | 1105 in³ 18.1 리터 |
토크 상승 | 58 % 58 % |
정격 속도 | 1,700rpm 1,700rpm |
피크 출력 속도 - 1,500 rpm - 총 - ISO 14396 | 580 HP 432 kW |
총 - ISO 14396 | 580 HP 432 kW |
피크 출력 속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
피크 출력 속도 - 1,500 rpm - 총 - SAE J1995 | 588 HP 439 kW |
최대 토크 - 1,200rpm | 2104 lb/ft 2852 N·m |
피크 출력 속도 - 1,500 rpm - 정미 출력 - SAE J1349 | 541 HP 403 kW |
배기가스 배출 | 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 2 동등 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV, Tier 2 동등 |