986H 블록 처리기 장비

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

Cat 대형 휠 로더는 내구성을 중시하여 설계되어, 여러 번의 수명 사이클을 통해 최대의 가용성을 보장합니다. 성능을 최적화하고 서비스성을 단순화하여, Cat 장비는 더 낮은 톤당 비용으로 더 많은 자재를 효율적으로 안전하게 옮길 수 있습니다. 986H는 이러한 내구성, 성능, 안전성, 운전자 편의, 서비스성 및 친환경성의 전통을 바탕으로 합니다.

엔진

단위:
정미 출력 409.0 HP 305.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
정미 출력 - ISO 9249 409.0 HP 305.0 kW Less
보어 5.4 인치 137.0 mm Less
행정 6.75 인치 171.5 mm Less
배기량 927.0 세제곱인치 15.2 l Less
토크 상승 37.0 % 37.0 % Less
1,200rpm에서 피크 토크 1711.0 lb/ft 2320.0 N·m Less
EEC 80/1269 409.0 HP 305.0 kW Less
배기가스 배출 Tier 2 Tier 2 Less
정격 속도 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
정격 속도에서 ISO 14396 441.0 HP 329.0 kW Less
정격 속도에서 ISO 9249(표준 대기 팬을 가정함) 409.0 HP 305.0 kW Less
정격 속도에서 SAE 1349(표준 대기 팬을 가정함) 409.0 HP 305.0 kW Less
정격 속도에서 SAE J1995 449.0 HP 335.0 kW Less
총 출력 - SAE J1995 449.0 HP 335.0 kW Less

작동 사양

작동 중량 106768.0 lb 48429.0 kg Less

변속기

변속기 유형 Cat 유성기어 동력 변환기 Cat 유성기어 동력 변환기 Less
전진 1단 5.0 mile/h 7.3 km/h Less
전진 2단 8.0 mile/h 12.2 km/h Less
후진 1단 5.0 mile/h 7.6 km/h Less
후진 2단 8.0 mile/h 13.6 km/h Less
직접 구동 - 전진 2단 8.0 mile/h 12.7 km/h Less
직접 구동 - 전진 3단 14.0 mile/h 22.0 km/h Less
직접 구동 - 전진 4단 24.0 mile/h 39.0 km/h Less
직접 구동 - 후진 2단 9.0 mile/h 14.1 km/h Less
직접 구동 - 후진 3단 16.0 mile/h 25.0 km/h Less
R35/65-33 타이어 기준의 주행 속도 R35/65-33 타이어 기준의 주행 속도 Less

유압 계통 - 리프트/틸트

2,165rpm에서 최대 흐름 123.0 gal/min 470.0 l/min Less
리프트/틸트 계통 펌프 2 × 110cc 가변 용량형 2 × 110cc 가변 용량형 Less
리프트/틸트 계통 - 회로 부하 감지 부하 감지 Less
릴리프 밸브 설정 - 리프트/틸트 4050.0 psi 27900.0 kPa Less
리프트 실린더 - 보어 7.5 인치 190.0 mm Less
리프트 실린더 - 행정 45.0 인치 1138.0 mm Less
틸트 실린더 - 보어 7.5 인치 190.0 mm Less
틸트 실린더 - 행정 22.4 인치 568.0 mm Less

유압 사이클 시간

랙백 4.5 초 4.5 초 Less
상승 8.5 초 8.5 초 Less
덤프 3.0 초 3.0 초 Less
총 유압 사이클 시간 15.8 초 15.8 초 Less
하강 4.9 초 4.9 초 Less
하강 하향 부양 4.3 초 4.3 초 Less

유압 계통 - 조향

조향 계통 - 회로 부하 감지 부하 감지 Less
조향 계통 - 펌프 피스톤, 가변 용량형 피스톤, 가변 용량형 Less
2,284rpm에서 최대 흐름 52.0 gal/min 200.0 l/min Less
조향 컷오프 압력 4000.0 psi 27600.0 kPa Less
총 조향 각도 70.0 도 70.0 도 Less

서비스 보충 용량

연료 탱크 127.0 갤런 481.0 l Less
크랭크케이스 9.0 갤런 34.0 l Less
변속기 20.0 갤런 75.0 l Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 전방 49.0 갤런 186.0 l Less
차동장치 및 최종 드라이브 - 후방 45.0 갤런 170.0 l Less
유압 계통(탱크만) 33.0 갤런 125.0 l Less
냉각 계통 24.0 갤런 90.0 l Less
유압 계통 공장 채움 87.0 갤런 330.0 l Less
차축 오일 94.0 갤런 356.0 l Less

차축

전방 고정식 고정식 Less
후방 트러니언 트러니언 Less
진동 각도 ±12.5° ±12.5° Less

브레이크

브레이크 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 SAE J1473 OCT90, ISO 3450:1992 Less

구조

동력전달장치

유압장치

운전실

기술 솔루션

안전

서비스성

고객 지원

친환경성

블록 처리용으로 설계

986H 블록 처리기 장비 표준 장비

전기
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 115Amp
  • 배터리, 건식
  • 배터리 차단 스위치
  • 컨버터, 10/15Amp, 24V-12V
  • 조명 계통(할로겐, 작업등)

운전자 환경
  • 에어컨
  • 운전실, 소음 억제형 가압식
  • 담배 라이터, 재떨이
  • 제어장치, 리프트 및 틸트 기능
  • 히터, 성에 제거장치
  • 경적
  • 계측, 게이지: - 냉각수 온도 - 엔진 시간 기록계 - 유압 오일 온도 - 동력전달장치 오일 온도
  • 라이트, 운전실, 실내등
  • 도시락 박스, 음료수 홀더
  • 거울, 후사경(외부 장착)
  • 시트, Cat 컴포트(직물), 에어 서스펜션, 6방향 조절식
  • 안전벨트, 자동 조절식
  • 착색 유리
  • 변속기 기어 지시계
  • 분사기 와이퍼/와셔(전방 및 후방): - 간헐식 전방 및 후방 와이퍼

동력전달장치
  • 브레이크, 오일 냉각식, 다중 디스크, 서비스/2차
  • 구동 라인 주차 브레이크
  • 엔진, C15 ACERT 디젤, 터보차징/애프터쿨링
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 지면 엔진 차단
  • 프리클리너, 엔진 흡기(후드 위)
  • 라디에이터
  • LUC를 포함한 토크 컨버터
  • 변속기, 유성기어 동력 변환기, 4F/3R 전자 제어

기타
  • 도어, 서비스를 위한 접근(잠금)
  • 연료 탱크
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 호스, Cat XT
  • 유압, 조향 및 브레이크 여과 계통
  • 머플러
  • 오일 샘플 채취 밸브
  • -34°C(-29°F)까지의 빙결 방지 기능이 있는 50% 농도로 사전 혼합된 수명 연장 냉각수
  • 조향, 부하 감지식

986H 블록 처리기 장비 선택사양 장비

전기
  • 배터리 - 추가

운전자 환경
  • AM/FM/CD 라디오
  • 후방 시야 카메라(WAVS)
  • LED 섬광 전구 경광등
  • 라디오 지원