엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 302 HP 222 kW |
배기가스 배출 | Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA |
배기량 | 568 in³ 9.3 리터 |
최대 총 출력 - 1,800rpm - ISO 14396 - 미터법 | 329 HP 242 kW |
엔진 모델 | Cat C9.3 Cat C9.3 |
최대 정미 출력 - 1,700rpm - ISO 9249 - 미터법 | 302 HP 222 kW |
최대 정미 토크 - 1,100rpm | 1204 ft·lbf 1632 N·m |
최대 총 토크 - 1,200rpm - ISO 14396 | 1261 ft·lbf 1710 N·m |