엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 281 HP 207 kW |
배기가스 배출 | Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA |
최대 총 출력 - 1,700rpm - ISO 14396 - 미터법 | 309 HP 227 kW |
엔진 모델 | Cat C9.3 Cat C9.3 |
최대 정미 출력 - 1,700rpm - ISO 9249 - 미터법 | 281 HP 207 kW |
최대 총 토크 - 1,200rpm - ISO 14396 | 1166 lb/ft 1581 N·m |
최대 정미 토크 - 1,000rpm | 1112 lb/ft 1507 N·m |
배기량 | 568 in³ 9.3 리터 |