엔진
정미 출력 - ISO 9249 | 252 HP 185 kW |
배기가스 배출 | Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA |
최대 총 출력 - 2,000rpm - ISO 14396 - 미터법 | 195kW(265hp) 195kW(265hp) |
최대 정미 출력 - 2,000rpm - ISO 9249 - 미터법 | 185kW(252hp) 185kW(252hp) |
최대 총 토크 - 1,400rpm - ISO 14396 | 774 lb/ft 1050 N·m |
배기량 | 428 in³ 7.01 리터 |
엔진 모델 | Cat C7.1 Cat C7.1 |
최대 정미 토크 - 1,400rpm | 726 lb/ft 984 N·m |