982

중형 휠 로더 982

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

정미 출력 @ 1,700rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011
404 HP
301 kW
작동 무게
78264 lb
35510 kg
버킷 범위
4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³
4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³

개요

다목적 성능 제공

Cat® 982 휠 로더는 간단하게 사용할 수 있는 표준화된 기술로 우수한 성능을 내며 운전자의 효율을 강화하고 높은 생산성을 제공합니다. 성능, 내구성 및 다기능성 덕분에 본 장비는 고객의 요구를 충족시키기에 모자람이 없습니다.

복리후생

최대 20% 정비 비용 절감

정비 주기가 더 길어지고 부품 간 정비 주기가 동기화되어, 이전 모델에 비해 낮은 비용을 지출하면서도 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.

효율적인 작업을 위한 스마트 장비

광범위한 기술 선택 사항과 더불어 새로운 운전자 지원 기능이 함께 원활하게 생산성을 향상시키도록 도움을 줍니다.

최대 10% 생산성 향상

처리량이 증가했으며 높은 버킷 채움 계수가 균일하게 유지되어 생산성이 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 982

정미 출력 @ 1,700rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 404 HP 301 kW
엔진 모델 Cat C13 Cat C13
주(1) Cat 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Cat 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
주(2) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
주(3) Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: • 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다. Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: • 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다.
총 토크 @ 1,200rpm - SAE J1995:2014 1636 lb/ft 2218 N·m
엔진 토크 @ 1,200rpm – ISO 14396:2002 1620 lb/ft 2197 N·m
정미 토크 @ 1,100rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/ft 2054 N·m
엔진 출력 @ 1,700rpm – ISO 14396:2002 432 HP 322 kW
총 출력 @ 1,200rpm - SAE J1995:2014 436 HP 325 kW
작동 무게 78264 lb 35510 kg
중량은 Bridgestone 875/65R29 VSNT L4 레이디얼 타이어, 연료 완충, 작업자, 표준 카운터웨이트, 승차 제어 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link, 개방 축(전방/후방), 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE를 포함하는 6.1 m�(8.0yd�) 범용 버킷 구성을 기준으로 합니다. 중량은 Bridgestone 875/65R29 VSNT L4 레이디얼 타이어, 연료 완충, 작업자, 표준 카운터웨이트, 승차 제어 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link, 개방 축(전방/후방), 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE를 포함하는 6.1 m�(8.0yd�) 범용 버킷 구성을 기준으로 합니다.
전진 - 1 3.9 mile/h 6.2 km/h
전진 - 2 7.4 mile/h 11.9 km/h
전진 - 3 13.1 mile/h 21.1 km/h
전진 - 4 23.3 mile/h 37.5 km/h
빈 버킷과 회전 반경 914mm (36인치)의 표준 L4 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도 빈 버킷과 회전 반경 914mm (36인치)의 표준 L4 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도
후진 - 1 4.3 mile/h 7 km/h
후진 - 2 8.5 mile/h 13.6 km/h
후진 - 3 15 mile/h 24.1 km/h
후진 - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
주(1) **유럽 연합 국가 및 �EU 지침�을 채택하는 국가의 경우 **유럽 연합 국가 및 �EU 지침�을 채택하는 국가의 경우
주(2) ***�2005/88/EC�에 의해 개정된 유럽 연합 지침 �2000/14/EC�에 따름. ***�2005/88/EC�에 의해 개정된 유럽 연합 지침 �2000/14/EC�에 따름.
냉각 팬 속도가 최고 값의 70%인 경우 - 외부 음압 수준* 109 109
냉각 팬 속도가 최고 값의 70%인 경우 - 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
냉각 팬 속도가 최고 속도인 경우 - 외부 음압 수준(ISO 6395:2008) 112 dB(A) 112 dB(A)
냉각 팬 속도가 최고 속도인 경우 - 외부 음압 수준(SAE J88:2013) 78 78
냉각 팬 속도가 최고 속도인 경우 - 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에 포함된 1.9kg(4.2lb)의 냉매는 CO2 2.717미터톤(2.995톤)의 온실 효과와 맞먹습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에 포함된 1.9kg(4.2lb)의 냉매는 CO2 2.717미터톤(2.995톤)의 온실 효과와 맞먹습니다.
돌파력 59060 lbf 262 kN
주(1) �중량� 항목에 정의된 장비 구성의 경우. �중량� 항목에 정의된 장비 구성의 경우.
주(2) ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다. ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다.
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 없음 22418 kg 49410 lb
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 있음 46526 lb 21110 kg
냉각 계통 13.7 gal(US) 52 l
크랭크케이스 9.8 gal(US) 37 l
DEF 탱크 5.5 gal(US) 21 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 24.3 gal(US) 92 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 24.3 gal(US) 92 l
연료 탱크 112.5 gal(US) 426 l
유압 탱크 40.4 gal(US) 153 l
변속기 20.3 gal(US) 77 l
작동기구 계통 - 최대 작동 압력 4975 psi 34300 kPa
작동기구 계통 - 2,250rpm에서의 최대 펌프 출력 119 gal/min 449 l/min
모든 치수는 예상 치수로 BOCE 및 Bridgestone 875/65R29 VSNT L4 레이디얼 타이어와 6.1m3(8.0yd3) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다. 모든 치수는 예상 치수로 BOCE 및 Bridgestone 875/65R29 VSNT L4 레이디얼 타이어와 6.1m3(8.0yd3) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다.
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 9.4 ft 2843 mm
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 6.3 ft 1900 mm
지상고 1.4 ft 428 mm
높이 - 배기 파이프 상단까지 12.4 ft 3736 mm
높이 - 후드 상단까지 10 ft 3036 mm
높이 - ROPS 상단까지 12.6 ft 3801 mm
운송 위치에서의 힌지 핀 높이 2.11 ft 896 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 16.1 ft 5150 mm
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 13.4 ft 4069 mm
전체 길이 - 버킷 제외 29.11 ft 9104 mm
트레드 폭 8.4 ft 2540 mm
휠 베이스 12.6 ft 3800 mm
최대 폭(적재 시) 11.5 ft 3471 mm
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 8.9 ft 2729 mm
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 6.3 ft 1900 mm
지상고 428 mm 1.4 ft
높이 - 배기 파이프 상단까지 3736 mm 12.4 ft
높이 - 후드 상단까지 3036 mm 10 ft
높이 - ROPS 상단까지 3801 mm 12.6 ft
운송 위치에서의 힌지 핀 높이 2.7 ft 791 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 4741 mm 15.6 ft
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 3902 mm 12.9 ft
전체 길이 - 버킷 제외 8597 mm 28.3 ft
트레드 폭 8.4 ft 2540 mm
휠 베이스 3800 mm 12.6 ft
최대 폭(적재 시) 11.5 ft 3471 mm
버킷 범위 4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³ 4.8-17.2 m³ 6.25-22.5 yd³

982 표준 장비

운전자 환경

  • 운전실, 가압식 및 소음 억제형
  • EH 작동기구 제어, 주차 브레이크
  • 조향, 조이스틱
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션
  • 터치스크린 디스플레이
  • 시야 확보: 미러, 후방 시야 카메라
  • 에어컨, 히터 및 성에 제거장치(자동 온도 및 팬)
  • 선바이저, 전방, 접이식
  • 선바이저, 후방, 접이식
  • 창문 청소 플랫폼, 전방
  • 창, 전방, 안전을 위한 라미네이트된 원형 유리

내장 기술

  • Cat Payload 스케일
  • Autodig with Auto Set Tires
  • 운전자 ID 및 장비 보안
  • 작업 프로필
  • Job Aids
  • 제어 보조 및 eOMM

동력전달장치

  • Cat C13 엔진
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 연료 수분 분리기 및 2차 연료 필터
  • 엔진, 공기 프리클리너
  • 차축, 개방형 차동장치
  • 변속기, 유성 자동 동력 변환기
  • 잠금 장치를 포함한 토크 컨버터
  • 서비스 브레이크, 유압, 완전 폐쇄형 습식 디스크, 마모 지시계
  • 통합 브레이크 계통(IBS)
  • 주차 브레이크, 전방 축 캘리퍼, 스프링 적용, 압력 해제

유압장치

  • 도입 시스템, 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지 장치
  • 조향 계통, 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지 장치
  • 승차 제어, 듀얼 축압기
  • 오일 샘플 채취 밸브, Cat XT™ 호스

전기

  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 시동장치, 전기식, 중부하 작업용
  • 조명: 할로겐, 작업등 4개, 회전 신호를 안내하는 전방 주행등 2개, 후방등 2개

모니터링 계통

  • 아날로그 게이지, LCD 디스플레이, 경고등이 장착된 전방 대시
  • 터치스크린 주 모니터(Cat Payload, 쿼드 스크린, 장비 설정 및 메시지)

링키지

  • 표준 리프트, Z바
  • 킥아웃: 리프트 및 틸트

982 선택사양 장비

운전자 환경

  • 출입문, 원격 개방 계통
  • 엔터테인먼트 라디오(FM, AM, USB, BT)
  • 엔터테인먼트용 라디오(DAB+)
  • CB 라디오 지원
  • 시트, 스웨이드/직물, 에어 서스펜션, 열선
  • 시트, 가죽/직물, 에어 서스펜션, 열선/냉풍
  • 360° 시야 시스템
  • Cat Detect 후방 레이더 시스템
  • 후방 시야 전용 스크린
  • 거울, 열선식
  • 창, 전면, 중부하, 전체 보호

내장 기술

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload Printer

동력전달장치

  • 터빈, 공기 프리클리너
  • 라디에이터, 많은 이물질용
  • 쿨링 팬, 방향 교환 가능
  • 차축 차동제한장치
  • 차축, 에콜로지 배출장치, AOC 준비, 극한 온도 실
  • 차축 오일 쿨러
  • 중부하 변속기

유압장치

  • 승차 제어를 갖춘 3차 보조 기능
  • 퀵 커플러 제어장치

전기

  • 냉간 시동 - 120V/240V
  • 조명: LED
  • 경광등

모니터링 계통

  • 역회전식 섬광

링키지

  • 하이리프트, Z바

추가 장비

  • Cat 자동윤활 계통
  • 흙받이 연장부/주행
  • 가드: 동력전달장치, 크랭크케이스, 운전실, 실린더, 후방
  • 생물분해성 유압 오일
  • 고속 오일 교환 계통
  • 후방 운전실 액세스
  • 급속 보충 연료 탱크
  • 툴박스
  • 휠 고임목
  • 2차 조향 계통, 전동식

특별 구성

  • 골재 집게차
  • 폐기물 및 산업용
  • 임업, 벌목

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 휠 로더용 후방 물체 감지

    휠 로더용 후방 물체 감지는 사각 지대 인식을 높이는 두 개의 시스템입니다. 물체가 안전 접근 지역에 진입하면 레이더가 시각 및 청각으로 경고를 전달하고 카메라를 통해 운전자가 후진 중 장비 후방을 확인할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

휠 로더용 후방 물체 감지는 사각 지대 인식을 높이는 두 개의 시스템입니다. 물체가 안전 접근 지역에 진입하면 레이더가 시각 및 청각으로 경고를 전달하고 카메라를 통해 운전자가 후진 중 장비 후방을 확인할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

VisionLink® Productivity는 사용이 간편한 클라우드 기반 플랫폼으로, 사용자가 보유한 모든 장비로부터 장비 텔레매틱스 및 작업 현장 데이터를 수집하고 요약합니다. 활용할 만한 성능 데이터는 웹 플랫폼으로 전송되며, 사용자는 이를 통해 작업 현장에서나 바깥에서 모바일, 태블릿, 데스크탑 장치로 언제 어디서든 액세스할 수 있습니다.

기술 살펴보기
  • Cat Inspect

    Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

  • Cat Remote Flash

    Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

  • VisionLink®

    VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.

기술 살펴보기

Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.

기술 살펴보기

Remote Flash는 Cat 특약점의 경고를 전송하여 장비의 소프트웨어를 업데이트합니다. 작업 현장에서 특약점 기술자가 올 때까지 기다리지 않고 업데이트를 설치할 수 있어 가동정지 시간을 최소화할 수 있습니다. Remote flash는 정비 시간을 단축시켜 자산을 최대 효율로 운영할 수 있게 해줍니다.

기술 살펴보기

VisionLink®는 클라우드 기반 소프트웨어 애플리케이션으로, 플릿의 규모나 장비 제조사가 어떻든 핵심 인사이트를 제공하여 어림짐작을 배제하고 생산성을 극대화할 수 있도록 해줍니다. 장비 데이터를 데스크톱 또는 모바일 기기로 보내 한눈에 파악할 수 있게 해줌으로써 의사결정에 필요한 정보를 상시 제공해주는 편리한 중앙 집중식 솔루션입니다.

기술 살펴보기
  • 차세대 휠 로더용 Cat Payload

    Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써 과적재나 과소적재, 자재 오적재를 방지합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써 과적재나 과소적재, 자재 오적재를 방지합니다.

기술 살펴보기

982이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

양방향 가상 제품 투어를 통해 982 의 뛰어난 특징과 장점을 알아보십시오.

982 투어 시작
close

다음에 대한 현재 혜택 확인  982

더 많은 혜택 보기