966

중형 휠 로더 966

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

엔진 출력 @ 1,600rpm – ISO 14396:2002
321 HP
239 kW
작동 무게
51124 lb
23196 kg
버킷 범위
2.8~11.9m³ 3.75~15.5yd³
2.8~11.9m³ 3.75~15.5yd³

개요

우수한 성능과 표준 기술로 효율적인 운영

Cat® 966 휠 로더는 간단하게 사용할 수 있는 표준화된 기술로 우수한 성능을 보장하며, 운전자의 효율을 강화하고 높은 생산성을 제공합니다. 서비스 주기가 길어 서비스 비용이 절감됩니다. 성능, 내구성 및 다기능성 덕분에 본 장비는 고객의 요구를 충족시키기에 모자람이 없습니다.

복리후생

최대 20% 정비 비용 절감

부품 간 정비 주기가 동기화되고 더욱 길어졌기 때문에, 이전 Cat 모델에 비해 낮은 비용으로 재생할 수 있으며 더 많은 작업을 처리할 수 있습니다.

효율적인 작업을 위한 스마트 장비

광범위한 기술 선택 사항과 더불어 새로운 운전자 지원 기능이 함께 원활하게 생산성을 향상시키도록 도움을 줍니다.

최대 10% 생산성 향상

처리량이 증가했으며 높은 버킷 채움 계수가 균일하게 유지되어 생산성이 향상됩니다.

다음에 대한 제품 사양 966

엔진 출력 @ 1,600rpm – ISO 14396:2002 321 HP 239 kW
총 출력 @ 1,600rpm - SAE J1995:2014 325 HP 242 kW
엔진 모델 Cat C9.3B Cat C9.3B
정미 출력 @ 1,600rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 303 HP 226 kW
주(1) Cat 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Cat 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final, EU Stage V, 대한민국 Stage V, 중국 비도로용 Stage IV, 일본 2014 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
주(2) 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력입니다.
정미 토크 @ 1,200rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1255 ft-lb 1702 N·m
엔진 토크 @ 1,200rpm – ISO 14396:2002 1313 lb/ft 1781 N·m
총 토크 @ 1,200rpm - SAE J1995:2014 1327 lb/ft 1799 N·m
주(3) Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: • 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다. Cat 디젤 엔진은 ULSD(황 함량이 15 ppm 이하인 초저황 디젤 연료) 또는 다음의 저탄소 집약도 연료와 혼합된 ULSD를 사용해야 합니다: • 최대 20% 바이오디젤 FAME(지방산 메틸 에스테르)* • 100% 재생 가능 디젤, HVO(수소화 식물성 오일) 및 GTL(gas-to-liquid) 연료 성공적인 적용을 위한 지침을 참조하십시오. 자세한 내용은 Cat 특약점으로 문의하거나 “Caterpillar 장비 연료 권장사항”(SEBU6250)을 참고하십시오. * 후처리 장치가 없는 엔진은 최대 100%까지 더 높은 비율로 바이오디젤을 혼합하여 사용할 수 있습니다.
배기량 9.3L 9.3L
작동 무게 51124 lb 23196 kg
중량은 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 레이디얼 타이어, 연료 완충, 운전자, 표준 카운터웨이트, 승차 제어 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link, 개방 축(전방/후방), 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE를 포함하는 5.4m³(7.1yd³) 범용 버킷 구성을 기준으로 합니다. 중량은 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 레이디얼 타이어, 연료 완충, 운전자, 표준 카운터웨이트, 승차 제어 냉간 시동, 주행용 흙받이, Product Link, 개방 축(전방/후방), 2차 조향장치, 소음 억제 및 BOCE를 포함하는 5.4m³(7.1yd³) 범용 버킷 구성을 기준으로 합니다.
전진 - 1 4.2 mile/h 6.7 km/h
전진 - 2 8.4 mile/h 13.5 km/h
전진 - 3 15 mile/h 24.2 km/h
전진 - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
빈 버킷과 회전 반경 849mm(33인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 주행 속도 빈 버킷과 회전 반경 849mm(33인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 주행 속도
후진 - 1 4.5 mile/h 7.3 km/h
후진 - 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
후진 - 3 16.5 mile/h 26.6 km/h
후진 - 4 24.5 mile/h 39.5 km/h
주(1) **유럽 연합 국가 및 EU 지침을 채택하는 국가의 경우 **유럽 연합 국가 및 EU 지침을 채택하는 국가의 경우
주(2) ***"2005/88/EC"에 의해 개정된 유럽 연합 지침 "2000/14/EC"에 따름. ***"2005/88/EC"에 의해 개정된 유럽 연합 지침 "2000/14/EC"에 따름.
냉각 팬 속도가 최고 값의 70%인 경우 - 외부 음압 수준* 108 108
냉각 팬 속도가 최고 값의 70%인 경우 - 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 69 dB(A) 69 dB(A)
냉각 팬 속도가 최고 속도인 경우 - 외부 음압 수준(ISO 6395:2008) 109 dB(A) 109 dB(A)
냉각 팬 속도가 최고 속도인 경우 - 외부 음압 수준(SAE J88:2013) 76 76
냉각 팬 속도가 최고 속도인 경우 - 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 70 dB(A) 70 dB(A)
냉각 팬 최고 속도 기준 - 참고 *거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동 *거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동
에어컨 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.288미터톤(2.522톤)의 CO2에 해당하는 1.6kg(3.5파운드)의 냉매가 들어 있습니다. 본 장비의 에어컨 계통에는 플루오르화 온실 가스 냉매 R134a(지구온난화지수=1,430)가 포함되어 있습니다. 이 계통에는 2.288미터톤(2.522톤)의 CO2에 해당하는 1.6kg(3.5파운드)의 냉매가 들어 있습니다.
돌파력 38999 lb 174 kN
주(1) 중량 항목에 정의된 장비 구성의 경우. 중량 항목에 정의된 장비 구성의 경우.
주(2) ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다. ISO 14397-1:2007 섹션 1-6을 완벽히 준수, 계산과 시험 간에 2% 확인이 필요합니다.
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 없음 15981 kg 35244 lb
정적 팁핑 하중 - 완전 40° 회전 - 타이어 편향 있음 32727 lb 14849 kg
냉각 계통 17.4 gal(US) 66 l
크랭크케이스 6.1 gal(US) 23 l
DEF 탱크 6.9 gal(US) 26 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 전방 15.1 gal(US) 57 l
차동장치 - 최종 드라이브 - 후방 15.1 gal(US) 57 l
연료 탱크 80.1 gal(US) 303 l
유압 탱크 30.1 gal(US) 114 l
변속기 15.5 gal(US) 58.5 l
작동기구 계통 - 최대 작동 압력 4496 psi 31000 kPa
작동기구 계통 - 2,250rpm에서의 최대 펌프 출력 99 gal/min 373 l/min
유압 사이클 시간 - 총 10.1초 10.1초
모든 치수는 대략적인 수치로, BOCE 및 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 레이디얼 타이어와 5.4m3(7.1yd3) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다. 모든 치수는 대략적인 수치로, BOCE 및 Bridgestone 29.5R25 VSNT L4 레이디얼 타이어와 5.4m3(7.1yd3) 범용 버킷을 장착한 장비 기준입니다.
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 8.1 ft 2458 mm
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 5.1 ft 1775 mm
지상고 1.4 ft 424 mm
높이 - 배기 파이프 상단까지 11.8 ft 3531 mm
높이 - 후드 상단까지 9.5 ft 2850 mm
높이 - ROPS 상단까지 11.1 ft 3593 mm
운송 위치에서의 힌지 핀 높이 2.6 ft 782 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 15.9 ft 4804 mm
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 13.8 ft 4183 mm
전체 길이 - 버킷 제외 26.6 ft 8069 mm
트레드 폭 7.3 ft 2230 mm
휠 베이스 11.8 ft 3550 mm
랙 백 - 운송 높이 49도 49도
랙 백 - 최대 리프트 71도 71도
최대 폭(적재 시) 9.11 ft 3012 mm
지면에서의 랙 백 37도 37도
카운터웨이트의 엣지 측 후방 차축의 중앙 라인 7.7 ft 2290 mm
히치 측 후방 차축의 중앙 라인 5.1 ft 1775 mm
지상고 424 mm 1.4 ft
높이 - 배기 파이프 상단까지 3531 mm 11.8 ft
높이 - 후드 상단까지 2850 mm 9.5 ft
높이 - ROPS 상단까지 3593 mm 11.1 ft
운송 위치에서의 힌지 핀 높이 2 ft 635 mm
최대 리프트에서의 힌지 핀 높이 4245 mm 13.11 ft
최대 리프트에서의 리프트 암 간극 3687 mm 12.1 ft
전체 길이 - 버킷 제외 7399 mm 24.4 ft
트레드 폭 7.3 ft 2230 mm
휠 베이스 3550 mm 11.8 ft
랙 백 - 운송 높이 50도 50도
최대 폭(적재 시) 9.11 ft 3012 mm
랙 백 - 최대 리프트 62도 62도
지면에서의 랙 백 39도 39도
버킷 범위 2.8~11.9m³ 3.75~15.5yd³ 2.8~11.9m³ 3.75~15.5yd³

966 표준 장비

운전자 환경

  • 운전실, 가압식 및 소음 억제형
  • EH 작동기구 제어, 주차 브레이크
  • 조향, 조이스틱
  • 시트, 직물, 에어 서스펜션
  • 터치스크린 디스플레이
  • 시야 확보: 미러, 후방 시야 카메라
  • 에어컨, 히터 및 성에 제거장치(자동 온도 및 팬)
  • 선바이저, 전방, 접이식
  • 선바이저, 후방, 접이식
  • 창문 청소 플랫폼, 전방
  • 창, 전면, 접합

내장 기술

  • Cat Payload 스케일
  • Autodig with Auto Set Tires
  • 운전자 ID 및 장비 보안
  • 작업 프로필
  • Job Aids
  • 제어 보조 및 eOMM

동력전달장치

  • Cat C9.3B 엔진
  • 전기 연료 공급 펌프
  • 연료 수분 분리기 및 2차 연료 필터
  • 엔진, 공기 프리클리너
  • 차축, 전방 차동잠금장치
  • 변속기, 유성 자동 동력 변환기
  • 잠금 장치를 포함한 토크 컨버터
  • 서비스 브레이크, 유압, 완전 폐쇄형 습식 디스크, 마모 지시계
  • 통합 브레이크 계통(IBS)
  • 주차 브레이크, 전방 축 캘리퍼, 스프링 적용, 압력 해제

유압장치

  • 도입 시스템, 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지 장치
  • 조향 계통, 가변 용량형 피스톤 펌프가 있는 부하 감지 장치
  • 승차 제어, 듀얼 축압기
  • 오일 샘플 채취 밸브, Cat XT™ 호스

전기

  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 시동장치, 전기식, 중부하 작업용
  • 조명: 할로겐, 작업등 4개, 회전 신호를 안내하는 전방 주행등 2개, 후방등 2개

모니터링 계통

  • 아날로그 게이지, LCD 디스플레이, 경고등이 장착된 전방 대시
  • 터치스크린 주 모니터(Cat Payload, 쿼드 스크린, 장비 설정 및 메시지)

링키지

  • 표준 리프트, Z바
  • 킥아웃: 리프트 및 틸트

966 선택사양 장비

운전자 환경

  • 출입문, 원격 개방 계통
  • HMU 조향 휠
  • 엔터테인먼트 라디오(FM, AM, USB, BT)
  • 엔터테인먼트용 라디오(DAB+)
  • CB 라디오 지원
  • 시트, 스웨이드/직물, 에어 서스펜션, 열선
  • 시트, 가죽/직물, 에어 서스펜션, 열선/냉풍
  • 멀티뷰(360�) 시야 시스템
  • Cat Detect 후방 레이더 시스템
  • 후방 시야 전용 스크린
  • 거울, 열선식
  • 전체 운전실 창문 보호대

내장 기술

  • Cat Advanced Payload
  • Cat Payload Printer

동력전달장치

  • 터빈, 공기 프리클리너
  • 라디에이터, 많은 이물질용
  • 쿨링 팬, 방향 교환 가능
  • 차축, 자동 차동잠금장치 전방 및 후방
  • 차축, 에콜로지 배출장치, AOC 준비, 극한 온도 실
  • 차축 오일 쿨러

유압장치

  • 승차 제어를 갖춘 3차 및 4차 보조 기능
  • 퀵 커플러 제어장치

전기

  • 냉간 시동 - 120V/240V
  • 조명: LED
  • 경광등

모니터링 계통

  • 역회전식 섬광

링키지

  • 하이리프트, Z바

추가 장비

  • Cat 자동윤활 계통
  • 흙받이 연장부/주행
  • 가드: 동력전달장치, 크랭크케이스, 운전실, 실린더, 후방
  • 생물분해성 유압 오일
  • 고속 오일 교환 계통
  • 후방 운전실 액세스
  • 툴박스
  • 휠 고임목
  • 2차 조향 계통, 전동식

특별 구성

  • 골재 집게차
  • 폐기물 및 산업용
  • 임업
  • 터널 작업
  • 내부식성

호환 기술 및 서비스

Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.

  • 차세대 휠 로더용 Cat Payload

    Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써 과적재나 과소적재, 자재 오적재를 방지합니다.

1 - 8 / 9 Items 상품
이전 다음

Cat® Payload 기술은 적재 작업 중 실시간으로 중량을 계량하여 운전자가 언제나 정확한 적재 목표를 달성할 수 있게 함으로써 과적재나 과소적재, 자재 오적재를 방지합니다.

기술 살펴보기

966이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

다음에 대한 현재 혜택 확인  966

더 많은 혜택 보기