962M 분쇄

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

오늘날은 제재소에서 첨단 기술로 보완된 전통적인 방법을 신뢰하는 새로운 세대입니다. Caterpillar의 특수 제작된 중형 휠 로더는 분쇄 작업에서 성공한다는 것의 의미를 재정의합니다.
Cat M 시리즈 휠 로더는 고객이 필요로 하고 기대하는 것, 즉 거친 작업을 수행할 수 있는 능력, 생산을 향상시키는 혁신, 향상된 운전자 안전성, 서비스성, 연료 효율, 오래 지속되는 장비 내구성을 제공할 수 있습니다. 이러한 모든 기능은 다양한 유형의 작업 툴과 함께 작동하여 M 시리즈 휠 로더가 이러한 거친 작업에서 요구 사항을 충족할 수 있도록 합니다.

엔진

단위:
정미 출력(SAE 1349)† 250.0 HP 186.0 kW Less
发动机型号 Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
최대 정미 출력 - ISO 9249(미터법) 250.0 HP 186.0 kW Less
최대 정미 토크: ISO 9249 865.0 ft-lb 1.172 N·m Less

중량

Operating Weight 49.164 lb 22.307 kg Less

버킷

버킷 용량 9.20m³(12.00yd³) 9.20m³(12.00yd³) Less

동력전달장치

전방 차축 고정식 고정식 Less
전방 차축: 견인 보조장치(표준) 수동 차동잠금장치 수동 차동잠금장치 Less
후방 차축 진동식 진동식 Less
후방 차축: 견인 보조장치(선택사양) 자동 차동잠금장치 자동 차동잠금장치 Less
후방 차축: 타이어 크기별 진동 각도 - 23.5 R25 ±13도 ±13도 Less
M 시리즈의 차축은 극한 작업을 처리하도록 설계되어 안정적인 성능과 내구성을 보장합니다. M 시리즈의 차축은 극한 작업을 처리하도록 설계되어 안정적인 성능과 내구성을 보장합니다. Less
후방 차축은 ±13도 진동하므로 4륜 모두 지면에 유지되어 매우 거친 지형에서도 안정성과 견인력을 제공하는 데 도움이 됩니다. 후방 차축은 ±13도 진동하므로 4륜 모두 지면에 유지되어 매우 거친 지형에서도 안정성과 견인력을 제공하는 데 도움이 됩니다. Less
외부 캘리퍼 디스크 주차 브레이크를 전방 축의 입력 축에 장착하고 있습니다. 브레이크가 외부에 있기 때문에 효율이 떨어지는 밀폐형 습식 주차 브레이크처럼 디스크에 오일을 주입해야 하는 불편도 없고 오일을 교환할 필요도 없기 때문에 연료와 정비 비용을 낮출 수 있습니다. 외부 캘리퍼 주차 브레이크는 검사 및 서비스 시 쉽게 접근할 수 있습니다. 외부 캘리퍼 디스크 주차 브레이크를 전방 축의 입력 축에 장착하고 있습니다. 브레이크가 외부에 있기 때문에 효율이 떨어지는 밀폐형 습식 주차 브레이크처럼 디스크에 오일을 주입해야 하는 불편도 없고 오일을 교환할 필요도 없기 때문에 연료와 정비 비용을 낮출 수 있습니다. 외부 캘리퍼 주차 브레이크는 검사 및 서비스 시 쉽게 접근할 수 있습니다. Less
자동 차동잠금장치 자동 차동잠금장치 Less
개방 차동 개방 차동 Less
내측 습식 디스크 내측 습식 디스크 Less
스프링으로 작동되고 유압식으로 해제 스프링으로 작동되고 유압식으로 해제 Less

로더 유압 계통

3차 기능 최대 흐름 63.0 gal/min 240.0 l/min Less
4차 기능 최대 작동 압력 3.159 psi 21.78 kPa Less
4차 기능 최대 흐름 63.0 gal/min 240.0 l/min Less
최대 작동 압력 - 작동기구 펌프* 4.25 psi 29.3 kPa Less
최대 흐름 - 작동기구 펌프 76.0 gal/min 286.0 l/min Less
3.159 psi 21.78 kPa Less
모노 블록 메인 유압 밸브 설계로 무게를 줄이고 이전 설계보다 누출 지점을 40% 줄였습니다. 모노 블록 메인 유압 밸브 설계로 무게를 줄이고 이전 설계보다 누출 지점을 40% 줄였습니다. Less
보조 3차 및 4차 유압 기능은 공장 또는 현장에서 2차 원격 밸브와 함께 쉽게 추가할 수 있습니다. 보조 3차 및 4차 유압 기능은 공장 또는 현장에서 2차 원격 밸브와 함께 쉽게 추가할 수 있습니다. Less
승차 제어 계통은 이제 두 개의 축압기를 통해서 더 넓은 탑재하중 범위를 제공함으로써 생산성을 높이고 더 나은 승차감으로 운전자는 작업의 효율을 높일 수 있습니다. 승차 제어 계통은 이제 두 개의 축압기를 통해서 더 넓은 탑재하중 범위를 제공함으로써 생산성을 높이고 더 나은 승차감으로 운전자는 작업의 효율을 높일 수 있습니다. Less
*압력은 특정 툴 및 작업에 맞게 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오. *압력은 특정 툴 및 작업에 맞게 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 가까운 Cat 특약점에 문의하십시오. Less

변속기

Forward 3 12.0 mile/h 19.3 km/h Less
Forward 5 24.5 mile/h 39.5 km/h Less
Reverse 2 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
Reverse 3 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
전진 1단 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
전진 2단 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
전진 4단 16.0 mile/h 25.7 km/h Less
후진 1단 4.3 mile/h 6.9 km/h Less
표준 잠금 클러치 토크 컨버터는 엔진 출력 및 유압 장치와 결합되어 성능과 연료 효율을 높입니다. 표준 잠금 클러치 토크 컨버터는 엔진 출력 및 유압 장치와 결합되어 성능과 연료 효율을 높입니다. Less
동력 변환 변속기는 또한 복합 점도 오일을 사용해서 연비를 높이는 분할 흐름 오일 계통을 갖추고 있습니다. 동력 변환 변속기는 또한 복합 점도 오일을 사용해서 연비를 높이는 분할 흐름 오일 계통을 갖추고 있습니다. Less
빈 버킷과 회전 반경 787mm(31인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도 빈 버킷과 회전 반경 787mm(31인치)의 표준 L3 타이어를 갖춘 표준 차량의 최고 이동 속도 Less

서비스 보충 용량

변속기(기어박스) 11.4 갤런 43.0 l Less
*Tier 4 Final/Stage IV 모델의 ISO 22241-1에 요약된 요구 사항을 충족해야 합니다. *Tier 4 Final/Stage IV 모델의 ISO 22241-1에 요약된 요구 사항을 충족해야 합니다. Less
차축: 전방 11.4 갤런 43.0 l Less
차축: 후방 11.4 갤런 43.0 l Less
4.2 갤런 16.0 l Less

서비스 재보충 용량

Cooling System 15.6 갤런 59.0 l Less
Engine Crankcase 5.8 갤런 22.0 l Less
Fuel Tank 72.6 갤런 275.0 l Less
Hydraulic Tank 33.0 갤런 125.0 l Less

엔진 - Tier 3/Stage IIIA와 동등

최대 정미 출력 - ISO 9249 248.0 HP 185.0 kW Less
최대 정미 출력 - SAE J1349 248.0 HP 185.0 kW Less
최대 정미 출력 - 엔진 속도 2.0 RPM 2.0 RPM Less
최대 정미 토크 - ISO 9249 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
최대 정미 토크 - SAE J1349 726.0 ft-lb 984.0 N·m Less
최대 정미 토크 - 엔진 속도 1.4 RPM 1.4 RPM Less
최대 총 출력 - SAE J1995 263.0 HP 196.0 kW Less
최대 총 출력 - 엔진 속도 2.0 RPM 2.0 RPM Less
최대 총 토크 - SAE J1995 777.0 ft-lb 1.053 N·m Less
최대 총 토크 - 엔진 속도 1.4 RPM 1.4 RPM Less
최대 출력 - ISO 14396 261.0 HP 195.0 kW Less
최대 출력 - 엔진 속도 2.0 RPM 2.0 RPM Less
최대 토크 - ISO 14396 774.0 ft-lb 1.05 N·m Less
최대 토크 - 엔진 속도 1.4 RPM 1.4 RPM Less
Cat C7.1 Cat C7.1 Less
4.13 인치 105.0 mm Less
5.31 인치 135.0 mm Less
428.0 세제곱인치 7.01 l Less
ACERT 기술이 적용된 Cat 엔진 ACERT 기술이 적용된 Cat 엔진 Less
동력 등급은 지정된 표준에 대한 기준 상태 하에서 시험할 경우 정격 속도에 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준에 대한 기준 상태 하에서 시험할 경우 정격 속도에 적용됩니다. Less
공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. Less
제시된 총 출력은 최고 속도에서 팬을 사용할 때의 결과입니다. 제시된 총 출력은 최고 속도에서 팬을 사용할 때의 결과입니다. Less

엔진 - Tier 4 Final/Stage IV

최대 정미 출력 - SAE J1349 250.0 HP 186.0 kW Less
최대 정미 출력 - 엔진 속도 2.0 RPM 2.0 RPM Less
최대 정미 토크 - 엔진 속도 1.35 RPM 1.35 RPM Less
최대 정미 토크: SAE J1349 865.0 ft-lb 1.172 N·m Less
최대 총 토크 - SAE J1995 921.0 ft-lb 1.249 N·m Less
최대 총 토크 - 엔진 속도 1.35 RPM 1.35 RPM Less
최대 토크 - ISO 14396 921.0 ft-lb 1.249 N·m Less
최대 토크 - 엔진 속도 1.35 RPM 1.35 RPM Less
Cat C7.1 Cat C7.1 Less
4.13 인치 105.0 mm Less
5.31 인치 135.0 mm Less
428.0 세제곱인치 7.01 l Less
ACERT 기술이 적용된 Cat 엔진 ACERT 기술이 적용된 Cat 엔진 Less
동력 등급은 지정된 표준에 대한 기준 상태 하에서 시험할 경우 정격 속도에 적용됩니다. 동력 등급은 지정된 표준에 대한 기준 상태 하에서 시험할 경우 정격 속도에 적용됩니다. Less
공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. 공시된 정미 출력은 엔진에 팬, 교류 발전기, 에어클리너 및 후처리 장치가 장착된 상태에서 플라이휠에서 사용할 수 있는 출력을 나타냅니다. Less
제시된 총 출력은 최고 속도에서 팬을 사용할 때의 결과입니다. 제시된 총 출력은 최고 속도에서 팬을 사용할 때의 결과입니다. Less
271.0 HP 202.0 kW Less
2.1 RPM 2.1 RPM Less
269.0 HP 201.0 kW Less
2.1 RPM 2.1 RPM Less

운전실/소음

냉각 팬 속도가 최고 값인 경우 - 외부 음압 수준(ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
냉각 팬 속도가 최고 값인 경우 - 외부 음압 수준(SAE J88:2013)* 75.0 dB(A) 75.0 dB(A) Less
냉각 팬 속도가 최고 값인 경우 - 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
아래 기재된 소음 값은 특정 작동 상태의 경우에만 해당합니다. 장비와 운전자 소음 수준은 엔진 및/또는 냉각 팬 속도에 따라 달라집니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어 및/또는 창문을 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. 아래 기재된 소음 값은 특정 작동 상태의 경우에만 해당합니다. 장비와 운전자 소음 수준은 엔진 및/또는 냉각 팬 속도에 따라 달라집니다. 운전실을 제대로 정비하지 않거나 도어 및/또는 창문을 열어 놓은 상태에서 운전자가 장시간 또는 소음이 심한 작업장 환경에서 작업할 경우 청력 보호구를 사용하는 것이 좋습니다. Less
*거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동 *거리 15m(49.2ft), 2단 기어에서 전방 이동 Less

조향

최대 작동 압력 - 조향 펌프 3.394 psi 23.4 kPa Less
최대 흐름 - 조향 펌프 EH 37.0 gal/min 140.0 l/min Less
최대 흐름 - 조향 펌프 HMU 39.0 gal/min 146.0 l/min Less
조향 계통에는 이중 복동식 실린더와 전용 부하 감지 가변 용량형 펌프가 사용됩니다. 조향 계통에는 이중 복동식 실린더와 전용 부하 감지 가변 용량형 펌프가 사용됩니다. Less

최대 출력 SAE J1995

Tier 3/Stage IIIA와 동등 263.0 HP 196.0 kW Less
U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 271.0 HP 202.0 kW Less

안정성 - 의지할 수 있는 검증된 구성품과 기술

연료 효율성 - 운용 비용이 절감되도록 설계되었습니다.

효율적인 작업으로 더 높아진 생산성

내구성 - 고객 요구를 충족시키도록 효과적으로 제작

작동 용이성 - 안전함. 편안함 효율

통합된 기술 - 작업 현장을 모니터링 및 관리로 개선

다기능성 - 하나의 장비, Fusion 퀵 커플러 및 다양한 작업 툴을 통해서 더 많은 작업을 하십시오.

작업별 구성 - 운용 비용을 최소화하면서 성능과 생산성을 최대화합니다.

성공을 위한 구성 - 당신을 위해 작업할 준비가 되어 있습니다.

유지 비용 - 검증된 최고의 투자

고객 지원 - 차이를 만드는 뛰어난 지원

서비스성 - 손쉬운 정비 간편한 서비스

962M 분쇄 표준 장비

운전자 환경
  • 운전실, 가압식 및 소음 억제형(ROPS/FOPS)
  • 점성 설치대
  • 후방 시야 카메라, 시계 및 장비 매개변수를 위한 다기능 18cm(7인치) 컬러 터치스크린 디스플레이
  • EH 제어장치, SAL(단일 축 레버) 리프트 및 틸트 기능
  • 조향, 휠
  • 안테나, 스피커 및 컨버터(12V, 10Amp)를 포함한 엔터테인먼트 라디오 지원
  • 에어컨, 히터 및 성에 제거장치(자동 온도 및 팬)
  • EH 주차 브레이크
  • 음료수 홀더(2개), 핸드폰/MP3 플레이어 수납 공간
  • 버킷/작업 툴 기능 잠금
  • 옷걸이(2개)
  • 운전실 에어 필터
  • 인체 공학적 운전실 접근 사다리 및 핸드 레일
  • 경적, 전기식
  • 조명, 실내등 두 개(운전실)
  • 거울, 스팟 거울이 통합된 후방 외부
  • 기둥 장착 멤브레인 16 스위치 키패드
  • 소켓 두 개, 12V
  • 시트, Cat 컴포트(직물) 에어 서스펜션
  • 안전벨트, 51mm(2인치) 자동 조절식, 지시계 포함
  • 선바이저, 전방
  • 분사기 와이퍼/와셔 전방 및 후방, 간헐식 전방 와이퍼
  • 창문, 슬라이딩(좌측 및 우측)
  • 운전실 분리 장치

컴퓨터 모니터링 계통
  • 다음 게이지 포함:
    – 속도계/회전 속도계
    – 디지털 기어 범위 지시계
    – 디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid) 수준(Tier 4 Final/Stage IV 모델)
    – 온도: 엔진 냉각수, 유압 오일, 변속기 오일
    – 연료 수준
  • 다음 경고 지시계 포함:
    – 재생
    – 온도: 차축 오일, 엔진 흡기 매니폴드
    – 압력: 엔진 오일, 연료 압력 고/저, 1차 조향장치 오일, 서비스 브레이크 오일
    – 배터리 전압 고/저
    – 엔진 에어 필터 제한
    – 유압 오일 필터 제한
    – 유압 오일 낮음
    – 주차 브레이크
    – DEF 수준 낮음(Tier 4 Final/Stage IV 모델)
    – 변속기 필터 우회

전기 및 조명
  • 배터리(2개), 무정비 1,400CCA
  • 점화 키 시동/정지 스위치
  • 시동장치, 전기식, 중부하 작업용
  • 시동 및 충전 계통(24V)
  • 조명 계통:
    – 4개의 할로겐 작업등(운전실 장착)
    – 2개의 할로겐 주행등(방향등 포함)
    – 2개의 후방등(후드 장착됨)
  • 알람, 백업
  • 교류 발전기 145amp 브러시
  • 메인 차단 스위치
  • 보조 시동(케이블 미포함)

CAT CONNECT 기술
  • Link 기술: Product Link
  • Detect 기술: 후방 시야 카메라

동력전달장치
  • Cat ACERT 엔진은 Tier 4 Final/Stage IV 배기가스 배출 표준 또는 Tier 3/Stage IIIA와 동등한 배기가스 배출 표준을 충족합니다.
  • Cat 청정 배기가스 배출 모듈(CEM), 디젤 미립자 필터(DPF), 디젤 배기 유체(DEF) 탱크 및 펌프 포함(Tier 4 Final/Stage IV 모델)
  • 연료 공급 펌프(전기식)
  • 연료/수분 분리기
  • 프리클리너, 엔진 흡기
  • 절약 모드(선택 가능)
  • 변속기, 자동 동력 변환
  • 토크 컨버터, 잠금 클러치 프리 휠 고정자 포함
  • 스위치, 변속기 중립장치 잠금
  • 차축, 수동 작동 차동잠금장치 전방 차축, 개방 차동 후방 차축
  • 차축, 에콜로지 배출
  • 브레이크, 통합 브레이크 계통(IBS)을 포함하는 완전 유압식 밀폐 습식 디스크
  • 브레이크 마모 지시계
  • 주차 브레이크, 디스크 및 캘리퍼
  • 팬, 라디에이터, 필요 시

링키지
  • 링키지, Z바, 주강 관통 튜브/틸트 레버
  • 킥아웃, 리프트 및 틸트, 자동

유압장치
  • 유압 계통, 부하 감지
  • 조향, 부하 감지식
  • 승차 제어, 2V
  • 원격 진단 압력 탭
  • 호스, Cat XT™
  • 오일 샘플 채취 밸브

유체
  • -34°C(-29°F)까지 빙결 방지 기능이 있는 사전 혼합된 수명 연장 냉각수

기타 표준 장비
  • 후드, 비금속성, 파워 틸트
  • 서비스 센터(전기 및 유압)
  • 플랫폼, 창문 세척
  • 흙받이
  • 에콜로지 배출, 엔진, 변속기 및 유압
  • 에테르 보조장치 지원
  • 그릴, 공기 중 이물질
  • 필터: 연료, 엔진 에어, 엔진 오일, 유압 오일, 변속기
  • 연료 쿨러
  • 그리스 저크
  • 히치, 견인바(핀 포함)
  • 프리클리너 레인 캡
  • 투시 게이지: 엔진 냉각수, 유압 오일, 변속기 오일 수준
  • 툴박스
  • 도난 파손 방지 잠금장치

962M 분쇄 선택사양 장비

운전자 환경
  • 출입문, 원격 개방 계통
  • 커버, HVAC 금속
  • EH 제어장치, SAL 3차 기능
    – 4차 기능을 위한 추가 롤러 스위치
  • EH 제어장치, 조이스틱 리프트 및 틸트
    – 3차 및 4차 기능을 위한 추가 통합 롤러 스위치
  • EH 조이스틱
  • 필터, 탄소 비포함 공기
  • 거울, 스팟 거울이 통합된 열선식 후방 외부
  • 프리클리너, HVAC
  • 프리클리너, HVAC(RESPA)
  • 라디오, AM/FM/USB/MP3 Bluetooth®
  • 라디오, AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • 라디오, Satellite Sirius와 XM 포함 AM/FM/CD/USB/MP3 Bluetooth
  • 라디오, CB 지원
  • 시트, 열선식 에어 서스펜션
  • 안전벨트, 76mm(3인치) 자동 조절식, 지시계 포함
  • 조향장치, 방향 FNR 전환기와 기어 선택기 포함 EH 휠
    – 추가 FNR 장비 제어장치
  • 지붕, 금속제
  • 조향, 2차
  • 선바이저, 후방
  • 창, 고무 장착
  • 창, 전방 보호대 포함
  • 창, 중부하 작업용 전방 보호대 포함
  • 창, 완전 보호대, 전방, 후방 및 측면

전기 및 조명
  • 4개의 추가 보조 할로겐 운전실 장착 작업등 또는
  • 운전실에 장착된 2개의 추가 보조 전방 HI LED 및 2개의 추가 보조 후방 LED 작업등, 라디에이터 그릴에 2개의 LED 작업등, LED 전방 방향등, 운전실에 장착된 4개의 표준 할로겐 작업등을 4개의 LED 작업등으로 교체 가능(표준 제공이며, 제공되는 유일한 주행등은 할로겐 주행등임)
  • 황색 섬광 경광등
  • 역회전식 섬광
  • 외부 안전벨트 지시등
  • 속도 제한장치 – 20km/h(유럽 전용)

시동장치, 배터리 및 교류 발전기
  • 냉간 시동 – 120V
  • 냉간 시동 – 240V

CAT CONNECT 기술
  • Link 기술: VIMS™
  • 탑재하중 기술:
    – Advanced Productivity 구독
    – Cat Production Measurement 2.0
    – 프린터
    – Aggregate Autodig
  • 감지 기술:
    - Cat 후방 물체 감지
  • 장비 보안 계통

동력전달장치
  • 차축
    – 자동 전방/후방 차동잠금장치
    – 차축 오일 쿨러
    – 극한 온도 실
    – 실 보호대
  • 팬, VPF(가변 피치 팬), 자동 및 수동 제어
  • 라디에이터, 많은 이물질용 넓은 핀 간격

작업 툴
  • Fusion 퀵 커플러
  • Performance 시리즈의 버킷
  • 분쇄 포크
  • 그래플 포크
  • 벌목 포크
  • 원목 및 제재목 포크
  • 팔레트 포크
  • 분쇄 폴 포크
  • 목재 칩 버킷
  • 하이 덤프 버킷

유압장치
  • 3차 기능, 승차 제어
  • 4차 기능, 승차 제어

유체
  • –50°C(-58°F)까지 빙결 방지 기능이 있는 사전 혼합된 수명 연장 냉각수

기타 선택사양 장비
  • Cat 자동윤활 계통
  • 흙받이, 주행
  • 보호대, 동력전달장치
  • 오일 교환, 고속 엔진
  • 프리클리너, 터빈
  • 프리클리너, 트래쉬
  • 휠 고임목
  • 로우 프로필 타이어
  • 자동 공회전 정지