926M 골재 집게차

< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기

개요

Cat 926M 골재 집게차는 생산성, 연료 효율 및 편의의 새로운 기준을 제시합니다. 토크가 높은 저속 C7.1 ACERT 엔진은 지능형 Hystat 동력전달장치와 함께 연료 효율을 표준으로 제공합니다. 마모 수명이 긴 Performance 시리즈의 버킷과 결합되어 최적화된 Z바 로더 링키지는 향상된 탑재하중 및 버킷 내구성을 제공합니다. 극히 낮은 소음 수준, 크고 넓은 운전실 및 직관적인 제어장치 덕분에 하루 종일 밤새도록 편안하게 작업할 수 있습니다. 업계의 새 벤치마크를 경험해 보십시오.

엔진

단위:
최대 총 출력 153.0 HP 114.0 kW Less
보어 4.0 인치 105.0 mm Less
행정 5.0 인치 135.0 mm Less
배기량 427.0 세제곱인치 7.01 l Less
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(DIN) (Performance 출력 모드: 범위 1-4) 155.0 HP 114.0 kW Less
최대 정격 총 출력: ISO 14396 153.0 HP 114.0 kW Less
최대 정격 총 출력: ISO 14396(DIN) 155.0 HP 114.0 kW Less
1,800rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 SAE J1349(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 148.0 HP 110.0 kW Less
정격 정미 출력 148.0 HP 110.0 kW Less
1,800rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 149.0 HP 111.0 kW Less
최대 정격 총 출력 - 최고 엔진 속도(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 153.0 HP 114.0 kW Less
엔진 모델 Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
배기가스 배출 이 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. 이 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Less
최대 총 토크 - ISO 14396(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 531.0 ft·lbf 721.0 N·m Less
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 146.0 HP 109.0 kW Less
주(2) 정미 출력 등급은 지정된 표준을 위한 기준 상태에서 테스트되고, 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 배기가스 배출 구성품 및 지정된 속도의 팬이 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용 가능한 출력을 나타냅니다. 정미 출력 등급은 지정된 표준을 위한 기준 상태에서 테스트되고, 엔진에 교류 발전기, 에어클리너, 배기가스 배출 구성품 및 지정된 속도의 팬이 장착되어 있을 때 플라이휠에서 사용 가능한 출력을 나타냅니다. Less
1,600rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 142.0 HP 106.0 kW Less
최대 정미 토크 - ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 517.0 ft·lbf 702.0 N·m Less
최대 정미 토크 - SAE J1349(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 511.0 ft·lbf 694.0 N·m Less
주(4) 기본으로 장착되는 점화 조절장치의 성능은 EN 1834-1.2000(섹션 6.4.2 시각 테스트)의 성능 요구 사항을 충족합니다. 기본으로 장착되는 점화 조절장치의 성능은 EN 1834-1.2000(섹션 6.4.2 시각 테스트)의 성능 요구 사항을 충족합니다. Less
최대 정격 총 출력 - 최고 엔진 속도(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 1600.0 RPM 1600.0 RPM Less
주(3) 고도 3,000m(10,000ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 자동 출력 감소는 유압 및 변속기 계통을 보호합니다. 고도 3,000m(10,000ft)까지는 출력을 낮출 필요가 없습니다. 자동 출력 감소는 유압 및 변속기 계통을 보호합니다. Less
최대 정미 토크 - ISO 9249(1977)/EEC 80/1269(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 517.0 ft·lbf 702.0 N·m Less
1,600rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(DIN)(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 144.0 HP 106.0 kW Less
1,600rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 SAE J1349(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 141.0 HP 105.0 kW Less
최대 정격 총 출력 - ISO 14396(DIN)(표준 출력 모드: 범위 1-3*) 148.0 HP 109.0 kW Less
1,800rpm에서의 정격 정미 출력 - 최저 팬 속도에서의 ISO 9249(DIN) (Performance 출력 모드: 범위 1-4) 151.0 HP 111.0 kW Less
최대 총 토크 - ISO 14396(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 531.0 ft·lbf 721.0 N·m Less
최대 정미 토크 - SAE J1349(Performance 출력 모드: 범위 1-4) 511.0 ft·lbf 694.0 N·m Less
주(1) * 범위 4의 출력 및 토크는 Caterpillar 범위별 출력 기술을 사용하는 성능 모드에 상응합니다. * 범위 4의 출력 및 토크는 Caterpillar 범위별 출력 기술을 사용하는 성능 모드에 상응합니다. Less

버킷

버킷 용량 2.5m3(3.3yd3) 2.5m3(3.3yd3) Less

중량

작동 무게 28933.0 lb 13128.0 kg Less

운전실

전복 보호대(ROPS) ISO 3471: 2008, FOPS: ISO 3449: 2005 LEVEL II ISO 3471: 2008, FOPS: ISO 3449: 2005 LEVEL II Less
선언된 소음 수준 – 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008): 68dB(A)* – 외부 음압 수준(ISO 6395:2008): 101dB(A)* – 운전자 음압 수준(ISO 6396:2008): 68dB(A)* – 외부 음압 수준(ISO 6395:2008): 101dB(A)* Less

서비스 보충 용량

디젤 배기 유체(DEF, Diesel Exhaust Fluid) 탱크 5.0 갤런 19.0 l Less
엔진 크랭크케이스 5.3 갤런 20.0 l Less
유압 계통 - 탱크 포함 42.3 갤런 160.0 l Less
후방 차축 5.5 갤런 21.0 l Less
연료 탱크 51.5 갤런 195.0 l Less
전방 차축 5.5 갤런 21.0 l Less
변속기(기어박스) 2.2 갤런 8.5 l Less

조향

조향 실린더: 복동식 - 행정 17.2 인치 438.0 mm Less
최대 조향 토크: 0도(직선 장비) 37155.0 ft·lbf 50375.0 N·m Less
최대 작동 압력 - 조향 펌프 3500.0 psi 24130.0 kPa Less
최대 흐름 - 조향 펌프 34.0 gal/min 130.0 l/min Less
조향 실린더: 복동식 - 보어 직경 2.8 인치 70.0 mm Less
조향 사이클 시간(왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지) - 최고 RPM: 90rpm 조향 휠 속도 2.4 초 2.4 초 Less
조향 실린더: 복동식 - 로드 직경 1.6 인치 40.0 mm Less
조향 사이클 시간(왼쪽 끝에서 오른쪽 끝까지) - 최저 RPM: 펌프 흐름 제한 2.8 초 2.8 초 Less
최대 조향 토크 - 40°(완전 회전) 27747.0 ft·lbf 37620.0 N·m Less

로더 유압 계통

저감 압력 - 틸트 실린더 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
최대 흐름 - 작동기구 펌프 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
최대 작동 압력 - 작동기구 펌프 3771.0 psi 26000.0 kPa Less
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 총 사이클 시간 9.6/10.5초 9.6/10.5초 Less
틸트 실린더: 복동식 - 보어 직경 5.1 인치 130.0 mm Less
틸트 실린더: 복동식 - 로드 직경 2.8 인치 70.0 mm Less
저감 압력 - 틸트 실린더: 3차 기능 최대 작동 압력 3771.0 psi 26000.0 kPa Less
리프트 실린더: 복동식 - 로드 직경 2.4 인치 60.0 mm Less
리프트 실린더: 복동식 - 보어 직경 4.3 인치 110.0 mm Less
저감 압력 - 틸트 실린더: 3차 기능 저감 압력 4061.0 psi 28000.0 kPa Less
최대 흐름 - 작동기구 펌프: 3차 기능 최대 흐름* 40.0 gal/min 150.0 l/min Less
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 덤프(최고 리프트 높이에서) 1.5/1.7초 1.5/1.7초 Less
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 상승(지면 수준부터 최고 리프트까지) 5.5/6.2초 5.5/6.2초 Less
사이클 시간: 1,800rpm에서의 성능(HP+)/1,600rpm에서의 표준 출력 모드 - 하강(최고 리프트부터 지면 수준까지) 2.6/2.6초 2.6/2.6초 Less

로더 유압계통

틸트 실린더, 복동식: 행정 21.9 인치 555.0 mm Less
리프트 실린더: 복동식 - 행정 28.7 인치 728.0 mm Less

작동 사양

완전 회전 팁 하중 17580.0 lb 7976.0 kg Less

변속기

전진 및 후진: 범위 2 8.0 mile/h 13.0 km/h Less
전진 및 후진: 범위 3 17.0 mile/h 27.0 km/h Less
전진 및 후진: 범위 1* 1-13km/h(0.6-8mph) 1-13km/h(0.6-8mph) Less
전진 및 후진: 범위 4 25.0 mile/h 40.0 km/h Less
* 크리퍼 제어장치에서는 보조 표시장치가 장착된 경우 속도 범위 1에서 1km/h(0.6mph)부터 13km/h(8mph)까지 최고 속도 범위를 조정할 수 있습니다. 공장 기본값은 7km/h(4.4mph)입니다. * 크리퍼 제어장치에서는 보조 표시장치가 장착된 경우 속도 범위 1에서 1km/h(0.6mph)부터 13km/h(8mph)까지 최고 속도 범위를 조정할 수 있습니다. 공장 기본값은 7km/h(4.4mph)입니다. Less

동력전달장치

후방 차축: 견인 보조장치(선택사양) 차동제한장치 차동제한장치 Less
전방 차축 고정식 고정식 Less
후방 차축: 타이어 크기별 진동 각도 - 17.5 R25 ±13.5도 ±13.5도 Less
후방 차축: 타이어 크기별 진동 각도 - 20.5 R25, 550/65, 600/65, 650/65 ±10.5도 ±10.5도 Less
브레이크 - 서비스 내측 습식 디스크 내측 습식 디스크 Less
후방 차축 진동식 진동식 Less
전방 차축 - 견인 보조장치** 잠금 차동장치(표준) 잠금 차동장치(표준) Less
브레이크 - 주차 스프링으로 작동되고 유압식으로 해제 스프링으로 작동되고 유압식으로 해제 Less

서비스 재보충 용량

유압 탱크 23.8 갤런 90.0 l Less
냉각 계통 7.9 갤런 30.0 l Less

926M 골재 집게차 표준 장비

동력전달장치
  • 차축 실 보호대
  • 자동 공회전 차단 기능
  • Cat C7.1 ACERT 엔진: - 출력 모드(표준 및 성능) - 범위별 출력(범위 4의 높은 출력) - 터보차징 및 애프터쿨링 - 여과된 크랭크케이스 브리더 - 디젤 미립자 필터(Fit for Life)
  • -34°C(-29°F)까지 냉각수 보호
  • 전방 차축의 차동잠금장치
  • 건식 에어클리너
  • 밀폐형 습식 디스크 완전 유압식 브레이크
  • 연료 공급 펌프, 자동
  • 연료 수분 분리기
  • 유압 구동식 수요 냉각 팬
  • 지능형 하이드로스테틱 변속기: - 동력전달장치 모드 - 방향 전환 어그레시브 - 추진력 제어, 휠 토크 조정 - 크리퍼 제어, 지면 속도 조정
  • 수명 기간 동안 윤활, 구동축
  • 주차 브레이크, 전기식
  • 인치당 넓은 간격의 핀이 6개 있는 냉각 패키지
  • S·O·SSM 샘플 채취 포트
  • 스로틀 잠금 및 최고 속도 제한장치

유압장치
  • 자동 리프트, 하강 및 틸트 킥아웃
  • 버킷 및 포크 모드, 운전실 내부 조절식
  • 킥아웃 및 엔드 정지의 실린더 완충
  • 포크 모드의 미세 모드 제어
  • 유압 반응 설정
  • 부하 감지식 유압 및 조향
  • 시트 장착형 유압식 조이스틱 제어장치

전기
  • 교류 발전기, 115Amp, 중부하 작업용
  • 운전실 내 12V 전원 공급장치(2개)
  • 배터리, 1,000CCA(2개) 24볼트 계통
  • 백업 알람
  • 비상 차단 스위치
  • 중부하 작업용 기어 감속 시동장치
  • Product Link PRO(구독 포함)
  • 원격 점프 시동 포스트
  • 재설정 가능한 메인 및 중요 기능 차단기

운전자 환경
  • 75mm(3인치) 자동 조절식 안전벨트(청각적 알람 및 표시기 포함)
  • 자동 온도 제어
  • 운전실, 밀폐 가압식
  • 컵 홀더
  • 외부 열선식 거울(하단 포물선 모양)
  • 지면 운전실 도어 해제
  • 게이지: - 디지털 시간 기록계, 주행 거리계, 회전 속도계, 지면 속도 및 방향 표시기 - 엔진 냉각수 온도 게이지 - 연료 및 디젤 배기 유체 수준 - 유압 오일 온도 게이지
  • 유압 제어장치 잠금
  • 내부 운전실 조명, 도어 및 실내등
  • 내부 후사경(2)
  • 도시락 박스 보관함
  • 운전자 경고 계통 지시계
  • 라디오 지원 스피커
  • 뒷창문 성에 제거장치, 전기식
  • 시트 장착형 제어장치, 조절식
  • 측면 윈도우 슬라이딩 유리
  • 운전대에 장착된 다기능 제어장치 - 조명, 와이퍼, 회전 신호
  • 서스펜션 시트, 직물
  • 틸트/텔레스코픽 조향 휠
  • 분사기 와이퍼/와셔, 전방 및 후방

기타 표준 장비
  • 대형 접근 엔클로저 도어
  • 평행 리프트 로더 링키지
  • 핀을 사용한 회수 히치
  • 원격 장착 윤활 지점
  • 잠금식 운전실 및 엔클로저

926M 골재 집게차 선택사양 장비

운전실, 고급형(유럽 표준):
  • 자동 송풍기 제어
  • 전기 조절식 열선식 거울(2개)
  • LED 실내 조명
  • 설정 조정을 위한 보조 표시장치

냉간 시동 패키지:
  • 에테르 시동 보조장치, 블록 히터 및 추가 배터리 1,000CCA(총 4개)

보호대
  • 동력전달장치(하단, 측면, 구동 축 및 크랭크케이스)
  • 전면 유리 및 조명
  • 실린더, 틸트 및 조향

라디오 패키지:
  • Bluetooth로 무선 지원
  • 라디오, AM/FM(Bluetooth 및 시계 지원)
  • 라디오, AM/FM(CD 플레이어 고급형, 기상 방송국, Bluetooth 및 시계 지원)

시트:
  • 고급형 시트 - 높은 시트 등받이가 포함된 완전 조절식 직물 에어 서스펜션 시트
  • 프리미엄 시트 - 높은 시트 등받이와 공기 허리 등받이가 포함된 완전 조절식 가죽 및 직물 에어 서스펜션 시트 냉난방 하단 쿠션 및 등받이

조향:
  • 이중 모드 및 보조

타이어:
  • 바이어스 플라이, 17.5, 20.5-25
  • 레이디얼, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

작업별 구성

환경 사용자 지정

효율적인 연비

수월한 작업 수행

하루 종일 누리는 편안함

성공을 위한 구성

서비스

고객 지원