엔진
플라이휠 동력 - 트랙터/스크레이퍼 | 425kW(570hp)/216kW(290hp) 425kW(570hp)/216kW(290hp) |
637K
플라이휠 동력 - 트랙터/스크레이퍼 | 425kW(570hp)/216kW(290hp) 425kW(570hp)/216kW(290hp) |
스크레이퍼 용량 - 산적 | 50 yd³ 38 m³ |
최고 속도 - 적재 시 | 34.7 mph 55.8 km/h |
브레이크 | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
조향 계통 | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
안전벨트 | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure) | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II |
후진 알람 | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protection Structure) | 최대 21,282kg(46,919lb)까지 ISO 3471:2008 적용 최대 21,282kg(46,919lb)까지 ISO 3471:2008 적용 |
180° 연석 대 연석 회전 폭 | 42.59 ft 12.98 m |
플라이휠 동력 - 트랙터 | 570 HP 425 kW |
타이어 - 트랙터 | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
전체 폭 | 12.93 ft 3.94 m |
정격 엔진 RPM - 스크레이퍼 | 2150 r/min 2150 r/min |
정격 엔진 RPM - 트랙터 | 1900 r/min 1900 r/min |
작동 무게 - 비적재 | 117782 lb 52425 kg |
스크레이퍼 용량 - 산적 | 50 yd³ 38 m³ |
폭 - 굴삭 | 11.5 ft 3.51 m |
최고 속도 - 적재 시 | 34.7 mph 55.8 km/h |
전체 길이 | 609.5 인치 15480 mm |
연료 탱크 보충 용량 - 스크레이퍼 | 370 gal(US) 1400 리터 |
스크레이퍼 용량 - 평적 | 41 yd³ 31 m³ |
전체 선적 높이 | 13.62 ft 4.15 m |
최대 굴삭 깊이 | 17.7 인치 450 mm |
배기가스 배출 | Cat C9.3 및 Cat C18 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. Cat C9.3 및 Cat C18 엔진은 미국 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV 배기가스 배출 표준을 충족합니다. |
스프레드 최대 깊이 | 21.1 인치 535 mm |
플라이휠 동력 - 스크레이퍼 | 290 HP 216 kW |
정격 부하 | 34,472kg(76,000lb)/34.20미터톤(38톤) 34,472kg(76,000lb)/34.20미터톤(38톤) |
엔진 모델 - 스크레이퍼 | Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT |
엔진 모델 - 트랙터 | Cat C18 ACERT™ Cat C18 ACERT™ |
타이어 - 스크레이퍼 | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
냉각 계통 - 스크레이퍼 | 16.1 gal(US) 61 리터 |
디젤 배기 유체 - 스크레이퍼 | 5.8 gal(US) 22 리터 |
변속기 계통 - 트랙터 | 29 gal(US) 110 리터 |
크랭크케이스 - 트랙터 | 13.7 gal(US) 52 리터 |
디젤 배기 유체 - 트랙터 | 8 gal(US) 30.5 리터 |
연료 탱크 | 370 gal(US) 1400 리터 |
변속기 계통 - 스크레이퍼 | 12.9 gal(US) 49 리터 |
유압 계통 | 37.5 gal(US) 142 리터 |
냉각 계통 - 트랙터 | 19.8 gal(US) 75 리터 |
크랭크케이스 - 스크레이퍼 | 6.5 gal(US) 24.5 리터 |
변속기 기어 - 8단 | 34.7 mph 55.8 km/h |
변속기 기어 - 1단 | 3.4 mph 5.5 km/h |
변속기 기어 - 4단 | 10.5 mph 16.9 km/h |
변속기 기어 - 후진 | 6.2 mph 9.9 km/h |
변속기 기어 - 3단 | 7.7 mph 12.4 km/h |
변속기 기어 - 7단 | 25.7 mph 41.95 km/h |
변속기 기어 - 5단 | 14.1 mph 22.7 km/h |
변속기 기어 - 6단 | 19 mph 30.6 km/h |
변속기 기어 - 2단 | 6.2 mph 10 km/h |
베일을 올린 상태 | 1.5 s 1.5 s |
보울을 내린 상태 | 3.5 s 3.5 s |
에이프런을 내린 상태 | 3.8 s 3.8 s |
이젝터가 수축된 상태 | 8.5 s 8.5 s |
베일을 내린 상태 | 2.1 s 2.1 s |
에이프런을 올린 상태 | 4 s 4 s |
이젝터가 확장된 상태 | 8.5 s 8.5 s |
보울을 올린 상태 | 3.5 s 3.5 s |
폭 - 전체 장비 | 155 인치 3937 mm |
폭 - 트랙터 | 137.8 인치 3499 mm |
지상고 - 트랙터 | 26.1 인치 664 mm |
차축에서 수직 히치 핀까지 | 20 인치 509 mm |
높이 - 운전실 상단 | 147 인치 3733 mm |
폭 - 외측 후방 타이어 | 143.2 인치 3636 mm |
높이 - 스크레이퍼 블레이드 최대 | 21.2 인치 538 mm |
후방 차축 - 장비 후방 | 95.4 인치 2424 mm |
폭 - 후방 타이어 중앙 | 96.9 인치 2462 mm |
트랙터 전방에서 전방 차축까지 | 142.2 인치 3612 mm |
폭 - 보울의 내측 | 134 인치 3404 mm |
길이 - 전체 장비 - 표준 | 609.5 인치 15480 mm |
높이 - 전체 선적 | 163 인치 4140 mm |
휠 베이스 | 377 인치 9576 mm |
ROPS/FOPS | ISO 표준사양을 충족합니다. ISO 표준사양을 충족합니다. |
외부 음압 수준 | 표준 장비의 외부 음압 수준(ISO 6393:2008)은 118dB(A)입니다. 표준 장비의 외부 음압 수준(ISO 6393:2008)은 118dB(A)입니다. |
Caterpillar 연결 데이터 및 보안 원칙을 활용해 효율성을 향상시키고, 생산성을 증진하며, 비즈니스의 수익성을 높이십시오.
휠 트랙터 스크레이퍼용 Cat® Grade Control은 공장 통합형 장비 제어 및 안내 계통으로 자재를 한 번에 정확하게 옮길 수 있습니다.
Load Assist를 사용하는 Cat® Grade는 버튼 하나로 보울 적재를 자동화합니다. 장비가 커팅에 접근하면 운전자가 Load Assist를 작동시켜 커팅 엣지 높이를 자동화합니다. GPS 기술 및 통합 센서가 적재 시마다 일관성을 유지해 줍니다.
Sequence Assist를 사용하는 Cat® Grade는 운전자가 수행하는 적재, 운반, 덤핑 반복 작업 자동화용 통합 소프트웨어를 사용합니다. 또한 이 계통은 완벽한 작업 사이클 중 쿠션 히치, 보울 높이, 에이프런, 이젝터를 자동으로 이동합니다.
휠 트랙터 스크레이퍼용 Cat® Grade Control은 공장 통합형 장비 제어 및 안내 계통으로 자재를 한 번에 정확하게 옮길 수 있습니다.
Load Assist를 사용하는 Cat® Grade는 버튼 하나로 보울 적재를 자동화합니다. 장비가 커팅에 접근하면 운전자가 Load Assist를 작동시켜 커팅 엣지 높이를 자동화합니다. GPS 기술 및 통합 센서가 적재 시마다 일관성을 유지해 줍니다.
Sequence Assist를 사용하는 Cat® Grade는 운전자가 수행하는 적재, 운반, 덤핑 반복 작업 자동화용 통합 소프트웨어를 사용합니다. 또한 이 계통은 완벽한 작업 사이클 중 쿠션 히치, 보울 높이, 에이프런, 이젝터를 자동으로 이동합니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
Cat® Inspect를 사용하여 모바일 장치에서 장비 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사용이 간편한 이 앱을 통해 검사 데이터를 수집하고, 다른 Cat 데이터 시스템에 통합할 수 있어서 Fleet을 계속 지켜볼 수 있습니다. 매해 백만 건 이상의 검사가 실시되기 때문에 장비 소유자는 완벽한 기록을 편리하게 보유할 수 있습니다.
Cat® Productivity는 모든 운영 규모로 확장할 수 있는 클라우드 기반 애플리케이션입니다. 상세한 Cat 생산 관리 데이터, 장비 데이터 및 작업 현장 데이터가 온보드 Cat Product Link™ 장치에서 웹 플랫폼으로 직접 전송되기 때문에 어느 곳에서든 모바일, 태블릿 또는 데스크탑 장치에서 액세스할 수 있습니다.
Cat® Product Link™는 장비와 무선으로 연결하여 장비나 Fleet의 성능에 관한 중요한 정보를 제공합니다. 위치, 시간, 연료 사용, 생산성, 공회전 시간, 진단 코드 같은 정보를 온라인 웹 애플리케이션을 통해 확인할 수 있어 적시에 신속한 의사결정을 통해 효율을 극대화하고, 생산성을 개선하고, Fleet 소유 및 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 위성이나 셀룰러 연결이 가능합니다.
VisionLink로 Fleet 정보를 온라인에서 확인하고 이를 토대로 정보에 입각한 의사결정을 하면 생산성 증대, 비용 절감, 정비 간소화, 현장 안전 개선을 도모할 수 있습니다. 다양한 가입 수준 옵션이 마련되어 있으므로, 귀사의 Fleet을 최적화하고 추가 수익을 창출하는 데 필요한 정확한 구성은 Cat 특약점에서 도와 드리겠습니다.
Cat 앱으로 장비를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 모바일 장치에서 직접 장비의 위치와 Health를 추적하고, 서비스와 부품을 주문하며, 텔레매틱스 장치를 활성화합니다. 연중무휴로 Fleet의 모든 상황을 간편하게 파악할 수 있습니다.
텔레매틱스 데이터를 사용자 애플리케이션으로 가져와 Fleet 관리를 개선합니다. 당사 API는 AEMP 2.0 및 ISO 15143-3 표준을 충족하여 혼합 Fleet에 적합합니다.
My.Cat.Com은 디지털 장비 관리용 웹 기반 허브로서, 여기에서 복잡한 정보를 간편하게 받을 수 있습니다. 업무 운영 효율과 효과를 높이는 데 필요한 비용, 이용률, 신뢰성, 연령 정보 및 기타 중요한 데이터를 모니터링합니다. 한 위치에서 장비 정보에 액세스하고 Cat 특약점과 연결할 수 있습니다.
스크레이퍼용 Cat® 탑재하중 추정기는 적재 운반 구간이 진행 중일 때 보울 리프트 실린더 압력을 측정해 이동 중 중량을 계측합니다. 탑재하중 추정기는 생산성을 높이고 운전자 피로를 경감시키는 Sequence Assist와의 사용에 최적화되어 있습니다.
스크레이퍼용 Cat® 탑재하중 추정기는 적재 운반 구간이 진행 중일 때 보울 리프트 실린더 압력을 측정해 이동 중 중량을 계측합니다. 탑재하중 추정기는 생산성을 높이고 운전자 피로를 경감시키는 Sequence Assist와의 사용에 최적화되어 있습니다.