657 석탄 보울

657 석탄 보울 석탄 보울 스크레이퍼

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

트랙터 엔진
Cat® C18
Cat® C18
플라이휠 동력 - 트랙터/스크레이퍼
469kW(629hp) / 353kW(473hp)
469kW(629hp) / 353kW(473hp)
스크레이퍼 엔진
Cat® C15
Cat® C15

기능 살펴보기

표시 중: 1-6 / 7

특수 목적용 석탄 보울

특수 목적용 석탄 보울

특수 목적용 석탄 보울

• 대용량 석탄 보울 스크레이퍼는 표준 오픈 보울 스크레이퍼보다
길이와 높이가 월등합니다.
• 특수 목적용 석탄 보울 듀얼 엔진 스크레이퍼는 최대 탑재하중을 수용하여
사이클 시간이 더 빠릅니다.
• 높은 지면 속도로 더미 관리가 가능합니다.
• 본 장비는 적재, 운반 및 다짐용으로 설계되어
전체 기능을 지원합니다.
• 전륜 구동(all-wheel drive, AWD) 방식이기 때문에 열악한 지반 조건에서도 효과적으로 작동하며 미끄러운
더미와 석탄 가루를 오르내릴 수 있습니다.
• 석탄 보울 스크레이퍼는 공기를 함유한 공간을 제거하여
석탄 더미가 자연 발화할 위험을 줄이는
석탄 압축 작업에 효과적입니다.
• 특수 석탄 보울 스크레이퍼는 장비가 최고의 생산성 및 효율성을
발휘할 수 있도록 최적화되어 있습니다.
생산성 증대

생산성 증대

생산성 증대

        
  • 장비의 엔진 출력과 토크 효율을 높여주는 APECS(고생산성 전자 제어 계통)가 탑재되어 자재를 더 많이 옮길 수 있습니다.
  •     
  • 지면 속도 제어 기능으로 원하는 최고 속도를 설정하면 엔진과 변속기에 가장 잘 맞는 기어 단수를 장비가 찾아 연료 소비량을 줄입니다.
  •     
  • 장비 속도 제한 기능은 최고속 기어 선택을 대체합니다.
  •     
  • 자동 스톨은 추운 기후에서 작업할 때 시동 시 변속기를 작동 온도로 신속하게 설정하는 데 도움이 됩니다.








작업을 편안하게

작업을 편안하게

        
  • 많은 힘을 들이지 않고도 조향할 수 있는 새로 설계된 고압
    조향 계통.
  •     


  • 사이클당 최대 14개의 개별 운전자 명령을 줄여주는
    Sequence Assist(선택사양 어탯치먼트).
  •     




  • 657 G 시리즈보다 21% 넓게 확충한 운전실로 인테리어를 개선하여
    더욱 인체 공학적인 작업 환경
  •     






  • 운전자가 작업에 집중할 수 있도록 다기능 디스플레이가 달린
    직관적이고 인체 공학적 제어장치.
  •     








  • 운전실 온도를 원하는 수준으로 유지해주는 자동 온도 제어
    .

안전을 위한 설계

안전을 위한 설계

        
  • 새로운 전동식 출입사다리 계통(선택사양 어탯치먼트)으로
    운전실의 출입이 더 쉽습니다.
  •     


  • 선택사양인 작업 영역 시야 확보 계통(Work Area Vision System, WAVS)은 운전자가
    현장 환경을 더 잘 인식할 수 있도록 해줍니다.
  •     




  • 서비스 위치가 중앙화되어 정비의 용이성과 안전성이 향상됨
    .
  •     






  • 안전벨트 지시계는 안전벨트를 착용하지 않았을 때 시각적 및
    청각적으로 경고합니다.
작동 용이성

작동 용이성

작동 용이성

• Cat Advance Ride Management(ARM) 시트 서스펜션이 부하 실린더의 엔드 스트로크
움직임을 줄여 더욱 부드러운 승차감을 선사합니다.
• 장비가 8단 기어에 있을 때는 운전자의 개입이 없어도 엔진 과속
방지 보호 기능이 자동으로 작동합니다. 장비가 스로틀
명령을 취소하고 엔진 압축 브레이크를 작동시켜 장비 속도를 줄여줍니다.
통합 Cat 기술

통합 Cat 기술

통합 Cat 기술

        
  • Vision Link®로 언제 어디서든 정보를 확인하고 이를 통해 올바른 결정을 내려 생산성을 높이고 비용을 절감하고 정비를 간소화하며 작업 현장에서의 안전 및 보안을 강화
    .
  •     


  • Product Link™로는 웹 및 모바일 장비를 통해 온라인으로 확인할 수 있는 장비 데이터를 수집할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 657 석탄 보울

트랙터 엔진 Cat® C18 Cat® C18
스크레이퍼 엔진 Cat® C15 Cat® C15
플라이휠 동력 - 트랙터/스크레이퍼 469kW(629hp) / 353kW(473hp) 469kW(629hp) / 353kW(473hp)
정미 출력 469kW/637hp 469kW/637hp
총 출력(SAE J1995) 637 hp 475 kW
정미 출력(ISO 14396) 637 hp 469 kW
보어 5.7 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배수량 1105 in³ 18.1 l
정미 출력(SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
스크레이퍼 용량 - 산적 44 yd³ 33.6 m³
정격 부하 104,058 lb 47,200 kg
용량 - 평적 32 yd³ 24.5 m³
절단 깊이 - 최대 16.4 in 417 mm
폭 - 절단 - 라우터 비트 방향 12.5 ft 3.8 m
지상고 - 최대 2.3 ft 0.7 m
스프레드 깊이 - 최대 26 in 660 mm
에이프런 개방 92 in 2337 mm
에이프런 폐쇄력 39200 lb 176 kN
유압장치 침투력 - 657G 121000 lb 542 kN
최고 속도 - 적재 시 33 mile/h 56.1 km/h
1단 전진 3.5 mile/h 5.7 km/h
2단 전진 6.5 mile/h 10.5 km/h
3단 전진 7.8 mile/h 12.5 km/h
4단 전진 10.6 mile/h 17 km/h
5단 전진 14.2 mile/h 22.8 km/h
6단 전진 19.2 mile/h 30.9 km/h
7단 전진 25.7 mile/h 41.4 km/h
8단 전진 34.9 mile/h 56.1 km/h
후진 6.7 mile/h 10.8 km/h
정미 출력 353kW/447hp 353kW/447hp
총 출력(SAE J1995) 481 hp 359 kW
정미 출력(ISO 14396) 480 hp 353 kW
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6.75 in 171.5 mm
배수량 928 in³ 15.2 l
정미 출력(SAE J1349/ISO 9249) 452 hp 333 kW
총 선적 160505 lb 72804 kg
트랙터 선적 93635 lb 42472 kg
스크레이퍼 선적 64068 lb 29061 kg
작동 총 중량 - 비어 있음 164,244. lb 74500 kg
전방 차축 93842 lb 42566 kg
후방 차축 66663 lb 30238 kg
작동 총 중량 - 적재 시 268,302. lb 121700 kg
전방 차축 - 적재 134165 lb 60856 kg
후방 차축 - 적재 시 130340 lb 59121 kg
폭 - 전체 장비 14.3 ft 4.36 m
폭 - 트랙터 12.3 ft 3.75 m
폭 - 후방 타이어 중앙 라인 9.21 ft 2.81 m
폭 - 보울의 내측 12.07 ft 3.68 m
폭 - 외부 보울 - 선적 폭 12.98 ft 3.93 m
높이 - 전체 선적 15.29 ft 4.66 m
높이 - 운전실 상단 12.86 ft 3.92 m
지상고 - 트랙터 2.3 ft 0.7 m
트랙터 전방에서 전방 차축까지 14.93 ft 4.55 m
차축에서 수직 히치 핀까지 1.8 ft 0.55 m
높이 - 스크레이퍼 블레이드 최대 2.17 ft 0.66 m
휠 베이스 32.68 ft 9.96 m
길이 - 전체 장비 58.96 ft 17.97 m
후방 차축 - 장비 후방 8.07 ft 2.46 m
폭 - 180° 회전 - 오른쪽 45.4 ft 13.85 m
폭 - 180° 회전 - 왼쪽 47.57 ft 14.5 m
조향 각도 - 오른쪽 90 90
조향 각도 - 왼쪽 85 85
크랭크케이스 13.7 gal (US) 38 l
변속기 35.9 gal (US) 136 l
차동장치 36 gal (US) 136 l
냉각 계통 23.4 gal (US) 88.6 l
유압 저장조 39.6 gal (US) 150 l
전면 유리 와셔 0.5 gal (US) 5 l
최종 드라이브 - 각 6 gal (US) 29.5 l
보울 실린더 보어 7.08 in 180 mm
보울 실린더 스트로크 37.4 in 950 mm
에이프런 실린더 보어 7.08 in 180 mm
에이프런 실린더 스트로크 29.92 in 759.5 mm
조향 회로(고속 공회전 시) 76.08 gpm 288 L/min
쿠션 히치 회로 19.54 gpm 74 L/min
2차 조향 회로 14.52 gal/hr 55 l/hr
릴리프 밸브 - 조향 회로 1959 psi 13500 kPa
릴리프 밸브 - 작동기구 회로 1999 psi 13780 kPa
보정기 설정 - 쿠션 히치 회로 3002 psi 20700 kPa
연료 탱크 - 657G 430 gal (US) 1628 l
크랭크케이스 8.9 gal (US) 34 l
변속기 31.9 gal (US) 121 l
차동장치 44 gal (US) 168 l
냉각 계통 16.6 gal (US) 63.2 l
최종 드라이브 - 각 7.8 gal (US) 30 l

657 석탄 보울 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 지점에 문의하십시오.

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 115Amp - 트랙터 엔진
  • 교류 발전기, 65Amp - 스크레이퍼 엔진
  • 배터리 트랙터(4), 12V 무정비, 고출력
  • 배터리 스크레이퍼(4), 12V 무정비, 고출력
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통 - 트랙터
  • 조명 계통 - 스크레이퍼
  • 시동 소켓 - 트랙터 및 스크레이퍼 엔진

운전자 환경

  • 에어컨(히터 및 성에 제거장치 포함)
  • 퓨즈 풀러가 있는 자동차 스타일의 퓨즈 패널
  • 고정 스트랩이 있는 런치 박스 플랫폼
  • 옷걸이
  • 컵 홀더
  • 진단 연결 포트(12V)
  • 실내등 차내등
  • 엔진 속도 잠금
  • 팬 성에 제거장치
  • 게이지 그룹
  • 경적
  • 작동기구 제어 조이스틱
  • 후사경
  • 라디오 지원
  • 라디오 개구부 2개, 스피커, 5Amp 컨버터
  • 소음 억제 및 가압 기능이 있는 ROPS 운전실
  • 고정형 안전벨트, 2개
  • 스크레이퍼 엔진 제어장치
  • 시트, 에어 서스펜션, Cat ARM
  • 조향 휠 - 틸트 및 텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 변속기 고정
  • 창문, 슬라이딩 면
  • 전면 유리, 접합 유리
  • 전면 유리 와이퍼/와셔 - 전방 및 후방
  • 손목 받침대/그랩 핸들

동력전달장치

  • 트랙터
  • 스크레이퍼

기타 표준 장비

  • 트랙터
  • 스크레이퍼

657 석탄 보울이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

657

657

657

657

657
657
657
657