< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

엔진

단위:
플라이휠 동력: 트랙터/스크레이퍼 304kW(407hp) 304kW(407hp) Less
정격 엔진 RPM 2000.0 RPM 2000.0 RPM Less
Cat C13 ACERT 엔진은 미국 환경보호청(EPA, Environmental Protection Agency) Tier 4 Final/EU Stage IV 엔진 배기가스 배출 기준을 준수합니다. Cat C13 ACERT 엔진은 미국 환경보호청(EPA, Environmental Protection Agency) Tier 4 Final/EU Stage IV 엔진 배기가스 배출 기준을 준수합니다. Less
플라이휠 동력: 트랙터 407.0 HP 304.0 kW Less

发动机

发动机型号 Cat C13 ACERT™ Cat C13 ACERT™ Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 216.09 갤런 818.0 l Less
Cooling System 11.89 갤런 45.0 l Less
Hydraulic System 21.926 갤런 83.0 l Less

서비스 보충 용량

크랭크케이스 8.08 갤런 30.58 l Less
디젤 배기 유체 8.057 갤런 30.5 l Less
변속기 계통 24.76 갤런 93.0 l Less

치수

높이 - 전체 선적 158.9 인치 4037.0 mm Less
길이 - 전체 장비 542.0 인치 13767.0 mm Less
폭 - 전체 장비 141.1 인치 3585.0 mm Less
높이 - 스크레이퍼 블레이드 최대 20.5 인치 520.0 mm Less
폭 - 트랙터 133.1 인치 3381.0 mm Less
폭 - 보울 (bowl)의 내측 120.0 인치 3048.0 mm Less
폭 - 외측 후방 타이어 128.9 인치 3275.0 mm Less
트랙터 전방에서 전방 차축까지 122.8 인치 3119.0 mm Less
축거(휠베이스:Wheelbase) 329.5 인치 8370.0 mm Less
후방 차축에서 장비 후방까지 89.7 인치 2278.0 mm Less
지상고- 트랙터 21.9 인치 557.0 mm Less
엘리베이터의 상단 높이 148.3 인치 3768.0 mm Less
차축에서 수직 히치 핀까지 17.0 인치 432.0 mm Less
폭 - 전체 장비 - 사다리를 내린 상태 149.2 인치 3790.0 mm Less
폭 - 후방 타이어 중앙 90.2 인치 2290.0 mm Less

Dimensions

높이 - 낮은 형상 운전실 142.6 인치 3621.0 mm Less

운전실

외부 소음 수준 표준 장비의 외부 음압 수준(ISO 6393)은 111.5dB(A)입니다. 표준 장비의 외부 음압 수준(ISO 6393)은 111.5dB(A)입니다. Less
전복 보호대(ROPS)/낙하물 보호대(FOPS) SAE 및 ISO 표준 준수 SAE 및 ISO 표준 준수 Less

안전 기준 규정 준수 표준

낙하물 보호 구조물(FOPS, Falling Objects Protective Structure) ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II Less
브레이크 ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
안전벨트 SAE J386:JUN1985 SAE J386:JUN1985 Less
전복 보호 구조물(ROPS, Rollover Protection Structure) 17,084kg(37,664lb)까지 ISO 3471:2008 적용 17,084kg(37,664lb)까지 ISO 3471:2008 적용 Less
조향 계통 ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
후진 알람 ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 Less

주행 속도(런아웃)

변속기 기어: 1단 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
변속기 기어: 2단 5.5 mile/h 8.9 km/h Less
변속기 기어: 3단 7.5 mile/h 12.1 km/h Less
변속기 기어: 4단 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
변속기 기어: 5단 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
변속기 기어: 6단 18.4 mile/h 29.6 km/h Less
변속기 기어: 7단 24.8 mile/h 39.9 km/h Less
변속기 기어: 8단 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
변속기 기어: 후진 5.7 mile/h 9.2 km/h Less

작동기구 사이클 시간

보울을 내린 상태 3.5 초 3.5 초 Less
보울을 올린 상태 3.0 초 3.0 초 Less
이젝터가 수축된 상태 9.7 초 9.7 초 Less
이젝터가 확장된 상태 6.45 초 6.45 초 Less

일반 데이터

스크레이퍼 용량: 산적 23.0 yd³ 17.6 m³ Less
최고 속도(적재 시) 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
180° 연석 대 연석 회전 폭 38.71 ft 11.8 m Less
굴삭 폭 10.3 ft 3.14 m Less
스크레이퍼 용량: 평적 18.8 yd³ 14.4 m³ Less
스프레드 최대 깊이 18.3 인치 465.0 mm Less
엘리베이터 플라이트 간격 20.0 인치 520.0 mm Less
연료 탱크 보충 용량: 스크레이퍼 201.0 갤런 763.0 l Less
작동 중량(비적재) 88061.0 lb 39937.0 kg Less
전체 길이 45.18 ft 13.77 m Less
전체 선적 높이 12.37 ft 3.77 m Less
전체 폭 11.71 ft 3.57 m Less
정격 부하 25,038kg(55,200lb), 25.1미터톤(27.6톤) 25,038kg(55,200lb), 25.1미터톤(27.6톤) Less
최대 굴삭 깊이 10.3 인치 262.0 mm Less
최대 바닥 개구부 4.4 ft 1.34 m Less
타이어: 스크레이퍼 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
타이어: 트랙터 드라이브 33.25R29**E3 33.25R29**E3 Less
플라이트 수 15 15 Less

• 트랙터 서비스성 향상 - 엔진실 후방에 위치한 필터 뱅크의 위치를 높여서 보다 접근이 쉽도록 서비스성이 개선되었습니다.

• 엔진 과속 방지 - 엔진 과속 상황에서는 운전자 조작 없이도 압축 브레이크 또는 브레이크가 자동으로 작동합니다. 장비에서는 가속도율에 따라 과속 상태를 판단하고 자동으로 압축 브레이크를 적용합니다.

• 고급 쿠션 히치 - Cat® ARM 시트 서스펜션과 유사한 기술이 적용된 이 소프트웨어는 끝 행정 이벤트를 예측하고 완충 속도를 관리할 수 있어 쿠션 히치의 끝 행정을 방지합니다. 그 결과 히치 수리가 개선되고 정비가 감소하며 거친 조건에서도 운전자 승차감이 개선됩니다.

• 고압 조향 - 620K 시리즈 조향 계통은 조향 노력이 훨씬 적게 필요하도록 설계되었습니다. 조향 노력이 감소하면 작업자 피로가 줄어들고 효율성이 높아져 작업 사이클 후반에도 높은 생산 속도를 낼 수 있습니다.

• 하중 보조 선택사양 - 623K에는 621K 및 627K와 마찬가지로 하중 보조 선택사양이 제공됩니다.

• 드래프트 암 오버플로우 보호대 - 개방 보울에는 이제 보울 측면 오버플로우 보호대가 기본으로 제공되어 자재가 보울 측면으로 흘러 들어오는 것을 방지합니다. 자재가 보울 측면으로 흘러 들어와 드래프트 암으로 떨어지면 보울 측면과 드래프트 암 사이에 끼어 작업 사이클 시간이 저하됩니다.

• 자동 실속 - 혹한의 기온 조건에서 장비는 자동 실속 기능을 사용하여 변속기 오일의 온도를 보다 빨리 상승시켜 이전 모델에 비해 토크 컨버터 드라이브(2단 기어)에서 보다 일찍 벗어날 수 있도록 합니다.

• 차동잠금장치 가동 방지(기본) - 이 기본 기능은 손상이 발생할 수 있는 상태에서 운전자가 차동잠금장치를 가동시키지 못하도록 합니다.

• 운전실 개선 - K 시리즈 운전실 내부는 대시 영역과 키패드 배치를 재설계하여 운전자 편의성과 시야를 개선했습니다.

• 장비 속도 제한 - 이 기능은 상단 기어 선택을 대신하도록 설계되었습니다. 장비 최고 속도를 제한할 필요가 있는 경우에 운전자는 표시장치를 통해 최고 속도를 선택하거나 ET에서 최고 속도를 설정할 수 있습니다. 그러면 장비는 엔진과 변속기와 가장 잘 구동되는 적합한 기어를 찾게 됩니다. 엔진과 변속기가 올바른 기어를 선택할 수 있도록 하면 대부분의 경우 하중이 감소하고 연료 소모가 감소하며, 엔진을 고속 공회전 또는 그에 근접한 속도로 가동하도록 하는 최상단 기어에 비하여 훨씬 효율적입니다.

• 지면 속도 제어 - 작업 현장 조건이나 단기 속도 제한에 따라 최대 런아웃 미만의 속도가 필요한 경우 운전자는 지면 속도 제어로 원하는 최고 속도를 설정합니다. 장비 속도 제한은 장기간 최고 속도를 제한할 필요가 있을 때 사용하고 지면 속도 제어는 단기 또는 중간 기간에 최고 속도를 줄일 필요가 있을 때 사용합니다. 운전자는 원하는 최고 속도를 설정할 수 있으며 장비는 그에 따라 엔진과 변속기에 최적인 기어를 찾아냅니다. 엔진과 변속기가 올바른 기어를 선택할 수 있도록 하면 대부분의 경우 하중이 감소하고 연료 소모가 감소하며, 최상단 기어를 선택했을 때보다 훨씬 효율적입니다.

623K 표준 장비

동력전달장치 - 트랙터
  • MEUI™ 기술이 적용된 Cat C13 ACERT 엔진
  • Cat 엔진 브레이크
  • 전기 시동, 24볼트
  • 에어클리너, 건식(프리클리너 포함)
  • 팬, 유압식
  • 지면 엔진 차단
  • 라디에이터, 알루미늄 유닛 코어, 인치당 9개의 핀
  • 보호대, 크랭크케이스
  • 머플러(약한 규제 또는 비규제 지역 엔진 장비 구성 전용)
  • 시동 보조장치, 에테르
  • 브레이크 계통: - 1차 및 2차, 습식 디스크, 유압식 - 주차, 유압 해제식, 스프링 작동식 - 스로틀 잠금장치
  • 변속기: - 8단 유성기어 동력 변환기 - ECPC 제어 - APECS 소프트웨어 - 프로그램식 상단 기어 선택 - 변속기 고정 - 차동잠금장치 - 보호대, 동력전달장치 - 표준 타이어 회전 저감 - 지면 속도 제어 - 장비 속도 제한 - 차동잠금장치 보호

동력전달장치 - 스크레이퍼
  • 브레이크 계통: - 1차 및 2차, 습식 디스크, 유압식

전기 - 트랙터
  • 교류 발전기, 150Amp
  • 배터리(4), 12V, 1,000CCA, 무정비, 고출력
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통: - 헤드라이트, 할로겐 - 비상등 기능이 있는 회전 신호, LED 투광등(2), 커팅 엣지(1), 보울, 할로겐 측면 시야(2)
  • 시동/충전 콘센트

전기 - 스크레이퍼
  • 알람, 백업
  • 조명 계통: - 브레이크등, LED - 비상등 기능이 있는 회전 신호, LED

운전자 환경 - 트랙터
  • HVAC 계통, 히터, 교류(AC), 성에 제거
  • HVAC 계통의 서모스탯 제어
  • 옷걸이
  • 고정 스트랩이 있는 도시락 박스 플랫폼
  • 진단 연결(2)
  • 12V 출력 포트(2)
  • 차동잠금장치(1)
  • 실내등 차내등
  • 경적, 전기식
  • T자형 핸들 작동기구 제어장치
  • 후사경
  • 라디오 지원
  • ROPS/FOPS 운전실, 가압식
  • 키패드 스위치: - 스로틀 잠금장치 - 와이퍼/와셔 - 비상등 - 감속 수준 선택 - 작업등 On/Off - Messenger 표시장치 정보 모드
  • 안전 탭 로커 스위치: - 재생 제어(Tier 4 Final/EU Stage IV만 해당) - 주차 브레이크
  • 안전벨트, 고정형 투피스
  • 시트, Cat ARM, Cat 컴포트 시리즈 3, 30도 회전
  • 조향 휠, 틸트, 텔레스코핑, 패딩 처리
  • 창문, 우측 비상 출구
  • 창문, 슬라이딩
  • 창문, 접합, 지퍼 부착
  • 전면 유리 와이퍼, 앞/뒷창문, 와셔 포함
  • 도어 잠금장치
  • Messenger 표시장치
  • 게이지, 경고 포함 내역: - 냉각수 온도 - 엔진 오일 온도 - 유압 오일 온도 - DPF 온도 - 연료량 - 주차 브레이크 - 작동기구 잠금 - 브레이크 계통 - 재생 필요 - 스로틀 잠금장치 - 계통 전압 - 2차 조향장치 - 베일 다운 - 자동 이젝터 - 차동잠금장치 - 에이프런 부양 - 변속기 고정 - 쿠션 히치 - 상향빔 라이트 - 작동 램프 - 엔진 속도, rpm - 기어 선택 - DEF 보충 수준

유체
  • 수명 연장 냉각수, -37°C(-34°F)까지

기타 표준 장비 - 트랙터
  • 고급 쿠션 히치
  • 캐나다 등록 번호(CRN, Canadian Registration Number)가 있는 축압기(쿠션 히치)
  • 고속 오일 교환
  • 흙받이, 비금속성
  • 히터, 엔진 냉각수 120V
  • 림(2)
  • 견인 핀, 전방
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • 히터, 엔진 냉각수 120V

기타 표준 장비 - 스크레이퍼
  • 보울: - 17.6m3(23yd3), 산적 - 13.5m3(17.6yd3), 평적
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • 15개의 플라이트를 갖춘 엘리베이터
  • 유압식 위치 감지 실린더(보울 리프트 및 에이프런)

623K 선택사양 장비

조향장치 구성
  • 2차 조향장치 구성

통합 기술
  • 순서 보조 장비 구성
  • Load Assist
  • Load Assist를 사용한 Cat 경사면 제어

기타 어탯치먼트
  • 카메라 장비 구성 - WAVS
  • 조향 잠금장치 - 외부
  • 운전실 경광등
  • 에어 경적
  • 에어 경적 및 경광등
  • 흙받이, 스크레이퍼
  • 배선 그룹
  • 제조년 플레이트

작업등 어탯치먼트
  • HID 작업등

대기 능력 장비 구성
  • 냉각, 높은 대기 HRC
  • 냉각, 낮은 대기 HRC
  • 냉각, 높은 대기 LRC
  • 냉각, 낮은 대기 LRC

서비스 지침
  • 필름 장비 - 미국 (ANSI)
  • 필름 장비 - 국제(ISO)