657

오픈 보울 스크레이퍼 657

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

트랙터 엔진
Cat® C18
Cat® C18
플라이휠 동력 - 트랙터/스크레이퍼
469kW(629hp) / 353kW(473hp)
469kW(629hp) / 353kW(473hp)
스크레이퍼 엔진
Cat® C15
Cat® C15

개요

높은 생산성/저비용 솔루션

Cat® 휠 트랙터 스크레이퍼 657 트윈 엔진은 푸시-풀 로딩을 활용하여 생산성을 높일 수 있는 강력한 성능을 제공합니다. 이러한 성능에 생산성 향상, 운전자 편의성 개선, 새로운 안전 기능(전동식 출입 계통과 효과적인 습식 디스크 브레이크)을 더하면 높은 수익성과 시간 효율을 제공하는 장비를 갖출 수 있습니다.

복리후생

운전자 편의 향상

인체 공학적 제어장치와 새롭게 재설계된 운전실 인테리어로 하루 종일 보다 편안하고 효율적인 작업 환경 제공

생산성 개선

연료 효율 개선, 탑재하중 계측기 활용, 새로워진 APECS 변속기 제어로 생산성 향상

타의 추종을 불허하는 안전성

운전하기 안전한 환경을 조성하여 운전자가 확신을 갖고 조작할 수 있게 해주는 안전 기능 - 효과적인 습식 디스크 브레이크, WAVS 카메라, 전동식 운전실 출입구

다음에 대한 제품 사양 657

트랙터 엔진 Cat® C18 Cat® C18
스크레이퍼 엔진 Cat® C15 Cat® C15
플라이휠 동력 - 트랙터/스크레이퍼 469kW(629hp) / 353kW(473hp) 469kW(629hp) / 353kW(473hp)
정미 출력 469kW/637hp 469kW/637hp
총 출력(SAE J1995) 637 hp 475 kW
정미 출력(ISO 14396) 637 hp 469 kW
보어 5.7 in 145 mm
행정 7.2 in 183 mm
배수량 1105 in³ 18.1 l
정미 출력(SAE J1349/ISO 9249) 584 hp 436 kW
정미 출력(SAE J1349/ISO 9249) 592 hp 436 kW
스크레이퍼 용량 - 산적 44 yd³ 33.6 m³
정격 부하 104,058 lb 47,200 kg
용량 - 평적 32 yd³ 24.5 m³
절단 깊이 - 최대 16.4 in 417 mm
폭 - 절단 - 라우터 비트 방향 12.5 ft 3.8 m
지상고 - 최대 2.3 ft 0.7 m
스프레드 깊이 - 최대 26 in 660 mm
에이프런 개방 92 in 2337 mm
에이프런 폐쇄력 39200 lb 176 kN
유압장치 침투력 - 657G 121000 lb 542 kN
정미 출력 353kW/447hp 353kW/447hp
총 출력(SAE J1995) 481 hp 359 kW
정미 출력(ISO 14396) 480 hp 353 kW
보어 5.4 in 137.2 mm
행정 6.75 in 171.5 mm
배수량 928 in³ 15.2 l
정미 출력(SAE J1349/ISO 9249) 415 hp 333 kW
총 선적 160505 lb 72804 kg
트랙터 선적 93635 lb 42472 kg
스크레이퍼 선적 64068 lb 29061 kg
작동 총 중량 - 비어 있음 164,244. lb 74500 kg
전방 차축 93842 lb 42566 kg
후방 차축 66663 lb 30238 kg
작동 총 중량 - 적재 시 268,302. lb 121700 kg
전방 차축 - 적재 134165 lb 60856 kg
후방 차축 - 적재 시 130340 lb 59121 kg
폭 - 전체 장비 14.3 ft 4.36 m
폭 - 트랙터 12.3 ft 3.75 m
폭 - 후방 타이어 중앙 라인 9.21 ft 2.81 m
폭 - 보울의 내측 12.07 ft 3.68 m
폭 - 외부 보울 - 선적 폭 12.98 ft 3.93 m
높이 - 전체 선적 15.29 ft 4.66 m
높이 - 운전실 상단 12.86 ft 3.92 m
지상고 - 트랙터 2.3 ft 0.7 m
트랙터 전방에서 전방 차축까지 14.93 ft 4.55 m
차축에서 수직 히치 핀까지 1.8 ft 0.55 m
높이 - 스크레이퍼 블레이드 최대 2.17 ft 0.66 m
휠 베이스 32.68 ft 9.96 m
길이 - 전체 장비 58.96 ft 17.97 m
후방 차축 - 장비 후방 8.07 ft 2.46 m
1단 전진 3.5 mile/h 5.7 km/h
2단 전진 6.5 mile/h 10.5 km/h
3단 전진 7.8 mile/h 12.5 km/h
4단 전진 10.6 mile/h 17 km/h
5단 전진 14.2 mile/h 22.8 km/h
6단 전진 19.2 mile/h 30.9 km/h
7단 전진 25.7 mile/h 41.4 km/h
8단 전진 34.9 mile/h 56.1 km/h
후진 6.7 mile/h 10.8 km/h
최고 속도 - 적재 시 33 mile/h 56.1 km/h
폭 - 180° 회전 - 오른쪽 45.4 ft 13.85 m
폭 - 180° 회전 - 왼쪽 47.57 ft 14.5 m
조향 각도 - 오른쪽 90 90
조향 각도 - 왼쪽 85 85
크랭크케이스 13.7 gal (US) 38 l
변속기 35.9 gal (US) 136 l
최종 드라이브 - 각 6 gal (US) 29.5 l
냉각 계통 23.4 gal (US) 88.6 l
유압 저장조 39.6 gal (US) 150 l
전면 유리 와셔 0.5 gal (US) 5 l
차동장치 36 gal (US) 136 l
보울 실린더 보어 7.08 in 180 mm
보울 실린더 스트로크 37.4 in 950 mm
에이프런 실린더 보어 7.08 in 180 mm
에이프런 실린더 스트로크 29.92 in 759.5 mm
이젝터 실린더 스트로크(1단계/2단계) 38.32 in 973.5 mm
조향 회로(고속 공회전 시) 76.08 gpm 288 L/min
작동기구 회로(고속 공회전 시) 517 L/min 517 L/min
쿠션 히치 회로 19.54 gpm 74 L/min
2차 조향 회로 14.52 gal/hr 55 l/hr
릴리프 밸브 - 조향 회로 1959 psi 13500 kPa
릴리프 밸브 - 작동기구 회로 1999 psi 13780 kPa
보정기 설정 - 쿠션 히치 회로 3002 psi 20700 kPa
연료 탱크 430 gal (US) 1628 l
크랭크케이스 8.9 gal (US) 34 l
변속기 31.9 gal (US) 121 l
최종 드라이브 - 각 7.8 gal (US) 30 l
냉각 계통 16.6 gal (US) 63.2 l
차동장치 44 gal (US) 168 l

657 표준 장비

  • 표준 및 선택사양 장비는 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 Cat 특약점에 문의하십시오.

전기

  • 알람, 백업
  • 교류 발전기, 115Amp - 트랙터 엔진
  • 교류 발전기, 65Amp - 스크레이퍼 엔진
  • 배터리 트랙터(4), 12V 무정비, 고출력
  • 배터리 스크레이퍼(4), 12V 무정비, 고출력
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통 - 트랙터
  • 조명 계통 - 스크레이퍼
  • 시동 소켓 - 트랙터 및 스크레이퍼 엔진

운전자 환경

  • 에어컨(히터 및 성에 제거장치 포함)
  • 퓨즈 풀러가 있는 자동차 스타일의 퓨즈 패널
  • 고정 스트랩이 있는 런치 박스 플랫폼
  • 옷걸이
  • 컵 홀더
  • 진단 연결 포트(12V)
  • 실내등 차내등
  • 엔진 속도 잠금
  • 팬 성에 제거장치
  • 게이지 그룹
  • 경적
  • 작동기구 제어 조이스틱
  • 후사경
  • 라디오 지원
  • 라디오 개구부 2개, 스피커, 5Amp 컨버터
  • 소음 억제 및 가압 기능이 있는 ROPS 운전실
  • 고정형 안전벨트, 2개
  • 스크레이퍼 엔진 제어장치
  • 시트, 에어 서스펜션, Cat ARM
  • 조향 휠 - 틸트 및 텔레스코픽
  • 보관함 구조
  • 변속기 고정
  • 창문, 슬라이딩 면
  • 전면 유리, 접합 유리
  • 전면 유리 와이퍼/와셔 - 전방 및 후방
  • 손목 받침대/그랩 핸들

동력전달장치

  • 트랙터
  • 스크레이퍼

기타 표준 장비

  • 트랙터
  • 스크레이퍼

657이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

미디어 갤러리

657

657

657

657

657
657
657
657