< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

빠른 적재, 높은 주행 속도, 이동 중 적재 및 덤프 작업을 수행할 수 있는 능력 덕분에 사이클 시간이 빠르며, 이를 통해 Cat 휠 트랙터 스크레이퍼는 톤당 최저 비용으로 꾸준히 높은 생산성을 달성할 수 있습니다.

엔진

단위:
최대 출력 407.0 mm H2O 304.0 kg/mm Less
트랙터 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

트랙터 엔진

플라이휠 동력: 트랙터/스크레이퍼 304kW(407hp) 304kW(407hp) Less

스크레이퍼 보울

스크레이퍼 용량: 산적 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
정격 부하 57600.0 lb 26127.0 null Less
굴삭 폭, 라우터 비트 외부 123.5 인치 3136.0 mm Less
산적 용량 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
스프레드 최대 깊이 21.3 인치 540.0 mm Less
최대 굴삭 깊이 12.4 인치 315.0 mm Less
최대 에이프런 개구부 69.6 인치 1767.0 mm Less
최대 에이프런 폐쇄력 50580.0 lb 225.0 kN Less
최대 유압 침투력 130390.0 lb 580.0 kN Less
커팅 엣지 두께 0.9 인치 22.0 mm Less
커팅 엣지에서 최대 지상고 23.4 인치 594.0 mm Less
평적 용량 17.1 yd³ 13.0 m³ Less

변속기

최고 속도(적재 시) 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
1단 전진 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
2단 전진 5.5 mile/h 8.9 km/h Less
3단 전진 7.5 mile/h 12.1 km/h Less
4단 전진 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
5단 전진 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
6단 전진 18.4 mile/h 29.6 km/h Less
7단 전진 24.8 mile/h 39.9 km/h Less
8단 전진 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
후진 5.7 mile/h 9.2 km/h Less

유압장치

2차 조향장치 회로 흐름 10.3 gal/min 39.0 l/min Less
스크레이퍼 회로 흐름 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
조향 실린더 보어 5.0 인치 127.0 mm Less
조향 실린더 행정 44.4 인치 1128.0 mm Less
조향 회로 흐름 61.8 gal/min 234.0 l/min Less
쿠션 히치 실린더 보어 5.5 인치 140.0 mm Less
쿠션 히치 실린더 행정 9.9 인치 251.0 mm Less
쿠션 히치 회로 흐름 10.6 gal/min 40.1 l/min Less
푸시/풀 베일 실린더 보어 3.5 인치 90.0 mm Less
푸시/풀 베일 실린더 행정 16.3 인치 415.0 mm Less
보울 실린더 보어 5.5 인치 140.0 mm Less
보울 실린더 행정 33.3 인치 845.0 mm Less
에이프런 실린더 보어 5.9 인치 150.0 mm Less
에이프런 실린더 행정 22.2 인치 565.0 mm Less
이젝터 실린더 보어 5.5 인치 140.0 mm Less
이젝터 실린더 행정 61.0 인치 1550.0 mm Less

조향

조향 각도 - 우측 85º 85º Less
조향 각도 - 좌측 82º 82º Less

서비스 보충 용량 - 트랙터

엔진 크랭크케이스 8.75 갤런 33.0 l Less
전면 유리 와셔 저장조 1.3 갤런 5.0 l Less
변속기 18.5 갤런 70.0 l Less
차동장치 45.8 갤런 173.0 l Less
최종 드라이브(측면당) 5.0 갤런 19.0 l Less
냉각 계통 17.0 갤런 64.0 l Less
유압 저장조 22.0 갤런 83.0 l Less

서비스 보충 용량 - 스크레이퍼

비 전동식 휠 1.1 갤런 4.0 l Less
연료 탱크 201.6 갤런 763.0 l Less

표준사양

표준사양 표준사양 표준사양 Less

트랙터 엔진 - U.S. EPA Tier 4, Interim/EU Stage IIIB

배기량 763.0 세제곱인치 12.5 l Less
보어 5.1 인치 130.0 mm Less
최대 동력 기준 엔진 속도 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
최대 동력(모든 기어)(ISO 14396) 407.0 mm H2O 304.0 kg/mm Less
트랙터 엔진 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
행정 6.2 인치 157.0 mm Less

중량 - U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIB 배기가스 배출 표준을 충족하는 장비

표준 - 선적 중량 - 연료의 10% 78279.0 lb 35507.0 null Less
표준 - 작동 중량 - 연료가 가득 찬 연료 탱크 79774.0 lb 36185.0 null Less
표준 - 적재 시, 정격 부하 기준 137374.0 lb 62312.0 null Less
푸시-풀 - 선적 중량 - 연료의 10% 81090.0 lb 36782.0 null Less
푸시-풀 - 작동 중량 - 연료가 가득 찬 연료 탱크 82541.0 lb 37440.0 null Less
푸시-풀 - 적재 시, 정격 부하 기준 141141.0 lb 63567.0 null Less

트랙터 엔진 - 이전 U.S. EPA Tier 3, EU Stage IIIA 구성*

트랙터 엔진 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

운전실

운전실

운전자 편의

운전자 편의

운전자 편의

운전자 편의

운전자 편의

운전자 편의

동력전달장치 - 엔진

동력전달장치 - 엔진

동력전달장치 - 엔진

동력전달장치 - 엔진

동력전달장치 - 엔진

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

동력전달장치 - 변속기

구조

구조

구조

구조

스크레이퍼 보울

스크레이퍼 보울

스크레이퍼 보울

스크레이퍼 보울

적재 선택사양

적재 선택사양

통합 기술

통합 기술

통합 기술

통합 기술

완벽한 고객 지원

완벽한 고객 지원

완벽한 고객 지원

완벽한 고객 지원

완벽한 고객 지원

완벽한 고객 지원

안전

안전

안전

621H표준 장비

동력전달장치 - 트랙터
  • MEUI를 포함한 C13 ACERT 엔진
  • Cat 엔진 브레이크
  • 전기 시동, 24V
  • 에어클리너, 건식(프리클리너 포함)
  • 팬, 유압식
  • 디젤 미립자 필터(DPF, Diesel Particulate Filter) 후처리(U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 4 Interim/EU Stage IIIB 배기가스 배출 표준을 준수하는 엔진용)
  • 지면 엔진 차단
  • 라디에이터, 알루미늄 유닛 코어
  • 보호대, 크랭크케이스
  • 머플러(U.S. EPA(미국 환경보호청) Tier 3/EU Stage IIIA 배기가스 배출 수준을 달성하는 엔진용)
  • 시동 보조장치, 에테르
  • 브레이크 계통: • 1차 및 2차, 습식 디스크, 유압 • 주차, 유압 해제식, 스프링 작동
  • 스로틀 잠금장치
  • 변속기: • 8단 유성기어 동력 변환기 • ECPC 제어 • APECS 소프트웨어 • 프로그램식 상단 기어 선택 • 변속기 고정 • 차동잠금장치 • 보호대, 동력전달장치

동력전달장치 - 스크레이퍼
  • 브레이크 계통: • 1차 및 2차, 습식 디스크, 유압 • 주차, 유압 해제식, 스프링 작동
  • 4단(토크 컨버터 구동) 변속기, 유성기어 동력 변환기

전기 - 트랙터
  • 교류 발전기, 150Amp
  • 배터리(4), 12V, 1,000CCA, 무정비, 고출력
  • 전기 계통, 24V
  • 조명 계통: • 헤드라이트, 할로겐 • 비상등 기능이 있는 회전 신호 • LED 투광등, 할로겐(2), 커팅 엣지(1), 보울(2), 측면 시야(2)
  • 시동/충전 콘센트

전기 - 스크레이퍼
  • 알람, 백업
  • 조명 계통: • 브레이크등, LED • 비상등 기능이 있는 회전 신호, LED

운전자 환경 - 트랙터
  • HVAC 계통, 히터, 교류(AC), 성에 제거
  • HVAC 계통의 서모스탯 제어
  • 옷걸이
  • 고정 스트랩이 있는 도시락 박스 플랫폼
  • 진단 연결(2)
  • 12V 출력 포트(2)
  • 차동잠금장치(1)
  • 실내등 차내등
  • 경적, 전기식
  • T자형 핸들 작동기구 제어장치
  • 후사경
  • 라디오 지원, 12V
  • ROPS/FOPS 운전실, 가압식
  • 키패드 스위치
  • 안전 탭 로커 스위치
  • 주차 브레이크
  • 안전벨트, 고정형 투피스
  • 시트, 에어 서스펜션, 컴포트 시리즈 3, 30도 회전
  • 조향 휠, 틸트, 텔레스코핑, 패딩 처리
  • WAVS 또는 Cat 경사면 제어장치가 장착되지 않은 경우 대시에 보관
  • 창문, 우측 비상 출구
  • 창문, 슬라이딩
  • 창문, 접합, 지퍼 부착
  • 전면 유리 와이퍼, 앞/뒷창문, 와셔 포함
  • 도어 잠금장치
  • Messenger 표시장치 - 게이지, 경고 포함 내역: • 냉각수 온도 • 엔진 오일 온도 • 유압 오일 온도 • DPF 온도 • 연료량 • 주차 브레이크 • 작동기구 잠금 • 브레이크 계통 • 재생 필요 • 스로틀 잠금 • 계통 전압 • 2차 조향장치 • 베일 다운 • 차동잠금장치 • 에이프런 부양 • 변속기 고정 • 쿠션 히치 • 상향빔 라이트 • 작동 램프 • 엔진 속도, rpm • 기어 선택 출력 • DPF 보충 수준

유체
  • 수명 연장 냉각수, -37°C(-34°F)까지

기타 표준 장비 - 트랙터
  • 쿠션 히치
  • 캐나다 등록 번호(CRN, Canadian Registration Number)가 있는 축압기(쿠션 히치)
  • 고속 오일 교환
  • 흙받이, 비금속성
  • 히터, 엔진 냉각수 120V
  • 견인 핀, 전방
  • 도난∙파손 방지 잠금장치

기타 표준 장비 - 스크레이퍼
  • 급속 하강 보울 밸브
  • 도난∙파손 방지 잠금장치
  • 연장 푸시 블록