< 뒤로

금융 및 보험
자세히 알아보기
제품 다운로드 보기
예, Caterpillar Inc.와 전 세계 계열사 및 자회사, Caterpillar 특약점 네트워크로부터 이메일 등을 통해 마케팅 관련 소식을 수신하겠습니다. 이러한 마케팅 관련 소식에 대한 수신 여부와 상관없이, 반드시 취해야 할 조치에 관한 필수 정보를 포함하여 서비스/거래 관련 메시지는 지속적으로 수신하게 됩니다.

개요

빠른 적재, 높은 주행 속도, 이동 중 적재 및 덤프 작업을 수행할 수 있는 능력 덕분에 사이클 시간이 빠르며, 이를 통해 Cat 휠 트랙터 스크레이퍼는 톤당 최저 비용으로 꾸준히 높은 생산성을 달성할 수 있습니다.

엔진

단위:
스크레이퍼 Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
트랙터 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

트랙터 엔진

플라이휠 동력 - 트랙터/스크레이퍼 304kW(407hp)/216kW(290hp) 304kW(407hp)/216kW(290hp) Less

스크레이퍼 보울

스크레이퍼 용량 - 산적 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
정격 부하 57600.0 lb 26127.0 kg Less
두께 - 커팅 엣지 0.9 인치 22.0 mm Less
산적 용량 24.0 yd³ 18.3 m³ Less
스프레드 최대 깊이 21.3 인치 540.0 mm Less
최대 굴삭 깊이 12.4 인치 315.0 mm Less
최대 에이프런 개구부 69.6 인치 1767.0 mm Less
최대 에이프런 폐쇄력 50580.0 lb 225.0 kN Less
최대 유압 침투력 130390.0 lb 580.0 kN Less
커팅 엣지에서 최대 지상고 23.4 인치 594.0 mm Less
평적 용량 17.1 yd³ 13.0 m³ Less
폭 - 굴삭 - 라우터 비트 외부 123.5 인치 3136.0 mm Less

변속기

최고 속도 - 적재 시 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
1단 전진 3.1 mile/h 5.0 km/h Less
2단 전진 5.5 mile/h 8.9 km/h Less
3단 전진 7.5 mile/h 12.1 km/h Less
4단 전진 10.1 mile/h 16.3 km/h Less
5단 전진 13.6 mile/h 21.9 km/h Less
6단 전진 18.4 mile/h 29.6 km/h Less
7단 전진 24.8 mile/h 39.9 km/h Less
8단 전진 33.5 mile/h 53.9 km/h Less
후진 5.7 mile/h 9.2 km/h Less

유압장치

2차 조향장치 회로 흐름 10.3 gal/min 39.0 l/min Less
스크레이퍼 회로 흐름 66.0 gal/min 250.0 l/min Less
조향 회로 흐름 61.8 gal/min 234.0 l/min Less
쿠션 히치 회로 흐름 10.6 gal/min 40.1 l/min Less
푸시/풀 베일 실린더 보어 3.5 인치 90.0 mm Less
푸시/풀 베일 실린더 행정 16.3 인치 415.0 mm Less
보울 실린더 보어 5.5 인치 140.0 mm Less
보울 실린더 행정 33.3 인치 845.0 mm Less
에이프런 실린더 보어 5.9 인치 150.0 mm Less
에이프런 실린더 행정 22.2 인치 565.0 mm Less
이젝터 실린더 보어 5.5 인치 140.0 mm Less
이젝터 실린더 행정 61.0 인치 1550.0 mm Less

조향

조향 각도 - 우측 85º 85º Less
조향 각도 - 좌측 82º 82º Less

서비스 보충 용량 - 스크레이퍼

연료 탱크 336.0 갤런 1272.0 l Less

표준사양

표준사양 표준사양 표준사양 Less

트랙터 엔진 - U.S. EPA Tier 4, Interim/EU Stage IIIB

트랙터 엔진 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less

트랙터 엔진 - 이전 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA 구성*

배기량 763.0 세제곱인치 12.5 l Less
보어 5.1 인치 130.0 mm Less
최대 동력 - 모든 기어 - ISO 14396 407.0 HP 304.0 kW Less
최대 출력 - 기준 엔진 속도 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
트랙터 엔진 Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
행정 6.2 인치 157.0 mm Less

중량 - 이전 미국 EPA Tier 3/EU Stage IIIA 배기가스 배출 수준을 달성하는 장비

표준 - 선적 중량 - 연료의 10% 87052.0 lb 39486.0 kg Less
표준 - 작동 중량 - 연료가 가득 찬 연료 탱크 89287.0 lb 40500.0 kg Less
표준 - 적재 시, 정격 부하 기준 146887.0 lb 66627.0 kg Less
푸시-풀 - 선적 중량 - 연료의 10% 89818.0 lb 40741.0 kg Less
푸시-풀 - 작동 중량 - 연료가 가득 찬 연료 탱크 91981.0 lb 41722.0 kg Less
푸시-풀 - 적재 시, 정격 부하 기준 149654.0 lb 67882.0 kg Less

스크레이퍼 엔진 - 이전 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA 구성*

배기량 567.0 세제곱인치 9.29 l Less
보어 4.5 인치 115.0 mm Less
최대 동력 - 모든 기어 - ISO 14396 290.0 HP 216.0 kW Less
최대 출력 - 기준 엔진 속도 1900.0 RPM 1900.0 RPM Less
트랙터 엔진 Cat® C9 ACERT Cat® C9 ACERT Less
행정 5.9 인치 149.0 mm Less

서비스 보충 용량 - 트랙터

냉각 계통 19.0 갤런 72.0 l Less
변속기 13.0 갤런 49.0 l Less
엔진 크랭크케이스 7.5 갤런 28.0 l Less
차동장치 14.0 갤런 53.0 l Less
최종 드라이브(측면당) 5.0 갤런 19.0 l Less
냉각 계통 17.0 갤런 64.0 l Less
변속기 18.5 갤런 70.0 l Less
엔진 크랭크케이스 8.75 갤런 33.0 l Less
유압 저장조 22.0 갤런 83.0 l Less
전면 유리 와셔 저장조 1.3 갤런 5.0 l Less
차동장치 45.8 갤런 173.0 l Less
최종 드라이브 - 각각 5.0 갤런 19.0 l Less

스크레이퍼 엔진

최대 출력 407.0 HP 304.0 kW Less
최대 출력 290.0 km 216.0 kW Less

스크레이퍼 엔진 - U.S. EPA Tier 4, Interim/EU Stage IIIB

배기량 763.0 세제곱인치 12.5 l Less
보어 5.1 인치 130.0 mm Less
최대 동력 기준 엔진 속도 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
최대 동력(모든 기어)(ISO 14396) 407.0 HP 304.0 kW Less
행정 6.2 인치 157.0 mm Less
배기량 567.0 세제곱인치 9.29 l Less
보어 4.5 인치 115.0 mm Less
최대 동력 - 모든 기어 - ISO 14396 290.0 HP 216.0 kW Less
최대 출력 - 기준 엔진 속도 1900.0 RPM 1900.0 RPM Less
트랙터 엔진 Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
행정 5.9 인치 149.0 mm Less

중량 - 이전 U.S. EPA Tier 3/EU Stage IIIA 배기가스 배출 수준을 달성하는 장비

표준 - 선적 중량 - 연료의 10% 87962.0 lb 39899.0 kg Less
표준 - 작동 중량 - 연료가 가득 찬 연료 탱크 90198.0 lb 40913.0 kg Less
표준 - 적재 시, 정격 부하 기준 147798.0 lb 67040.0 kg Less
푸시-풀 - 선적 중량 - 연료의 10% 90729.0 lb 41154.0 kg Less
푸시-풀 - 작동 중량 - 연료가 가득 찬 연료 탱크 92964.0 lb 42168.0 kg Less
푸시-풀 - 적재 시, 정격 부하 기준 150565.0 lb 68295.0 kg Less